(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQC4100-61
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ SMC 5ポートソレノイドバルブ VQC

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ VQC4100-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,258円
税込単価
11,284円

省電力・長寿命のソレノイドバルブ。【特長】・Φ160(直径160mm)までのシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

VQC4100-61 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

コンジットターミナル

2位置シングル:VQ4100/1-□の寸法図

2位置シングル:VQ4100/1-□

2位置シングル:VQ4100/1-□の裏配管寸法図

2位置シングル:VQ4100/1-□の裏配管

※( )の数値は3/8"の場合

2位置ダブル:VQ4200/1-□、3位置クローズドセンタ:VQ4300/1-□、3位置エキゾーストセンタ:VQ4400/1-□、3位置プレッシャセンタ:VQ4500/1-□の寸法図

2位置ダブル:VQ4200/1-□、3位置クローズドセンタ:VQ4300/1-□、3位置エキゾーストセンタ:VQ4400/1-□、3位置プレッシャセンタ:VQ4500/1-□

3位置パーフェクト:VQ4600/1-□の寸法図

3位置パーフェクト:VQ4600/1-□

  • ※ □の数値は3位置の場合
  • ※ ( )の数値は3/8"の場合

製品仕様

プラグイン VQ4000シリーズの外観
プラグイン VQ4000シリーズのの構造図

構造図

バルブ仕様弁構造メタルシール弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
最高使用圧力標準(DCおよびAC)1.0MPa
低ワットタイプ(DC)
最低使用圧力シングル0.15MPa0.20MPa
ダブル0.15MPa0.15MPa
3ポジション0.15MPa0.20MPa
保証耐圧力1.5MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃注1)
給油不要
手動操作プッシュ式/ロック式(要工具形)
耐衝撃/耐振動150/30m/s2 注2)
電気仕様保護構造防塵(IP65対応可能)注3)
コイル定格電圧DC12V、24V
許容電圧変動定格電圧の±10%
コイル絶縁の種類B種相当
消費電力 WDC標準0.95
低ワットタイプ0.4
皮相電力 VAAC100V1.19
110V1.32
200V1.90
220V2.08

注1)低温の場合はドライエアを使用し結露なきこと。
注2)耐衝撃:落下式衝撃試験機で、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注3)T、L、S、Cのみ対応可。

シリーズ位置ソレノイド数型番管接続口径流量特性応答時間 ms質量
kg
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)標準:0.95W低ワットタイプ:0.4WAC
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
VQ40002位置シングルメタルシールVQ41003/86.20.191.56.90.171.72022220.23
弾性体シールVQ41017.20.432.17.30.382.0252727
ダブルメタルシールVQ42006.20.191.56.90.171.71216140.26
弾性体シールVQ42017.20.432.17.30.382.0151717
3位置クローズドセンタメタルシールVQ43005.90.231.56.30.181.64547470.28
弾性体シールVQ43017.00.341.96.40.421.9505252
エキゾーストセンタメタルシールVQ44006.20.181.56.90.171.74547470.28
弾性体シールVQ44017.00.381.97.30.382.0505252
プレッシャセンタメタルシールVQ45006.20.181.66.40.181.64547470.28
弾性体シールVQ45017.00.381.97.10.382.0505252
パーフェクトメタルシールVQ46002.7--3.7--5557570.50
弾性体シールVQ46012.8--3.9--626464

注1)シリンダポート管接続口径3/8:サブプレート搭載時の値。
注2)JIS B 8419:2010による(供給圧力0.5MPaランプ・サージ電圧保護回路付、クリーンエア使用時の値です。圧力およびエア質によって変わります。)ダブルタイプはON時の値。
注3)表はサブプレートなしの場合。サブプレート付きの場合、プラグイン:0.41kg加算のこと。

表示記号

2位置シングルの表示記号

2位置シングル

3位置クローズドセンタの表示記号

3位置クローズドセンタ

3位置エキゾーストセンタの表示記号

3位置エキゾーストセンタ

注意・禁止事項

ワンタッチ管継手の交換方法

ワンタッチ管継手の交換方法

  • ※ シリンダポートのワンタッチ管継手の場合は、カセット式になっており容易に交換が行えます。
  • ※ 管継手は、クリップによって抜止めされています。バルブを取り外した後、マイナス時計ドライバ等でクリップを外し管継手を交換します。
  • ※ 取り付けは管継手が突き当る位置まで挿入後、クリップを所定の位置まで挿入してください。
  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
配管仕様
ファンクション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQC4100-61

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC12V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
0.15~1
-
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
あり
サブプレートなし
標準(0.95W)

1個

10,258( 11,284円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省電力・長寿命のソレノイドバルブ。
【特長】
・Φ160(直径160mm)までのシリンダ駆動が可能
・コネクタ接続:マニホールド
・保護構造で、IP67対応
・豊富な対応プロトコル
・ねじの種類:Rc/G/NPT/NPTF
・配管仕様:横配管/裏配管

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

VQC4100-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズの型番VQC4100-61のページです。
型番VQC4100-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

          5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

            5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4□10シリーズ メタルシール

              5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ SQ2000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                        CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                        CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR4000

                          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

                          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 7,521円 1,389円 294円 27,921円 10,497円 298円 5,057円 8,839円 15,044円 6,989円 220円 11,518円 5,694円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目~  
                            ポート数 5ポート弁 - - 5ポート弁 - - - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁
                            種類 電磁弁 - - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 -
                            仕様 防滴 / 無給油 - - 無給油 - - 無給油 無給油 無給油 - - 無給油 無給油
                            適応シリンダ径(φ) 200以下 - - - - - 40以下 250以下 - - - - -
                            駆動の種類 パイロット式スプール - - パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール -

                            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VQCシリーズマニホールドの増連は可能ですか?可能ならその方法を教えて下さい。
                            A
                            VQCシリーズマニホールドは各ブロック間の電気配線がコネクタ接続となっており、簡単に増連が可能です。下記の増連方法をご参照下さい。
                            マニホールドの部品品番については、各VQCシリーズカタログの[マニホールドAss’y品番]をご確認ください。
                            Q VQCのマニホールドに付いているブランキングプレートを外して、バルブを追加します。バルブには取付けボルトと ガスケットは付属しますか?
                            A
                            VQC1000/2000のバルブ単体は、取付けボルトとガスケットは付属しません。
                            VQC4000/5000のバルブ単体には、取付けボルトは付属しますがガスケットはしません。
                            VQC1000/2000は、マニホールド側にクランプビスが組み込んであるため、取付けボルトの別途手配は必要ありません。
                            ガスケットはマニホールド側の溝(ミゾ)に入り込む溝ガスケットのため、マニホールド側にすでに付いており、
                            別途手配の必要はありません。

                            マニホールドとバルブ間のガスケット単体が必要な場合は、下記の品番となります。
                            VV5QC11用:VVQ1000-80A-1(1セット12個組)
                            VV5QC21用:VVQ2000-80A-1(1セット12個組)
                            VV5QC41用:VVQ4000-80A-1(1セット10個組)
                            VV5QC51用:VVQ5000-80A-1(1セット10個組)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQC4100-51-03
                            VQC4100-51-03N
                            VQC4100-51-03T
                            VQC4100-6C1-03N
                            VQC4100R-51
                            VQC4100R-51-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 シールの種類 パイロット給気 手動スイッチ マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 配管仕様 ファンクション

                            11,304円

                            ( 12,434円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/80.15~11.5標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり横配管標準(0.95W)

                            12,480円

                            ( 13,728円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)NPT3/80.15~11.5標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり横配管標準(0.95W)

                            12,632円

                            ( 13,895円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)NPTF3/80.15~11.5標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり横配管標準(0.95W)

                            12,987円

                            ( 14,286円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC12V自己復帰(スプリングリターン)NPT3/80.15~11.5標準内部ロックロック式(手動形)あり横配管標準(0.95W)

                            8,584円

                            ( 9,442円 )
                            1個 -

                            6日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)--0.15~1-標準外部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)ありサブプレートなし外部パイロット

                            13,098円

                            ( 14,408円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc3/80.15~11.5標準外部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり横配管外部パイロット

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました