(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ2100-11-02
5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ SMC エアバルブ VQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ VQ2100-11-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,602円
税込単価
12,762円

使い易い端子台タイプのサブプレート単体。【特長】・保護構造 IP65に標準対応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • ※-Wの場合バルブがIP65仕様になります。
    バルブが標準(防塵)仕様の場合、AC200、220Vは対応できません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VQ2100-11-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VQ2100-11-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

サブプレート単体 VQ2000のみに対応 VQ2000シリーズの寸法図1
サブプレート単体 VQ2000のみに対応 VQ2000シリーズの寸法図2
サブプレート単体 VQ2000のみに対応 VQ2000シリーズの寸法図3
  • ※ <>はAC仕様の場合
  • ※ IP65仕様として使用する場合は、リード線取出口にシールコネクタを取り付けてください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

製品仕様

サブプレート単体 VQ2000のみに対応 VQ2000シリーズの外観

外観

サブプレート単体 VQ2000のみに対応 VQ2000シリーズの端子台の外観

端子台

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
適応シリンダ径(φ)
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
CE対応
ファンクション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ2100-11-02

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
[Rc(R)] Rc
-
0.46
標準
内部
ノンロック
ノンロックプッシュ式(要工具形)
あり
非対応
標準タイプ

1個

11,602( 12,762円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い易い端子台タイプのサブプレート単体。
【特長】
・保護構造 IP65に標準対応
・VQ2000のみに対応
・-Q:CE対応(※CE対応品はDC仕様のみです。)
・ねじの種類:Rc・NPT・NPTF・G
・ポート口径:1/4
・保護構造:防塵(無記号)・IP65(耐塵・防噴流形)(-W)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • ※-Wの場合バルブがIP65仕様になります。
    バルブが標準(防塵)仕様の場合、AC200、220Vは対応できません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VQ2100-11-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズの型番VQ2100-11-02のページです。
型番VQ2100-11-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

      ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

      ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

          3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 VEX3シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

              マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

              マスタバルブ単体 パイロット式5ポート弁セレックスバルブ 4Fシリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQ2000シリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                            メーカー SMC CKD CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 10,497円 - - 7,521円 5,694円 5,184円 - 1,389円 4,589円 858円 5,989円 6,289円 -
                            通常出荷日 6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 - 単体使用 - - - - - - マニホールド搭載用単体 マニホールド用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 マスタバルブ - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト マニホールドベース マニホールドベース - ダイレクト - - - - - - マニホールドベース マニホールドベース
                            配管ねじの呼び 1/4 - - - - - - - - - - - -
                            定格圧力(MPa) 1.0 - - - - - - - - - - - -

                            5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQ2100-1CW1-02
                            VQ2100-1W1-02
                            VQ2100-2W1-02
                            VQ2100-3C1-02
                            VQ2100-3W1-02N
                            VQ2100-4W1-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 仕様 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 適応シリンダ径
                            (φ)
                            CV値 シールの種類 パイロット給気 手動スイッチ マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 CE対応 ファンクション

                            14,248円

                            ( 15,673円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル防滴 / 無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc-0.46標準内部ロックロック式(手動形)あり非対応標準タイプ

                            12,409円

                            ( 13,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル防滴 / 無給油AC100V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc-0.46標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり非対応標準タイプ

                            12,409円

                            ( 13,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル防滴 / 無給油AC200V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc-0.46標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり非対応標準タイプ

                            12,027円

                            ( 13,230円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル無給油AC110V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc-0.46標準内部ロックロック式(手動形)あり非対応標準タイプ

                            12,409円

                            ( 13,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル防滴 / 無給油AC110V自己復帰(スプリングリターン)NPT-0.46標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり非対応標準タイプ

                            12,409円

                            ( 13,650円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングル防滴 / 無給油AC220V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc-0.46標準内部ノンロックノンロックプッシュ式(要工具形)あり非対応標準タイプ

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました