(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
254円 ~ 24,714円
税込価格
279円 ~ 27,185円

【特長】・パイロット弁にストレーナを内蔵したソレノイドバルブ・全波整流器内蔵(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定9,909件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

2位置シングル

グロメット(G)(H):VF1120-□G/H□□1-M5□(-F)の寸法図

グロメット(G)(H):VF1120-□G/H□□1-M5□(-F)

グロメット(G)(H):VF1120-□G/H□□1-01□(-F)の寸法図

グロメット(G):VF1120-□G/H□□1-01□(-F)

L形プラグコネクタ(L):VF1120-□L□□1-M5/01□(-F)の寸法図

L形プラグコネクタ(L):VF1120-□L□□1-M5/01□(-F)

※指示なき寸法はグロメット(G)と同じ。

グロメット(G)(H):DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしのの寸法図

グロメット(G):DC仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしの場合

製品仕様

VF1000シリーズの外観

VF1000シリーズの外観

VF3000シリーズの外観

VF3000シリーズの外観

VF5000シリーズの外観

VF5000シリーズの外観

型式VF1000VF3000VF5000
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa標準2位置シングル・3位置0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
高圧2位置シングル・3位置0.15~1.0
2位置ダブル0.1~1.0
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度 Hz2位置シングル・ダブル10105
3位置-33
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式
プッシュターンロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気(VF1000を除く)
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2注1)300/50
保護構造防塵(D、 Y、 TはIP65注2)

注1)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)
注2)IEC60529による。IP65でご使用の際は主弁・パイロット弁集合排気形をご選択ください。

ソレノイド仕様

リード線取出し方法グロメット(G)、 (H)
L形プラグコネクタ(L)
M形プラグコネクタ(M)
DIN形ターミナル(D)
DIN(EN175301-803)形ターミナル(Y)
コンジットターミナル(T)
G、 H、 L、 MD、 Y、 T
コイル定格電圧 VDC24、 12
AC(50/60Hz)24、 100、 110、 200、 220、 240
許容電圧変動定格電圧の±10%
消費電力 WDC標準1.5(ランプ付1.55)1.5(ランプ付1.75)
節電回路付0.55注)(ランプ付のみ)
[起動1.55 保持0.55]
0.75注)(ランプ付のみ)
[起動1.75 保持0.75]
皮相電力 VAAC24V1.5(ランプ付1.55)1.5(ランプ付1.75)
100V1.55(ランプ付1.65)1.55(ランプ付1.7)
110V[115V]
200V
220V[230V]
240V
サージ電圧保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED(D、 Y、 TのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%となります。
  • ※ S、ZおよびTタイプ(節電回路付き)につきましては内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下記範囲でご使用ください。
    DC24V:-7~+10%
    DC12V:-4~+10%

注)詳細はデジタルカタログをご参照ください。

構造図/直接配管形

2位置シングル VF1000の構造図

2位置シングル VF1000の構造図

2位置シングル VF1000の表示記号

2位置シングル VF1000の表示記号

2位置シングル VF3000、VF5000の構造図

2位置シングル VF3000、VF5000の構造図

2位置シングル VF3000、VF5000の表示記号

2位置シングル VF3000、VF5000の表示記号

番号部品名材質備考
1ボディアルミダイカストアーバンホワイト
2アダプタプレート樹脂アーバングレー
3エンドプレート樹脂(VF313□-F、VF1120-Fの場合はアルミダイカスト)アーバンホワイト
4ピストン樹脂-
5スプール弁アルミニウム・HNBR-
6スプリングSUS-
7パイロット弁Ass’y-ストレーナ内蔵

性能・試験情報

応答時間

シリーズ切換方式圧力仕様使用圧力範囲
MPa
応答時間 ms(0.5MPa時)
ランプ・サージ電圧保護回路なしランプ・サージ電圧保護回路付AC
S、 ZタイプR、 Uタイプ
VF10002位置シングル標準タイプ0.15~0.720452345
ダブル0.1~0.712121212
シングル高圧タイプ0.15~1.023482648
ダブル0.1~1.015151515
VF30002位置シングル標準タイプ0.15~0.720452345
ダブル0.1~0.712121212
3位置0.15~0.730553355
2位置シングル高圧タイプ0.15~1.023482648
ダブル0.1~1.015151515
3位置0.15~1.033583658
VF50002位置シングル標準タイプ0.15~0.730553355
ダブル0.1~0.715151515
3位置0.15~0.750755375
2位置シングル高圧タイプ0.15~1.033583658
ダブル0.1~1.018181818
3位置0.15~1.053785678

注)JIS B 8419:2010動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)

注意・禁止事項

  • ※ サージ電圧保護回路付につきましては残留電圧を生じます。詳細につきましては、デジタルカタログをご参照ください。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ポート数
用途
種類
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
駆動の種類
配管
CV値
シールの種類
パイロット給気
手動スイッチ
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
オーダーメイド仕様
CE対応
ボディ形式
ボディオプション
バルブ仕様
関連部品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットAss'y

1個

254( 279円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,979( 4,377円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,889( 4,278円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC100V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,450( 3,795円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線なし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

4,260( 4,686円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,889( 4,278円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線なし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線なし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

4,260( 4,686円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC200V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,697( 4,067円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC110V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
AC220V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
M形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,450( 3,795円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ300mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,689( 4,058円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,909( 4,300円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
グロメットリード線長さ600mm
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,989( 4,388円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線付)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線なし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,489( 3,838円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(リード線なし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,889( 4,278円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路なし
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,399( 3,739円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
サージ電圧保護回路付
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

-
-
関連部品
-
-
-
-
DC24V
-
-
-
-
0.7
-
-
-
-
-
-
標準
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
-
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
-
-
-
-
-
-
パイロット弁Ass'y

1個

3,824( 4,206円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロット弁にストレーナを内蔵したソレノイドバルブ
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・節電回路により消費電力低減

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

    3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                    ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                    ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                      7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                      7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                          乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体

                          乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC
                            通常価格 254円 218円 7,224円 2,421円 858円 4,801円 4,589円 - 138円 294円 1,907円 2,889円 1,444円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            社内設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/21
                            信頼できるメーカー品ですので安心して使用できます。
                            必要に応じて都度購入しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/21
                            信頼できるメーカー品ですので安心して使用できます。
                            必要に応じて都度購入しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁弁
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/27
                            大きい径のシリンダーを制御するためにこちらの電磁弁を購入しました。しっかりと制御しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 新旧VF1000/3000/5000シリーズの、極性の有無とソレノイド仕様を知りたい。
                            A
                            新旧VFシリーズのソレノイド仕様と電気回路の資料を参照ください。
                            電圧がDCの場合、サージ電圧保護回路付の(型式表示)記号Sは、新旧VFとも極性があります。
                            ランプ・サージ電圧保護回路付の(型式表示)記号Zは、新VFのみ極性があります。
                            また、リード線取出し方法によって、電気回路が異なりますので、ご注意ください。
                            Q VF1000/3000/5000シリーズの、モデルチェンジ後の変更点は?
                            A
                            旧VF1000/3000/5000シリーズは、2009年11月に生産終了しました。
                            新VFの変更内容は、パイロット弁の変更が主で、ボディの取付け互換はあります。
                            新旧VFでは使用圧力範囲が異なる為、0.7~1.0MPaの圧力で使用する場合には高圧仕様のK付きにしてください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました