(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZ3160-5LOZ-C4
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC エアバルブ SZシリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SZ3160-5LOZ-C4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,303円
税込単価
5,833円

コネクタの取り出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できる。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SZ3160-5LOZ-C4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

無記号:スイッチなしの外観

無記号:スイッチなし

J:スイッチ付きの外観

J:スイッチ付き

※スイッチの使用方法はカタログをご覧ください。

無記号:ノンロックプッシュ式の外観

無記号:ノンロックプッシュ式

D:プッシュターンロック式 ドライバ操作形の外観

D:プッシュターンロック式 ドライバ操作形

ソレノイドバルブ仕様

シリーズSZ3000
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲 MPa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
4位置デュアル3ポート弁0.15~0.7
外部パイロット使用圧力範囲 MPa使用圧力範囲-100kPa~+0.7
パイロット圧力範囲2位置シングル0.25~0.7
2位置ダブル0.25~0.7
3位置0.25~0.7
周囲温度および使用流体温度℃-10~+50(ただし凍結なきこと)
最大作動頻度Hz2位置シングル、ダブル
4位置デュアル3ポート弁
10
3位置3
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形
パイロット方式主弁、パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動m/s2 注)150/30
保護構造防塵

注)耐衝撃:落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出方法L形(プラグイン用)、M形プラグコネクタ(M)
コイル定格電圧 V 注)DC24、12、6、5、3
許容電圧変動定格電圧の±10%
消費電力 W0.6(ランプ付:0.65)
サージ電圧保護回路ダイオード
インジケータランプLED

注)プラグイン用はDC24、12Vのみの対応となります。

応答時間

注)JIS B 8419:2010動的性能試験による(コイル温度20℃、定格電圧時の場合)

切換方式応答時間ms(0.5MPa時)
サージ電圧保護回路なしサージ電圧保護回路付
S,Zタイプ
2位置シングル12以下15以下
2位置ダブル10以下13以下
3位置15以下20以下
4位置デュアル3ポート弁30以下35以下

質量表

バルブ型番切換方式管接続口径質量g
4(A)、2(B)
SZ3□60-□-C42位置シングルC4(φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手)78
ダブル84
3位置クローズドセンタ88
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
4位置デュアル3ポート弁84
SZ3□60-□-C62位置シングルC6(φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手)74
ダブル81
3位置クローズドセンタ85
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
4位置デュアル3ポート弁81
SZ3□60-□-M52位置シングルM5×0.869
ダブル75
3位置クローズドセンタ79
エキゾーストセンタ
プレッシャセンタ
4位置デュアル3ポート弁75

構造

■2位置シングル

2位置シングルの構造図
2位置シングルのJIS記号

JIS記号

2位置シングル背圧防止弁付きのJIS記号

背圧防止弁付きのJIS記号

■2位置ダブル

2位置ダブルの構造図
2位置ダブルのJIS記号

JIS記号

2位置ダブル背圧防止弁付きのJIS記号

背圧防止弁付きのJIS記号

■構成部品/交換部品

番号部品名材質備考
1ボディ亜鉛ダイカスト-
2アダプタプレート樹脂アーバンホワイト
3パイロットボディ樹脂アーバンホワイト
4モールドコイル-アーバングレイ
5ボディカバー樹脂アーバンホワイト
6スプール弁Ass'yアルミ/HNBR-
7ポートブロック樹脂アーバンホワイト
8ボトムカバーAss'y-アーバンホワイト
9ワンタッチ管継手--
10クリップ--

注意・禁止事項

  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
CV値
パイロット給気
マニュアル
CE対応
配管仕様
背圧防止弁
コモン仕様
スイッチ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ3160-5LOZ-C4

5ポート弁
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
0.15~0.7
φ4
0.14
内部
ノンロックプッシュ式
非対応
ストレート
なし
プラスコモン
スイッチなし

1個

5,303( 5,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタの取り出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できる。
【特長】
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易
・スイッチ付バルブを準備
・高速応答:10ms
・低消費電力:0.6W
・チューブの脱着が容易
・高信頼性、寿命5,000万回以上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

SZ3160-5LOZ-C4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズの型番SZ3160-5LOZ-C4のページです。
型番SZ3160-5LOZ-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ノンプラグインタイプ SZ3000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC5000シリーズ

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

        5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

            小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

            小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

              小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

              小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

                ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

                ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                    5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

                        単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                        単体バルブ ベース配管 4GB4シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ5000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 5,057円 238円 8,839円 254円 - 6,789円 5,989円 - 10,667円 858円 4,589円 - 1,789円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~  
                            用途 マニホールド搭載用単体 - - - - - - マニホールド用単体 - - - 単体使用 -
                            種類 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 -
                            設置方法 マニホールドベース - - - - - - マニホールドベース - - - マニホールドベース -
                            仕様 標準 - 無給油 - 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 標準 / 低真空圧対応 標準 - 無給油 / 低電流 - - 無給油 -
                            駆動の種類 パイロット式スプール - パイロット式スプール - 直動式ポペット 直動式ポペット 直動式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール -

                            5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SZ3160-5LOZ-C4-Q
                            SZ3160-5LOZ-C6
                            SZ3160-5LOZ-L6
                            SZ3160-5LOZ-M5
                            SZ3160-5LOZD-C4
                            SZ3160-5LOZD-C6-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 CV値 パイロット給気 マニュアル CE対応 配管仕様 背圧防止弁 コモン仕様 スイッチ仕様

                            5,311円

                            ( 5,842円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-0.15~0.7φ40.14内部ノンロックプッシュ式CE対応品ストレートなしプラスコモンスイッチなし

                            5,303円

                            ( 5,833円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-0.15~0.7φ60.18内部ノンロックプッシュ式非対応ストレートなしプラスコモンスイッチなし

                            5,524円

                            ( 6,076円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-0.15~0.7φ60.18内部ノンロックプッシュ式非対応エルボ管継手(上向き)なしプラスコモンスイッチなし

                            5,057円

                            ( 5,563円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)MM50.15~0.7-0.17内部ノンロックプッシュ式非対応-なしプラスコモンスイッチなし

                            5,057円

                            ( 5,563円 )
                            1個 -

                            6日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-0.15~0.7φ40.14内部プッシュターンロック式ドライバ操作形非対応ストレートなしプラスコモンスイッチなし

                            5,311円

                            ( 5,842円 )
                            1個 -

                            30日目

                            5ポート弁2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-0.15~0.7φ60.18内部プッシュターンロック式ドライバ操作形CE対応品ストレートなしプラスコモンスイッチなし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました