(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,184円 ~ 18,874円
税込価格
5,702円 ~ 20,761円

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※ご注意:本商品をサブプレート付きのバルブ単体で使用する際は用途「単体使用」を選択ください。
    「マニホールド搭載用単体」を選択するとサブプレートが付きませんので単体利用はできません。写真は代表となります。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定1,763件の候補があります。

Loading...

商品情報

注意・禁止事項

本商品をサブプレート付きのバルブ単体で使用する際は用途「単体使用」を選択ください。
「マニホールド搭載用単体」を選択するとサブプレートが付きませんので単体利用はできません。画像はイメージです。

単体使用

単体使用(サブプレート付き)のイメージ

マニホールド搭載用単体(サブプレート無し)

マニホールド搭載用単体(サブプレート無し)のイメージ

外形図

2位置シングルグロメット(G)、(H):SY3140(R)-□G/H□□-01□の寸法図

2位置シングルグロメット(G)、(H):SY3140(R)-□G/H□□-01□

スペーサ形減圧弁付きの場合の寸法図

スペーサ形減圧弁付きの場合

L形プラグコネクタ(L): SY3140(R)-□L□□-01□の寸法図

L形プラグコネクタ(L): SY3140(R)-□L□□-01□

M形プラグコネクタ(M): SY3140(R)-□M□□-01□の寸法図

M形プラグコネクタ(M): SY3140(R)-□M□□-01□

M8コネクタ(WO): SY3140(R)-□WO□□-01□の寸法図

M8コネクタ(WO): SY3140(R)-□WO□□-01□

※[ ]はACの場合。

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

製品仕様

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・SY5000・SY7000・SY9000シリーズの外観

外観

シリーズSY3000SY5000SY7000SY9000
使用流体空気
内部パイロット
使用圧力範囲MPa
2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
外部パイロット
使用圧力範囲MPa
使用圧力範囲-100kPa~0.7
パイロット圧力範囲2位置ダブル0.25~0.7
2位置シングル0.25~0.7
3位置0.25~0.7
周囲温度および使用流体温度℃-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度Hz2位置シングル、ダブル10555
3位置3333
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法内部パイロット主弁・パイロット弁集合排気形
外部パイロットパイロット弁個別排気形
給油不要
取付姿勢自由
注)耐衝撃/耐振動m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)
L形プラグコネクタ(L)
M形プラグコネクタ(M)
DIN形ターミナル(D)・(Y)
M8コネクタ(W)
G、H、L、M、WD、Y
コイル定格電圧 VDC24、12、6、5、324、12
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%※
消費電力 WDC標準0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)}
節電回路付0.1(ランプ付のみ)※
[起動0.4、保持0.1]
※皮相電力 VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.97)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)
インジケータランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)
  • ※ AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
  • ※ AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
  • ※ DIN形ターミナル・M8コネクタには節電回路付きはありません。
  • ※ 詳細はデジタルカタログをご参照ください。

流量特性/質量表

型式/SY3000シリーズ

バルブ型式切換方式管接続口径注1)流量特性注2)質量g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメットL形、M形プラグコネクタW形M8コネクタ
SY3□40-□-012位置シングル1/81.00.300.241.10.300.2684(50)85(53)89(57)
ダブル102(68)107(73)115(81)
3位置クローズドセンタ0.770.280.180.850.300.19104(69)109(74)117(82)
エキゾーストセンタ0.730.310.181.1
〔0.55〕
0.26
〔0.52〕
0.24
〔0.16〕
プレッシャセンタ1.2
〔0.51〕
0.24
〔0.45〕
0.29
〔0.14〕
0.890.470.24

注1)〔 〕内はノーマル位置の場合。
注2)( )内はサブプレートなしの値。

型式/SY5000シリーズ

バルブ型式切換方式管接続口径注1)流量特性注2)質量g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメットL形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルW形M8コネクタ
SY5□40-□-022位置シングル1/42.40.410.642.80.290.66121(58)123(61)154(92)127(65)
ダブル139(76)144(81)186(123)152(89)
3位置クローズドセンタ1.80.470.501.80.400.47144(82)150(87)192(129)158(95)
エキゾーストセンタ1.40.550.443.0
〔1.2〕
0.33
〔0.48〕
0.72
〔0.37〕
プレッシャセンタ3.3
〔0.84〕
0.36
〔0.60〕
0.85
〔0.28〕
1.80.400.48

注1)〔 〕内はノーマル位置の場合。
注2)( )内はサブプレートなしの値。

型式/SY7000シリーズ

バルブ型式切換方式管接続 口径注1)流量特性注2)質量g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメットL形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルW形M8コネクタ
SY7□40-□-022位置シングル1/44.10.411.14.10.291.0218(89)221(92)242(113)225(96)
ダブル237(108)242(113)284(155)250(121)
3位置クローズドセンタ3.00.430.82.60.410.72239(110)245(116)287(158)253(124)
エキゾーストセンタ2.60.420.714.7
〔1.7〕
0.35
〔0.48〕
1.1
〔0.49〕
プレッシャセンタ5.3
〔2.3〕
0.39
〔0.49〕
1.3
〔0.65〕
2.20.490.63
SY7□40-□-032位置シングル3/84.90.291.24.50.271.1218(89)221(92)242(113)225(96)
ダブル237(108)242(113)284(155)250(121)
3位置クローズドセンタ3.00.400.802.60.450.73239(110)245(116)287(158)253(124)
エキゾーストセンタ2.60.420.714.8
〔1.7〕
0.35
〔0.48〕
1.1
〔0.49〕
プレッシャセンタ5.3
〔2.3〕
0.31
〔0.51〕
1.3
〔0.64〕
2.30.450.66

注1)〔 〕内はノーマル位置の場合。
注2)( )内はサブプレートなしの値。

型式/SY9000シリーズ

バルブ型式切換方式管接続 口径注1)流量特性注2)質量g
1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCvグロメットL形、M形プラグコネクタDIN形ターミナルW形M8コネクタ
SY9□40-□-032位置シングル3/87.90.342.09.60.432.6469(172)472(175)493(196)476(179)
ダブル488(191)494(197)535(239)502(205)
3位置クローズドセンタ7.50.331.87.30.301.7512(215)518(221)560(263)526(229)
エキゾーストセンタ7.20.341.713
〔4.0〕
0.23
〔0.41〕
2.8
〔0.95〕
プレッシャセンタ12
〔3.3〕
0.26
〔0.41〕
2.8
〔0.84〕
6.70.401.9
SY9□40-□-042位置シングル1/28.00.482.2100.292.5448(172)453(175)472457(179)
ダブル467(191)473(197)515481(205)
3位置クローズドセンタ7.60.321.87.30.321.8491(215)497(221)539505(229)
エキゾーストセンタ7.30.422.013
〔4.7〕
0.32
〔0.54〕
3.6
〔1.5〕
プレッシャセンタ12
〔3.3〕
0.33
〔0.51〕
3.3
〔0.94〕
7.40.331.9

注1)〔 〕内はノーマル位置の場合。
注2)( )内はサブプレートなしの値。

構造

2位置シングルの構造図

2位置シングルの構造図

2位置シングルの表示記号

2位置シングルの表示記号

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの構造図

2位置ダブルの表示記号

2位置ダブルの表示記号

スペーサ形減圧弁付きの場合の寸法図

3位置の構造図(本図はクローズドセンタタイプの場合)

L形プラグコネクタ(L): SY3140(R)-□L□□-01□の寸法図

3位置クローズドセンタの表示記号

M形プラグコネクタ(M): SY3140(R)-□M□□-01□の寸法図

3位置エキゾーストセンタの表示記号

M8コネクタ(WO): SY3140(R)-□WO□□-01□の寸法図

3位置プレッシャセンタの表示記号

構成部品

  • 1.ボディ:材質 アルミダイカスト(SY3000は亜鉛ダイカスト)/ホワイト
  • 2.アダプタプレート:材質 樹脂/ホワイト(SY9000はグレー)
  • 3.エンドプレート:材質 樹脂/ホワイト
  • 4.ピストン:材質 樹脂
  • 5.スプール弁Ass'y:材質 アルミニウム・H-NBR
  • 6.サブプレート※:材質 アルミダイカスト
  • 7.パイロット弁Ass'y
  • 8.ガスケット(標準/CE対応品):材質 H-NBR

※取り付けねじ締付トルク:M2(0.16N・m)/M3(0.8N・m)/M4(1.4N・m)

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
手動スイッチ
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
オーダーメイド仕様
CE対応
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
主弁フッ素ゴム仕様
非対応
SY3000

1個

6,989( 7,688円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,999( 6,599円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,289( 5,818円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,289( 5,818円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,651( 6,216円 )

19日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,489( 6,038円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,489( 6,038円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,579( 6,137円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,389( 5,928円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,679( 7,347円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,589( 7,248円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,989( 7,688円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,679( 6,247円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/コネクタなし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,679( 7,347円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,389( 5,928円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
DIN43650B規格のDINターミナル コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,989( 6,588円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

8,179( 8,997円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,389( 7,028円 )

30日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,671( 7,338円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,481( 6,029円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線なし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,989( 7,688円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,979( 7,677円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,714( 7,385円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,589( 6,148円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,779( 6,357円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,989( 7,688円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,389( 5,928円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,417( 7,059円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,389( 5,928円 )

6日目

  • 注文停止中
単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,459( 7,105円 )

-

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC110V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線なし
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,689( 6,258円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

7,989( 8,788円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,889( 6,478円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,789( 7,468円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
M形プラグコネクタ/コネクタなし
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,889( 6,478円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
AC220V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,979( 6,577円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
防滴 / 無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
NPTF
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
DIN形ターミナル/コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

7,689( 8,458円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
CE対応品
SY3000

1個

5,354( 5,889円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,184( 5,702円 )

19日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

6,989( 7,688円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,595( 7,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
主弁フッ素ゴム仕様
非対応
SY3000

1個

5,779( 6,357円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

5,354( 5,889円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

6,459( 7,105円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

5,354( 5,889円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
CE対応品
SY3000

1個

5,989( 6,588円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,481( 6,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,639( 7,303円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000

1個

5,481( 6,029円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ300mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,569( 6,126円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式ドライバ操作形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,679( 6,247円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

5,397( 5,937円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,501( 7,151円 )

6日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

5,567( 6,124円 )

6日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
なし
非対応
SY3000

1個

6,671( 7,338円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

6,979( 7,677円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
CE対応品
SY3000

1個

5,694( 6,263円 )

9日目

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
[Rc(R)] Rc
1/8
63以下
0.15~0.7
0.24
内部
ロック
標準
グロメット/リード線長さ600mm
プッシュターンロック式手操作形
ランプ・サージ電圧保護回路付
なし
非対応
SY3000

1個

7,589( 8,348円 )

9日目

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
内部
ノンロック
標準
L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
なし
非対応
SY3000

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズです。

【カタログはこちらをご参照ください】
P.420 ベース配管形
P.623 オーダメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※ご注意:本商品をサブプレート付きのバルブ単体で使用する際は用途「単体使用」を選択ください。
    「マニホールド搭載用単体」を選択するとサブプレートが付きませんので単体利用はできません。写真は代表となります。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 SY3000・SY5000・SY7000シリーズ 60型

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

                5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 絞り弁内蔵コンパクトボディタイプ VQZ2000用

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                  5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                    5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR5000

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR3000

                      5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR3000

                        CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                        CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                          CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

                          CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS2000

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 5,184円 6,989円 5,099円 5,989円 5,524円 5,524円 858円 5,184円 254円 15,044円 2,389円 29,962円 9,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール - パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール
                            配管 サブベース配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 サブベース配管 サブベース配管 - サブベース配管 - サブベース配管 サブベース配管
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール - - - ソフトシール - 標準 標準

                            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 15件のレビュー

                            高評価レビュー

                            故障機械の交換修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/07
                            機械が故障した際に、品番をみて同じものを購入し交換しました。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規製作設備に使用 結局できず。。
                            評価 1.0満足度:1.02019/08/06
                            マニホールド搭載用ですがマニホールドついてません。
                            マニホールド付きはありません。
                            マニホールド単体で購入もミスミさんではできません。

                            マニホールドをお持ちで電磁弁を追加するか交換するならば
                            いいと思います。でなければCKD等のほうがいいかもしれません。

                            写真で判断しないように。

                            もっと読む 閉じる

                            13が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            故障機械の交換修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/07
                            機械が故障した際に、品番をみて同じものを購入し交換しました。問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備保全用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            バルブ関係は修理する機械メーカーに依頼するが、納期もかかり金額的にも高い。 品番さえ合えば金額も安く短納期で入手できるのがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            SYシリーズは幾つか設備装置で使用しています。長年使用していますが特に問題などもありません。納期もはやいのでいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壊れたので交換
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/16
                            客先で故障したので即日発送が出来るミスミで購入
                            割高ですが緊急時には良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SYシリーズのDIN形ターミナルで、DとYの違いは?
                            A
                            DIN形コネクタの外観寸法は同じですが、端子間ピッチが違います。
                            Dタイプの端子間ピッチが9.4mm、Yタイプの端子間ピッチが8mmになります。
                            Dタイプがアジア・アメリカを中心としたDINで、Yタイプがヨーロッパ中心のDINです。
                            (VFシリーズのDIN形D/Yタイプとは端子間ピッチが異なります)
                            Q SYシリーズの電磁弁の配線をしますが、DCの場合に極性はありますか?
                            A
                            SYバルブはリード線取出し方法が、グロメット・L/M形コネクタタイプで、サージ電圧保護回路付のSかZの場合は、極性があります。
                            リード線の赤がプラス(+)で、黒がマイナス(-)になります。
                            SYプラグインタイプも、サージ電圧保護回路付のS/Z/NS/NZの場合は、極性があります。
                            リード線取出し方法が、DINコネクタタイプはサージ電圧保護回路付のSかZの場合でも極性はありません。
                            詳細は、SY各シリーズの製品個別注意事項を参照ください。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました