(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY5200-5U1-NA
5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ SMC SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ SY5200-5U1-NA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

5ポートソレノイドバルブプラグインコネクタ接続ベース・金属ベース、ベース配管形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。
  • 型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

SY5200-5U1-NA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)表示例(SS5Y3-50F2-□の場合)

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)表示例(SS5Y3-50F2-□の場合)

手配例

  • SS5Y3-50F2-05D-C6:1set(50型5連マニホールドベース品番)
  • SY3100-5U1:3set(2位置シングル品番)
  • SY3200-5U1:1set(2位置ダブル品番)
  • SY3300-5U1:1set(3位置クローズドセンタ品番)
  • ※ バルブ連数はD側から1連目となります。なお、配列が複雑になる場合はマニホールド仕様書にてご確認ください。
  • ※ 上配管形のバルブを搭載する場合には、デジタルカタログをご確認の上ご選定ください。その際、ベース側のA、Bポートにも出力されますのでご注意ください。ベース側のA、Bポートにプラグ等が必要な場合は、マニホールド仕様書にてご確認ください。
  • ※ 本製品はバルブ単体となります。マニホールドベース等は付属しません。

マニュアル

無記号:ノンロック プッシュ式の外観

無記号:ノンロック プッシュ式の外観

D:プッシュターン ロック式 ドライバ 操作形の外観

D:プッシュターン ロック式 ドライバ 操作形の外観

E:プッシュターン ロック式 手操作形の外観

E:プッシュターン ロック式 手操作形の外観

F:スライド形 ロック式の外観

F:スライド形 ロック式の外観

切換方式

12位置シングル
2ダブル
33位置クローズドセンタ
4エキゾーストセンタ
5プレッシャセンタ
A4位置デュアル3ポートN.C./N.C.
BN.O./N.O.
CN.C./N.O.

※4位置デュアル3ポート弁は弾性体シールのみです。

パイロット弁オプション

無記号標準(0.7MPa)
B高速応答(0.7MPa)
K高圧(1.0MPa)

※高圧タイプはメタルシールのみです。

製品仕様

記号ランプ付サージ電圧
保護回路
コモン仕様
無記号--無極性
R-
U
S-プラスコモン
Z
NS-マイナスコモン
NZ

※節電回路付きの場合、Z、NZタイプになります。

取り付けねじ種類

無記号プラマイなべ小ねじ
B六角穴付ボルト
Kプラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
H六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
  • ※ K、Hはメンテナンス時などにバルブを取り外した際、取り付けねじがバルブから脱落しにくいように、バルブのボディカバーに脱落防止構造を施しています。
  • ※ バルブを単体で発注する場合にはベースガスケットは付属していません。ベースガスケットはマニホールド側に付属しているため、メンテナンスでベースガスケットが必要な場合は別途手配してください。ベースガスケット、取り付けねじ品番はデジタルカタログをご参照ください。
  • ※ 単独SUP.、EXH.スペーサAss'y、スペーサ形減圧弁および残圧排気弁付パーフェクトスペーサAss'yを使用する箇所にはB、Hは選択できません。

※上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
シールの種類
パイロット給気
コイル仕様
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ仕様
ファンクション
背圧防止弁
コモン仕様
取付ねじ種類
種別
本体樹脂部の色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY5200-5U1-NA

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
125以下
0.1~0.7
ソフトシール
内部
標準
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
SY5000
標準(0.7MPa)
なし
無極性
プラマイなべ小ねじ
標準
ナチュラル色

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

5ポートソレノイドバルブプラグインコネクタ接続ベース・金属ベース、ベース配管形SY3000・5000シリーズです。

(i)ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。
  • 型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

SY5200-5U1-NAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズの型番SY5200-5U1-NAのページです。
型番SY5200-5U1-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

              5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

                4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                          3ポートソレノイドバルブ 5ポートソレノイドバルブマニホールド混合取付可能タイプ

                          3ポートソレノイドバルブ 5ポートソレノイドバルブマニホールド混合取付可能タイプ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 9,519円 6,544円 7,279円 7,604円 4,319円 4,454円 8,627円 6,629円 8,054円 7,244円 9,505円 2,507円 5,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   9日目   6日目   3日目~   3日目   19日目   3日目~   19日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            用途 マニホールド搭載用単体 - 単体使用 - - - - - マニホールド搭載用単体 - マニホールド搭載用単体 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 -
                            設置方法 マニホールドベース - ダイレクト - - - - - マニホールドベース - マニホールドベース - -
                            仕様 防滴 / 無給油 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 無給油 / クリーンルーム - 無給油 -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール -

                            5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SJシリーズ・SQシリーズ・SYシリーズなどのバルブ切換方式に載っている、「4位置デュアル3ポート弁」とは何か?
                            A
                            1台のバルブボディの中に、2台の独立した3ポート弁が内蔵されています。
                            3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
                            主な用途は、単動エアオペレートバルブの操作用や単動エアシリンダの駆動用などです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SY3201T-5Z1
                            SY5300-5U1-NA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            シールの種類 パイロット給気 コイル仕様 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 バルブ仕様 ファンクション 背圧防止弁 コモン仕様 取付ねじ種類 種別 本体樹脂部の色

                            9,519円

                            ( 10,471円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5ポート弁2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持80以下0.1~0.7標準内部節電回路付(長期連続通電タイプ)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付SY3000標準(0.7MPa)なしプラスコモンプラマイなべ小ねじ標準白色

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            5ポート弁3位置クローズドセンタダブルDC24V自己復帰(スプリングリターン)125以下0.2~0.7ソフトシール内部標準ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付SY5000標準(0.7MPa)なし無極性プラマイなべ小ねじ標準ナチュラル色

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました