(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VZ512M-1GS-01F
3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ SMC エアバルブ VZ5シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ VZ512M-1GS-01F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,442円
税込単価
8,186円

パイロット弁の排気対策が不要なソレノイドバルブ・VZ500シリーズ。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VZ512M-1GS-01F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VZ512M-1GS-01F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

直接配管形

グロメット(G)(H):VZ5□2-□G/H□□-01(-F)の寸法図

グロメット(G)(H):VZ5□2-□G/H□□-01(-F)

 
L形プラグコネクタ(L):VZ5□2-□L□□-01の寸法図

L形プラグコネクタ(L):VZ5□2-□L□□-01

M形プラグコネクタ(M):VZ5□2-□M□□-01の寸法図

M形プラグコネクタ(M):VZ5□2-□M□□-01

※□内数字はランプ・サージ電圧保護回路付きの場合

ベース配管形(サブプレート付き)

グロメット(G)(H):VZ5□4-□G/H□□-01/02の寸法図

グロメット(G)(H):VZ5□4-□G/H□□-01/02

 
L形プラグコネクタ(L):VZ5□4-□L□□-01/02の寸法図

L形プラグコネクタ(L):VZ5□4-□L□□-01/02

M形プラグコネクタ(M):VZ5□4-□M□□-01/02の寸法図

M形プラグコネクタ(M):VZ5□4-□M□□-01/02

※□内数字はランプ・サージ電圧保護回路付きの場合

製品仕様

VZ500シリーズ 直接配管形の外観

直接配管形

VZ500シリーズ べース配管形の外観

べース配管形

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa内部パイロット形0.15~0.7
周囲温度及び使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。前付44をご参照ください。)
注1)応答時間 ms{0.5MPa}時20以下
最大作動頻度 Hz10
有効断面積下表参照願います。
注2)手動操作ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形、ロック式手操作形
パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注3)耐衝撃/耐振動 m/s2300/50
保護構造防塵

注1)JIS B 8374-1981の動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)ロック式マニュアル操作時の使用トルクは、0.2N・m以下としてください。
注3)耐衝撃 :落下式衝撃試験機で主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動 :45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

製品仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D)
コイル定格電圧 VAC50/60Hz100、200、24、48、110、220
DC24、6、12、48
許容電圧変動 %定格電圧の-15~+10
注)消費電力 W
[電流値mA]
DC1.8(ランプ付2.1)[DC24V:75(ランプ付87.5)]
注)皮相電力 VA
[電流値mA]
AC起動4.5/50Hz、4.2/60Hz
[AC100V:45/50Hz、42/60Hz]
[AC200V:22.5/50Hz、21/60Hz]
励磁3.5/50Hz、3/60Hz
[AC100V:35/50Hz、30/60Hz]
[AC200V:17.5/50Hz、15/60Hz]
サージ電圧保護回路DC:ダイオード、AC:ZNR
インジケータランプDC:LED(赤)、AC:ネオン球

注)定格電圧時

流量特性/質量表

バルブ型番切換方式管接続口径流量特性質量注)
g
1→2(P→A)2→3(A→R)
C
〔dm3/(s・bar)〕
bCvC
〔dm3/(s・bar)〕
bCv
直接配管形VZ512N.C.1/82.80.430.772.50.510.76110
VZ522N.O.2.70.380.722.40.420.69
ベース配管形
(サブプレート付)
VZ514N.C.1/82.90.320.712.70.340.69160
(サブプレートなし110)
VZ524N.O.2.80.210.712.30.450.63
VZ514N.C.1/43.00.310.742.60.330.66
VZ524N.O.2.70.310.682.30.480.64

注)グロメットタイプの質量です。

構造

N.C.の構造図

N.C.

N.O.の構造図

N.O.

■構成部品/交換部品
番号部品名材質備考
(1)ボディアルミダイカストプラチナシルバー
(2)ピストンプレート樹脂黒色
(3)エンドカバーアルミダイカスト黒色
(4)ピストン樹脂-
(5)スプール弁Ass'y--
(6)スプールスプリングSUS-
(7)サブプレートアルミダイカスト1/8
1/4
(8)ソレノイドAss'yエポキシ、SUS-
(9)OリングNBRVZ100シリーズと共通

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
配管
CV値
パイロット給気
手動スイッチ
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
CE対応
ボディオプション
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VZ512M-1GS-01F

単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
AC100V
G
1/8
0.15~0.7
ダイレクト配管
0.77
内部
ノンロック
グロメット リード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
サージ電圧保護回路付
なし
主弁・パイロット弁集合排気形
なし

1個

7,442( 8,186円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイロット弁の排気対策が不要なソレノイドバルブ・VZ500シリーズ。
【特長】
・低消費電力:1.8WDC
・真空に使用可能(-100kPaまで)
・パイロット弁の排気対策が不要
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

VZ512M-1GS-01Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズの型番VZ512M-1GS-01Fのページです。
型番VZ512M-1GS-01Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

    3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

      3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 単体

        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 単体

          3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

                3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

                  モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

                  モジュラ接続タイプ 残圧抜き3ポート電磁弁 VP500・700シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VK300シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 弾性体シール VZ100シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 弾性体シール VZ100シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール SYJ700シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール  VFS3000

                          5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS3000

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 7,442円 183円 45円 218円 19,634円 7,244円 4,454円 4,319円 7,777円 4,589円 133円 298円 2,365円
                            通常出荷日 9日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート弁 - - - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 - - -
                            種類 電磁弁 - - - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - -
                            ソレノイドの数 シングル - - - シングル シングル シングル シングル シングル シングル - - -
                            仕様 標準 / 無給油 / 低電流 - - - - 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 無給油 - - -
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) - - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - -

                            3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ500シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            交換用に
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/22
                            既存品の交換用に購入。
                            納期も早く問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/15
                            故障したソレノイドバルブの交換品として購入。
                            メーカー品でそのまま交換することが出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バルブのメタルシールと弾性体シールの違いは?
                            A
                            ■メタルシール方式
                            ・耐久性に優れており長寿命です
                            ・摺動面の隙間から少量のエア漏れがあります
                            ・微粒子異物のかみ込みによる固着に注意が必要です
                            ・操作力が小さく、高速、高頻度の作動に適しています
                            ■弾性体シール方式
                            ・エア漏れが少ないです
                            ・ドレン、油分によるパッキン膨潤に注意が必要です
                            ・メタルに比べ操作力は大きくなります

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VZ522R-1HS-01F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            配管 CV値 パイロット給気 手動スイッチ リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 CE対応 ボディオプション オプション

                            7,666円

                            ( 8,433円 )
                            1個 -

                            9日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルオープンAC100VG1/8-0.1~0.7ダイレクト配管0.72外部ノンロックグロメット リード線長さ600mmノンロックプッシュ式サージ電圧保護回路付なし外部パイロット形なし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました