高速研削・ロングドリル加工に対応するクーラントバルブ。【特長】・高圧クーラント...
型番
未確定428件の候補があります。
Loading...
単位:mm
3.5MPa
7.0MPa
型番 | 3ポート弁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNH111A-10A VNH111B-10A | VNH211A-15A VNH211B-15A | VNH311A-20A VNH311B-20A | VNH411A-25A VNH411B-25A | VNH113A-10A VNH113B-10A | VNH213A-15A VNH213B-15A | VNH313A-20A VNH313B-20A | VNH413A-25A VNH413B-25A | ||
使用流体圧力 | 0~3.5MPa | 0~7.0MPa | |||||||
使用流体(メイン配管) | 注2)クーラント | ||||||||
操作方法 | 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 | ||||||||
使用流体温度 | VNH□□1A VNH□□3A | 注1)-5~+60℃/注1)-5~+60℃(NBRシール) | |||||||
VNH□□1B VNH□□3B | 注1)-5~+60℃/注1)-5~+99℃(FKMシール) | ||||||||
パイロットエア | 圧力 | 0.25~0.7MPa | |||||||
温度 | 注1)-5~+50℃ | ||||||||
給油 | 不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32) | ||||||||
保証耐圧力 | 5.5MPa | 10.5MPa | |||||||
周囲温度 | 注1)-5~+50℃ | ||||||||
最大作動頻度 | 20回/min | ||||||||
取付姿勢 | 垂直上向き | ||||||||
管接続口径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
オリフィス径[mm] | φ7.1相当 (直径7.1mm) | φ8.7相当 (直径8.7mm) | φ10.6相当 (直径10.6mm) | φ14.3相当 (直径14.3mm) | φ3.9相当 (直径3.9mm) | φ5.2相当 (直径5.2mm) | φ6.2相当 (直径.2mm) | φ7.3相当 (直径7.3mm) | |
流量特性 | Kv | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 6.8 | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.1 |
換算Cv | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 7.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | |
パイロット接続口径 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | |||||
質量[kg] | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | |
面間寸法[mm] | 60 | 80 | 100 | 115 | 60 | 80 | 100 | 115 |
型番 | 2ポート弁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
VNH113A-10A VNH113B-10A | VNH223A-15A VNH223B-15A | VNH333A-20A VNH333B-20A | VNH433A-25A VNH433B-25A | ||
使用流体圧力 | 0~7.0MPa | ||||
使用流体(メイン配管) | 注2)クーラント | ||||
操作方法 | 外部パイロット電磁形/エアオペレート形 | ||||
使用流体温度 | VNH□□1A VNH□□3A | 注1)-5~+60℃/注1)-5~+60℃(NBRシール) | |||
VNH□□1B VNH□□3B | 注1)-5~+60℃/注1)-5~+99℃(FKMシール) | ||||
パイロットエア | 圧力 | 0.25~0.7MPa | |||
温度 | 注1)-5~+50℃ | ||||
給油 | 不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32) | ||||
保証耐圧力 | 10.5MPa | ||||
周囲温度 | 注1)-5~+50℃ | ||||
最大作動頻度 | 20回/min | ||||
取付姿勢 | 垂直上向き | ||||
管接続口径 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
オリフィス径[mm] | φ8(直径8mm) | φ9.5(直径9.5mm) | φ13(直径13mm) | φ15.7(直径15.7mm) | |
流量特性 | Kv | 1.9 | 2.7 | 5 | 7.5 |
換算Cv | 2.2 | 3.1 | 5.8 | 8.7 | |
パイロット接続口径 | 1/8 | 1/4 | |||
質量[kg] | 2 | 3.1 | 5.6 | 8.2 | |
面間寸法[mm] | 60 | 80 | 100 | 115 |
注1)ただし、凍結のなきこと。
注2)本製品は、水には使用できません。
パイロット電磁弁 | VO307-□D1(-Q) VO307-□DZ1(-Q) | ||
---|---|---|---|
リード線取出方法 | DIN形ターミナル | ||
コイル定格 電圧V | AC(50/60/Hz) | 100V、200V、その他(準標準) | |
DC | 24V、その他(準標準) | ||
許容電圧変動 | 定格電圧の-15~+10% | ||
温度上昇値 | 50℃以下(定格電圧印加時) | ||
皮相電力 | AC | 起動 | 12.7VA(50Hz)、10.7VA(60Hz) |
励磁 | 7.6VA(50Hz)、5.4VA(60Hz) | ||
消費電力 DC | 4W(ランプ無)、4.2W(ランプ付) | ||
手動動作 | ノンロックプッシュ式 |
※パイロット電磁弁の型式表示方法は、カタログP.628を参照してください。
エアオペレート形/3ポート
エアオペレート形/2ポート
外部パイロット電磁形/3ポート
外部パイロット電磁形/2ポート
3ポート弁
2ポート弁
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | 鋳鉄 | めっき |
2 | アンダーカバー | 鋳鉄 | めっき |
3 | カバー | アルミニウム合金 | - |
4 | プレート | 鉄 | - |
5 | 弁体A | ステンレス鋼 | - |
6 | 弁体B | ステンレス鋼 | - |
7 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
8 | リターンスプリング | ピアノ線 | - |
9 | 弁座 | ステンレス鋼 | - |
10 | ロッド | ステンレス鋼 | - |
11 | 平行ピン | ステンレス鋼 | - |
12 | パイロット電磁弁 | - |
パイロット電磁弁12が非通電の時は、ピストン7に連結した弁体A5はリターンスプリング8により閉じている。この際、弁体A5連結された弁体B6は開いている。
パイロット電磁弁12に通電する[エアオペレート形はポート12(P1)に加圧する]とピストン7下面に供給されたパイロットエアによりピストンが上方ヘストロークし、弁体A5を開くと共に弁体B6を閉じる。
単位:mm
型番 | メインポート1、2、3 | パイロットポート12(P1)、10(P2) | A | B注) | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ポート | 3ポート | |||||||||||
VNH1□□A-10A VNH1□□B-10A | 2×3/8 | 3×3/8 | 1/8 | 60 | 217(219) | 60 | 46 | 34 | 24 | 135 | 50 | 77 |
VNH2□□A-15A VNH2□□B-15A | 2×1/2 | 3×1/2 | 1/8 | 80 | 246.5(248.5) | 77 | 60 | 40 | 36 | 164.5 | 60 | 95.5 |
VNH3□□A-20A VNH3□□B-20A | 2×3/4 | 3×3/4 | 1/4 | 100 | 282(284) | 96 | 76 | 50 | 41 | 200 | 79 | 111 |
VNH4□□A-25A VNH4□□B-25A | 2×1 | 3×1 | 1/4 | 115 | 301(303) | 113 | 85 | 60 | 50 | 219 | 90 | 119 |
注)( )寸法はCE対応品(-Q)です。
型番 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNH1□□A-10A VNH1□□B-10A | - | 29 | 25 | 30 | 37 | 75 | 88 | 36 | 10.5 | 62 | 6×8 | M5×0.8深5.5 |
VNH2□□A-15A VNH2□□B-15A | 20 | 36 | 30 | 40 | 43 | 100 | 118 | 44.4 | 16 | 70 | 7×10 | M6×1深6 |
VNH3□□A-20A VNH3□□B-20A | 24 | 48 | 35 | 50 | 50.5 | 126 | 148 | 57.7 | 19.5 | 92 | 9×12 | M8×1.25深6 |
VNH4□□A-25A VNH4□□B-25A | 24 | 51 | 38 | 56 | 58.5 | 141 | 163 | 66.4 | 15.5 | 109 | 9×12 | M8×1.25深6 |
型番 |
使用流体 |
種類 |
切換の種類 |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
使用環境 |
駆動の種類 |
使用温度範囲(℃) |
ソレノイド数 |
オリフィス径(φ) |
用途 |
電圧 |
シール材質 |
ボディ材質 |
ブラケット |
CE対応 |
リード線取出し |
ポート数 |
関連部品種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
[関連部品] 関連部品
|
-
|
-
|
3/8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ブラケット(ボルト、ワッシャ付)
| 1個 | 2,032円(
2,235円
) | 19日目 | |
-
|
[関連部品] 関連部品
|
-
|
-
|
1/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ブラケット(ボルト、ワッシャ付)
| 1個 | 2,177円(
2,395円
) | 19日目 | |
-
|
[関連部品] 関連部品
|
-
|
-
|
3/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ブラケット(ボルト、ワッシャ付)
| 1個 | 2,612円(
2,873円
) | 19日目 | |
-
|
[関連部品] 関連部品
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ブラケット(ボルト、ワッシャ付)
| 1個 | 2,903円(
3,193円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
-
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 38,291円(
42,120円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,454円(
48,899円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 50,596円(
55,656円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC200V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 49,024円(
53,926円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 45,134円(
49,647円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,454円(
48,899円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,281円(
50,909円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 6日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,961円(
51,657円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 45,134円(
49,647円
) | 6日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
-
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 40,119円(
44,131円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
NPT
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 51,370円(
56,507円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
NPT
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
-
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 40,927円(
45,020円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,514円(
52,265円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 49,341円(
54,275円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC200V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 53,317円(
58,649円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC200V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 52,604円(
57,864円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC110V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 53,317円(
58,649円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC110V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 55,373円(
60,910円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,089円(
51,798円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,514円(
52,265円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 49,341円(
54,275円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,769円(
52,546円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
-
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 42,754円(
47,029円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
G
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
7.1相当
|
単体
|
AC100V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 52,883円(
58,171円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
-
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 38,291円(
42,120円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC100V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC200V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC110V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 45,134円(
49,647円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC220V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,454円(
48,899円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,281円(
50,909円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 3日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,707円(
51,378円
) | 3日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 46,961円(
51,657円
) | 6日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 45,134円(
49,647円
) | 6日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
-
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 40,119円(
44,131円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
G
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 44,879円(
49,367円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
NPT
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 51,025円(
56,128円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
NPTF
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
NBR
|
鋳鉄
|
付
|
CE対応品
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 51,049円(
56,154円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
-
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
-
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
なし
|
3ポート
|
-
| 1個 | 40,927円(
45,020円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC100V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,514円(
52,265円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC100V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 49,341円(
54,275円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC200V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,514円(
52,265円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
AC110V
|
FKM
|
鋳鉄
|
付
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 55,373円(
60,910円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,089円(
51,798円
) | 19日目 | |
クーラント液
|
電磁式
|
ノーマルクローズ
|
[Rc(R)] Rc
|
3/8
|
標準
|
パイロット式
|
-5~50
|
シングルソレノイド
|
3.9相当
|
単体
|
DC24V
|
FKM
|
鋳鉄
|
なし
|
非対応
|
ランプ・サージ電圧保護回路付・DIN形ターミナル
|
3ポート
|
-
| 1個 | 47,514円(
52,265円
) | 19日目 |
Loading...
高速研削・ロングドリル加工に対応するクーラントバルブ。
【特長】
・高圧クーラント(3.5MPa/7.0MPa)による潤滑・切り粉飛ばし・冷却に適していたクーラント用バルブ
SMC
外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ
工作機械等のクーラント(切削液)制御用です。パイロットエアによるシリンダ作動方式となっています。
SMC
クーラントバルブ SGCシリーズ
摺動部の軸ブレ防止とグリースの消失防止により寿命を延ばしました。スクイーズパッキンがクーラント液の液漏れを完全に遮断します。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能