低ウォータハンマのクーラントバルブ。【特長】・パイロットエアによるシリンダ作動...
単位:mm
管接続:6A、8A、10A
注)EZ、TZ、DZの場合、9mm長くなります。
管接続:10A、15A、20A、25A
使用流体(メイン配管) | 注2)クーラント | ||
---|---|---|---|
流体温度 | VNC□□□A VNC□1□B | 注1)-5~+60℃ | |
VNC□0□B | 注1)-5~+99℃ | ||
周囲温度 | 注1)-5~+50℃ (エアオペレート形は60℃) | ||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
使用圧力範囲 | VNC□□1□ | 0~0.5MPa | |
VNC□□2□ VNC□□4□ | 0~1MPa | ||
外部パイロットエア | 圧力 | VNC□□1□ VNC□□4□ | 0.25~0.7MPa |
VNC□□2□ | 0.1+0.25×(使用圧力)~0.7MPa ※表1参照 | ||
給油 | 不要 (給油の際はタービン油1種ISO VG32) | ||
温度 | 注1)-5~+50℃ (エアオペレート形は60℃) | ||
取付姿勢 | 注3)自由 |
注1)ただし、凍結のなきこと。
注2)本製品は、水には使用できません。
注3)ただし、外部パイロット電磁形の場合、パイロット電磁弁が垂直上向き、および水平方向を推奨します。
表1:VNC□□2□のパイロット圧力(N.O.タイプ)
型番 | 管接続口径 | オリフィス径 φ[mm] | 流量特性 | 質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ込み | フランジ注) | Kv | 換算Cv | エアオペレート形 | 外部パイロット電磁形 | ||
VNC1□□□-6A | 1/8 | - | 7 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
VNC1□□□-8A | 1/4 | - | 1.1 | 1.3 | |||
VNC1□□□-10A | 3/8 | - | 1.3 | 1.5 | |||
VNC2□4□-10A | 11 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 0.7 | ||
VNC2□□□-10A | 15 | 4.3 | 5.0 | ||||
VNC2□4□-15A | 1/2 | - | 11 | 3.9 | 4.5 | ||
VNC2□□□-15A | 15 | 5.0 | 5.8 | ||||
VNC3□4□-20A | 3/4 | - | 14 | 6.1 | 7.0 | 0.8 | 1.0 |
VNC3□□□-20A | 20 | 9.3 | 11 | ||||
VNC4□4□-25A | 1 | - | 16 | 7.9 | 9.1 | 1.2 | 1.4 |
VNC4□□□-25A | 25 | 13.2 | 15 | ||||
VNC5□4□-32A | 1 1/4 | - | 22 | 14.3 | 17 | 2.2 | 2.4 |
VNC5□□□-32A | 32 | 20.0 | 23 | ||||
VNC5□4□-32F | - | 32 | 22 | 14.3 | 17 | 5.0 | 5.2 |
VNC5□□□-32F | 32 | 20.0 | 23 | ||||
VNC6□4□-40A | 1 1/2 | - | 28 | 22.5 | 26 | 3.6 | 3.8 |
VNC6□□□-40A | 40 | 29.3 | 34 | ||||
VNC6□4□-40F | - | 40 | 28 | 25.7 | 30 | 6.8 | 7.0 |
VNC6□□□-40F | 40 | 34.3 | 40 | ||||
VNC7□4□-50A | 2 | - | 33 | 35.4 | 41 | 5.5 | 5.7 |
VNC7□□□-50A | 50 | 53.6 | 62 | ||||
VNC7□4□-50F | - | 50 | 33 | 35.7 | 41 | 10.2 | 10.4 |
VNC7□□□-50F | 50 | 57.1 | 66 | ||||
VNC814□-65F | - | 65 | 45 | 42.4 | 49 | - | 15.7 |
VNC811□-65F | 65 | 60.6 | 70 | ||||
VNC914□-80F | - | 80 | 56 | 63.1 | 73 | - | 21.2 |
VNC911□-80F | 80 | 86.5 | 100 |
N.C.(スプリングリターン常時閉形)タイプ
パイロット電磁弁8が非通電のとき[エアオペレート形はポート12(P1)を排気]は、ピストン6に連結した弁体4はリターンスプリング7により閉じている。
【弁体が開く場合】
パイロット電磁弁に通電する[エアオペレート形はポート12(P1)に加圧する]とピストン下面に入ったパイロットエアにより上方ヘストロークし、弁体を開く。
【弁体が閉じる場合】
パイロット電磁弁の通電を解除する[エアオペレート形はポート12(P1)を排気する]とピストン下面のパイロットエアは排気され、リターンスプリングにより弁体は閉じる。
N.O.(スプリングリターン常時開形)タイプ
N.C.タイプとは逆で、パイロット電磁弁が非通電[エアオペレート形は、ポート10(P2)排気]でリターンスプリングにより弁は開いている。
パイロット電磁弁を通電[エアオペレート形はポート10(P2)加圧]で弁体を閉じる。
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ボディAss'y | 鋳鉄 | めっき |
2 | カバーAss'y | アルミニウム合金 | プラチナシルバ塗装 |
3 | プレートAss'y | 鉄 | パッキン材質(NBR、FKM) |
4 | 弁体 | ステンレス鋼 | - |
5 | 弁カバー | NBR、FKM | 32A~50AはOリング |
6 | ピストンAss'y | アルミニウム合金 | - |
7 | リターンスプリング | ピアノ線 | - |
8 | スパイロールピン | ステンレス鋼 | - |
9 | パイロット電磁弁 | - | - |
※3、5がバルブ構成を選定できる部品です。
単位:mm
型番 | メインポート1, 2 | A | B | C | D | E | F | H | J注) | K | L | M | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNC2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 29 | 14.5 | 72.5 | 80.5 | 95.3 | 162.5(164.5) | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNC2□□□-15A | 1/2 | 63 | 42 | 29 | 14.5 | 72.5 | 80.5 | 95.3 | 162.5(164.5) | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNC3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 100.3 | 174(176) | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
VNC4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 44 | 22 | 100 | 108 | 101.3 | 190(192) | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 71 |
注)( )寸法はCE対応品(-Q)です。
型番 |
使用流体 |
種類 |
切換の種類 |
接続種類 |
配管ねじの呼び |
使用環境 |
駆動の種類 |
管フランジの呼び |
使用温度範囲(℃) |
ソレノイド数 |
オリフィス径(φ) |
用途 |
電圧 |
シール材質 |
オプション |
ボディ材質 |
ブラケット |
リード線長さ(mm) |
CE対応 |
リード線取出し |
手動操作の種類 |
適用機種 |
関連部品種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
VNC102A-6A |
クーラント液
|
エアオペレート式
|
ノーマルオープン
|
[Rc(R)] Rc
|
1/8
|
標準
|
-
|
-
|
-5~60
|
-
|
7
|
単体
|
-
|
NBR
|
なし
|
鋳鉄
|
なし
|
-
|
非対応
|
なし
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 8,499円(
9,349円
) | 19日目 |
Loading...
低ウォータハンマのクーラントバルブ。
【特長】
・パイロットエアによるシリンダ作動方式
・幅広い口径サイズとバリエーション
・大きなバルブ容量
この商品に近い類似品がありませんでした。
VNC102A-6Aで型番確定
外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズの型番VNC102A-6Aのページです。
型番VNC102A-6Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VNC102A-10A |
VNC102A-10A-B |
VNC102A-6A-B |
VNC102A-8A |
VNC102A-8A-B |
VNC102A-F8A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用流体 | 種類 | 切換の種類 | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 使用環境 | 駆動の種類 | 管フランジの呼び | 使用温度範囲 (℃) | ソレノイド数 | オリフィス径 (φ) | 用途 | 電圧 | シール材質 | オプション | ボディ材質 | ブラケット | リード線長さ (mm) | CE対応 | リード線取出し | 手動操作の種類 | 適用機種 | 関連部品種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,499円 ( 9,349円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | なし | - | 非対応 | なし | - | - | - | |
8,754円 ( 9,629円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | 付 | - | 非対応 | なし | - | - | - | |
8,754円 ( 9,629円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | 付 | - | 非対応 | なし | - | - | - | |
8,499円 ( 9,349円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | なし | - | 非対応 | なし | - | - | - | |
8,754円 ( 9,629円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | 付 | - | 非対応 | なし | - | - | - | |
8,499円 ( 9,349円 ) | 1個 | - | 19日目 | クーラント液 | エアオペレート式 | ノーマルオープン | G | 1/4 | 標準 | - | - | -5~60 | - | 7 | 単体 | - | NBR | なし | 鋳鉄 | なし | - | 非対応 | なし | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能