(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,911円 ~ 12,621円
税込価格
2,102円 ~ 13,883円

静音構造の流体用電磁弁・エアオペレート弁。【特長】・保護構造IP65・難燃性U...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電磁式
  • 駆動の種類:
    直動式
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::60
  • ソレノイド数:
    シングルソレノイド
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定1,007件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

バルブ仕様弁構造直動形ポペット
耐圧2.0MPa(樹脂ボディタイプ1.5MPa)
ボディ材質Al、樹脂、C37、SUS
シール材質注3)NBR、FKM
保護構造耐塵、防噴流(IP65)注1)注4)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、常時水分の付着のない場所
コイル仕様定格電圧ACAC100V、AC200V、AC110V、AC230V、(AC220V、AC240V、AC48V、AC24V)注2)
DCDC24V、(DC12V)注2)
許容電圧変動定格電圧の±10%
許容漏洩電圧AC定格電圧の5%以下
DC定格電圧の2%以下
コイル絶縁の種類B種、H種

注1)リード線取出平形ターミナルタイプ端子部はIP40になります。
注2)( )は特殊電圧になります。
注3)シール材質/EPDMにつきましてはX332をご参照ください。
注4)保護等級につきましては用語説明をご参照ください。耐水性が必要な場所でのご使用につきましては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

  • ※ ご使用の前に製品個別注意事項を必ずおよみください。

製品仕様

N.C.タイプの流路記号

N.C.タイプの流路記号

N.C.タイプの外観

AIボディタイプ

サイズ管接続口径φ(オリフィス径mm)注1)型番流量特性注2) 最高作動圧力差MPa注4)最高システム圧力MPa注4)質量注3)g
C[dm3/(s・bar)]bCv
11/8, 1/42VX2100.630.630.231.01.0220
31.050.680.410.6220
52.200.390.620.2220
21/4, 3/84VX2201.900.520.621.0340
73.990.441.080.15340
31/4, 3/85VX2301.960.550.751.0450
85.670.331.580.3450
105.740.642.210.1450
1/2108.420.392.210.1470

樹脂ボディタイプ(ワンタッチ管継手内蔵)

サイズ管接続口径φ(オリフィス径mm)注1)型番流量特性注2)最高作動圧力差MPa注4)最高システム圧力MPa注4)質量注3)g
C[dm3/(s・bar)]bCv
1φ6(直径6mm)2VX2100.820.440.231.01.0220
31.250.340.350.6220
51.450.430.400.2220
φ8(直径8mm)20.820.440.231.0220
31.810.400.410.6220
52.110.320.560.2220
2φ8(直径8mm)4VX2201.690.400.471.0340
73.140.340.840.15340
φ10(直径10mm)41.680.490.501.0340
73.540.360.900.15340
3φ10(直径10mm)5VX2302.500.440.701.0460
82.770.821.220.3460
105.690.461.540.1460
φ12(直径12mm)52.500.440.701.0460
82.560.881.380.3460
105.690.641.760.1460

注1)オリフィスサイズは目安です。流量特性(換算Cv)をご確認ください。
注2)本製品の流量特性にはバラツキがあります。
ご使用のシステム上、高精度の流量制御が必要な際は1.3倍以上のオリフィス径を選定し、電磁弁の二次側に絞り等を設置し、調整してください。
注3)グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、コンジットターミナル:60gを各々加算してください。
注4)最高作動圧力差、最高システム圧力の詳細につきましては、「用語説明」をご参照ください。

使用流体温度および周囲温度

  • 使用流体温度:-10~+60℃ 注)露点温度:-10℃以下
  • 周囲温度:-20~+60℃

弁の漏れ量

内部漏れ

シール材質注2)漏れ量(空気)注1)
NBR(FKM)1cm3/min以下(AIボディタイプ)
15cm3/min以下(樹脂ボディタイプ)

外部漏れ

シール材質注2)漏れ量(空気)注1)
NBR(FKM)1cm3/min以下(AIボディタイプ)
15cm3/min以下(樹脂ボディタイプ)

注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。
注2)シール材質FKMにつきましては、カタログの特殊オプションにて選定してください。
注3)リーク量は差圧0.01MPa以上20℃での値です。0.01MPa未満の場合は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

注意・禁止事項

  • ※ その他型番につきましてはカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
使用流体
切換の種類
接続種類
配管ねじの呼び
使用環境
チューブ径
作動圧力差範囲(MPa)
オリフィス径(φ)
用途
絶縁階級
電圧
シール材質
リード線取出し向き
オプション
ボディ材質
ブラケット
消費電力(W)
ファンクション
リード線取出し
皮相電力(VA)
オーダーメイド仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,189( 2,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,689( 2,958円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,789( 3,068円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC12V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
特殊電圧
グロメット
-
標準仕様

1個

1,911( 2,102円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,087( 2,296円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,689( 2,958円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,789( 3,068円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,389( 3,728円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
DINコネクタなし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,489( 2,738円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
NBR
180°
なし
樹脂
なし
4.5
DINコネクタなし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,677( 2,945円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.2
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

1,989( 2,188円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.2
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,789( 3,068円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,357( 3,693円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
2
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,489( 4,938円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,357( 3,693円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.6
3
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,164( 4,580円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.2
5
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,357( 3,693円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.2
5
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,164( 4,580円 )

6日目

  • 注文停止中
真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.2
5
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
4.5
DINコネクタなし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,989( 4,388円 )

-

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,589( 2,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
AC110V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
-
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
9.5
標準仕様

1個

2,489( 2,738円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,189( 3,508円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,889( 4,278円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
DINコネクタなし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,974( 3,271円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.15
7
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,589( 2,848円 )

3日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.15
7
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,289( 3,618円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.15
7
多連
B
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
-
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
9.5
標準仕様

1個

3,229( 3,552円 )

9日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.15
7
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,989( 4,388円 )

9日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
4
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

5,589( 6,148円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.15
7
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
7
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

3,030( 3,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,879( 4,267円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,989( 4,388円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,889( 4,278円 )

9日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
-
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12
標準仕様

1個

4,389( 4,828円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.3
7
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,689( 4,058円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
-
-
防塵 / 防噴流
-
~0.3
7
多連
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

4,389( 4,828円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
5
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

5,311( 5,842円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.3
7
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

5,397( 5,937円 )

6日目

真空
ノーマルクローズ
-
-
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~0.3
7
多連
B
DC24V
FKM
IN側(標準)
なし
樹脂
なし
10.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

5,989( 6,588円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,289( 2,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
G
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

1,997( 2,197円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,489( 2,738円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
90°
なし
Al
ブラケット付
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,337( 2,571円 )

9日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
禁油仕様
Al
ブラケット付
4.5
なし
グロメット
-
標準仕様

1個

2,251( 2,476円 )

19日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
AC100V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
-
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
7
標準仕様

1個

2,489( 2,738円 )

3日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
AC200V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
-
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
7
標準仕様

1個

2,179( 2,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,879( 3,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
なし
グロメット(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,135( 3,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,989( 3,288円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
G
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,804( 3,084円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
G
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,931( 3,224円 )

6日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

2,931( 3,224円 )

6日目

  • 注文停止中
空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC12V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
特殊電圧
グロメット
-
標準仕様

1個

2,279( 2,507円 )

-

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
なし
4.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,679( 4,047円 )

3日目

空気
ノーマルクローズ
[Rc(R)] Rc
1/8
防塵 / 防噴流
-
~1
2
単体
B
DC24V
NBR
IN側(標準)
なし
Al
ブラケット付
4.5
ランプ付
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
-
標準仕様

1個

3,569( 3,926円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静音構造の流体用電磁弁・エアオペレート弁。
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・配管バリエーション
・クリアランス
・鉄心の耐食性向上

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

      差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ

      差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

          パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

          パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

            直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

              省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

              省電力形・直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21・22・23シリーズ

                パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

                  Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXK21・22・23シリーズ

                  Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXK21・22・23シリーズ

                    外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                    外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

                      小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

                      小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

                        小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

                        小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

                          流体制御用直動形3ポートバルブ

                          流体制御用直動形3ポートバルブ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC CKD SMC クロダ
                            通常価格 1,911円 4,079円 357円 1,458円 3,365円 1,989円 30円 - 91円 8,499円 3,086円 1,289円 23,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 電磁式 電磁式 - 関連部品 電磁式 関連部品 - 電磁式 - - 電磁式 - 電磁式
                            駆動の種類 直動式 直動式 - - パイロット式 - - パイロットキック式 - - 直動式 - 直動式
                            使用温度範囲(℃) -20::60 - - - -20::60 - - - - - -10::60 - -
                            ソレノイド数 シングルソレノイド - - - シングルソレノイド - - シングル - - シングル - -
                            保護等級 IP65 IP65 - - IP65 - - - - - - - -

                            直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/28
                            使用歴2年。
                            装置用に選定しました。
                            品質は高く、信頼のできる製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            地下水の自動給水バルブとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            ソレノイドバルブ(VX212EAXBとVX232GAXNB)を試験機に取り付け、地下水の自動給水バルブとして使用しています。メーカーにこだわりはなく、小型で簡易的なものを探していて、この電磁弁を選定しました。配管は金属を使用し、開閉制御はPLCからの信号をリレー受けしています。現在、順調に動いています。良い商品だと思います。地下水に使っているので、長期間使用するとミネラル分の付着が考えられるため、定期的にメンテナンスをしています。電磁式のバルブを洗うことに慣れていないので、バルブの中を掃除する際のメンテナンス方法が分かる資料があるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/28
                            使用歴2年。
                            装置用に選定しました。
                            品質は高く、信頼のできる製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品への水の噴霧バルブとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/16
                            水道からの管を接続して、出口側に噴霧用のノズルを取付て機械が動いている時だけ自動的に噴霧する様にしています。
                            常時購入している代理店では納期が長く間に合わなかったので
                            助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給水用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/07
                            フロートスイッチと連動しての使用で自動給水用途に使用しました。レスポンスもよく小型なのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空を使う製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            顧客から依頼され設計・製作している真空を使う製品に使用しています。真空エジェクターを使い、真空にするタイミングを任意で決めたかったのでフットスイッチでこの商品を動かしています。考えながら設計するので3DCADデータを検証用として設計に生かしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VX2シリーズカタログの型式表示方法で、弁形式N.C.とN.O.の違いは? またボディ材質AlとC37とは何か。
                            A
                            通電時に弁が開くのがN.C.で、通電時に弁が閉じるのがN.O.です。
                            ボディ材質のAlはアルミ合金、C37は黄銅です。
                            Q New VX2を空気用に使用するが、C37やSUSボディの使用は出来ないか?
                            A
                            使用可能です。
                            空気用2方弁で、C37やSUSボディを希望の場合は、VX2□4(中真空用)かVX2□2(水用)シリーズから選定してください。
                            品番の違いは、シール材質がFKM(中真空用)かNBR(水用)です。またVX2□4(中真空用)は標準で禁油仕様となっています。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました