(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。【特長】・ロッド回り止め形。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CDUK20-[60,​70,​80,​90,​100]D 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型式表示方法

オートスイッチ付形式表示方法

適用オートスイッチ

種類特殊機能リード線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧
DCAC
無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V、12V-
3線(PNP)
2線12V
診断表示(2色表示)3線(NPN)5V、12V
3線(PNP)
2線12V
耐水性向上品(2色表示)3線(NPN)5V、12V
3線(PNP)
2線12V
有接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN相当)-5V-
2線24V12V100V
100V以下
オートスイッチ型番リード線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
縦取出し横取出し0.5
(無記号)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NVM9N--IC回路リレー、PLC
M9PVM9P--
M9BVM9B---
M9NWVM9NW--IC回路
M9PWVM9PW--
M9BWVM9BW---
※1M9NAV※1M9NA----IC回路
※1M9PAV※1M9PA----
※1M9BAV※1M9BA-----
A96VA96---IC回路-
※2A93VA93--リレー、PLC
A90VA90---IC回路
  1. *1耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型番の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではない。上記型番での耐水性向上製品につきましてはメーカーへご確認ください。
  2. *2リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となる。

リード線長さ記号

  • 0.5m:無記号 (例)M9NW
  • 1m:M (例)M9NWM
  • 3m:L (例)M9NWL
  • 5m:Z (例)M9NWZ

製品仕様

チューブ内径(mm)61016202532
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa0.10MPa0.08MPa
周囲および使用流体温度オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油無給油
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
ロッド先端ねじおねじ
ストローク長さの許容差(0~+1.0)mm
注)ロッド不回転精度±0.8°±0.5°

標準ストローク表

表示記号 複動/片ロッド形・ラバークッション

表示記号

複動/片ロッド形・ラバークッション

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
6、10、1640、50、60
20、25、3260、70、80、90、100

質量表

型番ストローク(mm)
405060708090100
C(D)UK6-□D495561----
C(D)UK10-□D717987----
C(D)UK16-□D102114126----
C(D)UK20-□D--243267291315339
C(D)UK25-□D--405440475510545
C(D)UK32-□D--617669721773825

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
ポートねじの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDUK20-[60,70,80,90,100]D

60 ~ 100
20
-10~60
0.10~0.7
磁石内蔵
M5x0.8(φ32のみRc1/8)

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。
【特長】
・ロッド回り止め形。
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
・オートスイッチ付(CDUK)。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

          ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

            ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

            ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

              プラットホームシリンダ CXTシリーズ

              プラットホームシリンダ CXTシリーズ

                ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

                ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ

                    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                      バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                        ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                        ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

                          ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付

                          ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 4,289円 2,889円 17,397円 115,002円 16,617円 - 30,811円 6,671円 43,689円 - 14,408円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 標準 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 - 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド 速度調整機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準

                            フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CU/CUKシリーズのオートスイッチ用のマグネットは、標準で内蔵していますか?
                            A
                            CUの品番にの間に”D”が入るとマグネットが内蔵されます(例:CDU10-20D)。
                            マグネット内蔵のφ16以上は、全長寸法(S,Z寸法)が標準寸法(マグネットなし)より伸びるので、ご注意ください。詳細はカタログをご参照ください。
                            注1)CDU/CDUKの単動引込み形は、φ20以上から標準よりボディ寸法が伸びます
                            注2)CDUJシリーズは、φ6以上から標準よりボディ寸法が伸びます。
                            Q CUJ/CU/CUKシリーズに適応する、オートスイッチの選定基準を知りたい。
                            A
                            条件選択として
                            ①取付・・直接(溝)取付のみ
                            ②負荷電圧・・DC or AC 及び 電圧
                            ③スイッチ接点・・有接点 or 無接点
                            ④2線式 or 3線式
                            ⑤環境・・耐水性向上
                            ⑥診断表示(2色表示)
                            ⑦リード線長さ・・0.5 or 1or 3 or 5 m
                            等をご検討の上、カタログに表記するスイッチから選択してください。

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました