(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MF800-04-A
大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ KOGANEI オオガタFRL MF800

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ MF800-04-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,740円
税込単価
39,314円

大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    一般乾燥エア
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • ろ過度:
    0.3μm
  • ドレン貯容量(cm3):
    160
  • ボウル材質:
    メタル
  • ボウルガード:
    なし
  • 接続種類詳細:
    Rc

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

MF800-04-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

MF800

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ 外形図1

MF1000

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ 外形図2

製品仕様

製品仕様

型番MF800MF1000
使用流体空気
配管接続口径  (Rc)1/2、3/4、1
捕集粒径  (μm)0.3
捕集効率  (%)99.9
処理空気量(L/min(ANR))注 4,0006,000
最高使用圧力  (MPa)0.97(オートドレン式は0.15~0.97)
保証耐圧力  (MPa)1.47
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体)   (℃)
5~60
ドレン貯容量  (cc)160
質量  (kg)標準1.762.10
オートドレン式1.792.13
材質本体、ボウルアルミダイカスト
サイトグラス強化ガラス
エレメント形式E-80ME-100M
標準装備品スクリュー式ドレンコック

注:空気圧力0.69MPa時の推奨最大流量。

 

内部構造

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ 内部構造

商品特長詳細

流量特性

MF800
大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ 特長1
MF1000
大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ 特長2

型番リスト

型番
処理空気流量(l/min)
使用圧力範囲(MPa)
配管ねじの呼び
ドレンコック
ブラケット
ドレンコック仕様
差圧計
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF800-04-A

4000
0.15~0.97
1/2
オートフロート式
ブラケットなし
オートドレン式ドレンコック
なし

1個

35,740( 39,314円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラータイプ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

MF800-04-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズの型番MF800-04-Aのページです。
型番MF800-04-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズ

    エアフィルタ BN-27T5

    エアフィルタ BN-27T5

      大形F.R.L.シリーズ マイクロミストフィルタ MMF

      大形F.R.L.シリーズ マイクロミストフィルタ MMF

        エアフィルタ SAF2シリーズ

        エアフィルタ SAF2シリーズ

          調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

          調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

            リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

            リフレッシュフィルタ FN1・FN4シリーズ

              エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

              エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

                マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ

                マイクロオイルミストフィルタMMFZシリーズ

                  オイルミストフィルタMFZシリーズ

                  オイルミストフィルタMFZシリーズ

                    エアフィルタFNZシリーズ

                    エアフィルタFNZシリーズ

                      調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                      調質機器マルチシリーズミストフィルタ MFシリーズ

                        大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

                        大形F.R.L.シリーズ エアフィルタ FN

                          フィルター スーパーフィルター KSFシリーズ

                          フィルター スーパーフィルター KSFシリーズ

                            メーカー コガネイ 日本精器 コガネイ TAIYO(太陽鉄工) コガネイ SMC CKD コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ オリオン機械
                            通常価格 32,057円 4,497円 35,741円 3,005円 2,597円 934円 - 5,285円 5,285円 3,942円 5,483円 4,596円 26,314円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   6日目~   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            特性 なし なし - なし - - なし なし なし なし - - なし
                            使用流体 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 圧縮空気 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 臭気エア(オイル臭)
                            接続種類 Rc(R) Rc - Rc(R) - - - Rc(R) Rc(R) Rc(R) - - -
                            ろ過度 0.3μm 5μm 0.01μm 5μm 5μm - - 0.01μm 0.3μm - 0.3μm - 活性炭繊維

                            大形F.R.L.シリーズ ミストフィルタ MFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF1000-04-DU
                            MF1000-04-DU-A
                            MF1000-04-DU-F1
                            MF800-04-A-B
                            MF800-04-B
                            MF800-04-DU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            処理空気流量
                            (l/min)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            配管ねじの呼び ドレンコック ブラケット ドレンコック仕様 差圧計

                            58,428円

                            ( 64,271円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60000~0.971/2マニュアルブラケットなしスクリュー式ドレンコックあり

                            62,115円

                            ( 68,327円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60000.15~0.971/2オートフロート式ブラケットなしオートドレン式ドレンコックあり

                            58,741円

                            ( 64,615円 )
                            1個 -

                            7日目

                            60000~0.971/2マニュアルブラケットなし継手付ドレンコックあり

                            36,672円

                            ( 40,339円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40000.15~0.971/2オートフロート式ブラケット付オートドレン式ドレンコックなし

                            32,985円

                            ( 36,284円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40000~0.971/2マニュアルブラケット付スクリュー式ドレンコックなし

                            51,186円

                            ( 56,305円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40000~0.971/2マニュアルブラケットなしスクリュー式ドレンコックあり

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました