【商品仕様】・二面幅×長さ:1.5×46.5mm~36×39.1mm。
型番 |
工具サイズ(呼び/インチ) |
長さ L1(mm) |
二面幅(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
1.5
|
46.5
|
1.5
| 10 | 1パック 200個入り | 2,355円(
2,591円
) | - |
2
|
52
|
2
| 10 | 1パック 200個入り | 2,654円(
2,919円
) | 1日目 | |
2.5
|
58.5
|
2.5
| 10 | 1パック 200個入り | 3,438円(
3,782円
) | 1日目 | |
3
|
66
|
3
| 10 | 1個 | 27円(
30円
) | 1日目 | |
4
|
74
|
4
| 10 | 1パック 100個入り | 3,346円(
3,681円
) | 1日目 | |
5
|
85
|
5
| 10 | 1パック 100個入り | 6,878円(
7,566円
) | 1日目 | |
6
|
96
|
6
| 10 | 1パック 100個入り | 7,934円(
8,727円
) | 1日目 | |
8
|
108
|
8
| 10 | 1パック 50個入り | 9,941円(
10,935円
) | 1日目 | |
10
|
122
|
10
| 10 | 1個 | 239円(
263円
) | 1日目 | |
|
12
|
137
|
12
| 10 | 1パック 20個入り | 10,040円(
11,044円
) | - |
|
14
|
154
|
14
| 10 | 1個 | 564円(
620円
) | - |
|
17
|
177
|
17
| 10 | 1個 | 1,059円(
1,165円
) | - |
|
19
|
199
|
19
| 10 | 1個 | 1,430円(
1,573円
) | - |
|
22
|
222
|
22
| 10 | 1個 | 2,420円(
2,662円
) | - |
Loading...
【商品仕様】
・二面幅×長さ:1.5×46.5mm~36×39.1mm。