コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。【特長】・片ロッド形。・ボディ...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | |||||
保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||
最低使用圧力 | 0.12MP | 0.06MPa | 0.05MPa | |||
周囲および使用流体温度 | オートスイッチ無:-10℃~70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
給油 | 無給油 | |||||
使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
クッション | ラバークッション | |||||
ロッド先端ねじ | おねじ | |||||
ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm |
複動/片ロッド形・ラバークッション
チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
---|---|
6、10、16 | 5、10、15、20、25、30 |
20、25、32 | 5、10、15、20、25、30、40、50 |
チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力MPa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
6 | 3 | OUT | 28.3 | 8.49 | 14.2 | 19.8 |
IN | 21.2 | 6.36 | 10.6 | 14.8 | ||
10 | 4 | OUT | 78.5 | 23.6 | 39.3 | 55.0 |
IN | 66.0 | 19.8 | 33.0 | 46.2 | ||
16 | 6 | OUT | 201 | 60.3 | 101 | 141 |
IN | 172 | 51.6 | 86.0 | 121 | ||
20 | 8 | OUT | 314 | 94.2 | 157 | 220 |
IN | 264 | 79.2 | 132 | 185 | ||
25 | 10 | OUT | 491 | 147 | 246 | 344 |
IN | 412 | 124 | 206 | 288 | ||
32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 402 | 563 |
IN | 691 | 207 | 346 | 454 |
(単位:N)
型式 | シリンダストローク(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
C(D)U6-□D | 22 (27) | 25 (35) | 28 (38) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | - | - |
C(D)U10-□D | 36 (41) | 40 (50) | 44 (54) | 48 (58) | 52 (62) | 56 (66) | - | - |
C(D)U16-□D | 50 (75) | 56 (86) | 62 (92) | 68 (98) | 74 (104) | 80 (110) | - | - |
C(D)U20-□D | 95 (128) | 106 (143) | 117 (154) | 128 (165) | 139 (176) | 150 (187) | 172 (209) | 194 (231) |
C(D)U25-□D | 176 (230) | 193 (252) | 210 (269) | 227 (286) | 244 (303) | 261 (320) | 295 (354) | 329 (388) |
C(D)U32-□D | 262 (335) | 286 (364) | 310 (388) | 334 (412) | 358 (436) | 382 (460) | 430 (508) | 478 (556) |
(単位:g)
チューブ内径 (mm) | 六角穴付ボルト径 | 適正締付トルク N・m |
---|---|---|
6、10 | M3 | 1.08±10% |
16 | M4 | 2.45±10% |
20、25 | M5 | 5.10±10% |
32 | M6 | 8.04±10% |
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
周囲温度(℃) |
使用圧力(MPa) |
仕様 |
ポートねじの種類 |
リード線 |
スイッチ |
スイッチ数 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
10
|
-10~70
|
0.06~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 3,387円(
3,726円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
10
|
-10~70
|
0.06~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 3,387円(
3,726円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
16
|
-10~70
|
0.06~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,011円(
4,412円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
16
|
-10~70
|
0.06~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,211円(
4,632円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
16
|
-10~70
|
0.06~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,184円(
4,602円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
20
|
-10~70
|
0.05~0.7
|
磁石内蔵
|
M5×0.8
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,491円(
4,940円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
コンパクトエアシリンダのフリーマウントシリンダ。
【特長】
・片ロッド形。
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
・オートスイッチ付(CDU)。
SMC
フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ
同商品タイプの単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。
SMC
フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ
同商品タイプのロッド回り止め形:複動・片ロッドです。押し引きとも空気で操作をする際に使用します。用途にあわせて比較検討可能です。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。