(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,689円 ~ 4,056円
税込価格
4,058円 ~ 4,462円

角形ロッドカバーにより直接取付ができます。【特長】・シリンダ取付自由度の向上。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

JIS記号 複動/片ロッド・ラバークッション

JIS記号

チューブ内径(mm)1016
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.06MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし、凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0
使用ピストン速度50~750mm/s
許容運動エネルギー0.035J0.090J

標準ストローク表

チューブ内径標準ストローク最大製作可能ストローク
1015、30、45、60、75、100、125、150400
1615、30、45、60、75、100、125、150、175、200400

シリンダアセンブリの表示方法(手配例)

シリンダ型式:CDJ2RA16-60Z-W-M9BW-B

シリンダ型番:CDJ2RA16-60Z-W-M9BW-B

  • 取付支持形式/A:底面取付形。
  • ロッド先端金具/W:2山ナックルジョイント。
  • オートスイッチ/D-M9BW:2ヶ付。
  • オートスイッチ取付形態/B:バンド取付。

※ 2山ナックルジョイント、オートスイッチは同梱出荷。

 

質量表

単位:g
チューブ内径(mm)1016
基準質量
(0ストローク時)
基本形3661
軸方向配管3661
15ストローク当りの割増質量47
付属金具1山ナックルジョイント1723
2山ナックルジョイント(ナックルピンを含む)2521
2山ナックルジョイント(ワンタッチ接続ピン付)2622
ロッド先端キャップ(平形)12
ロッド先端キャップ(丸形)12

※基準質量には、取付用ナット、ロッド先端ナットを含む。

計算方法

例:CJ2RA10-45Z(36+4/15×45=48g)

  • 基準質量:36(φ10(直径10mm))
  • 割増質量:4/15ストローク
  • シリンダストローク:45ストローク

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
オートスイッチ取付形態
ヘッドカバーのポート位置
ロッド先端形状適用
取付支持形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
16
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
底面取付形

1個

3,689( 4,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
16
-10~70
磁石内蔵
バンド取付
軸に対し90°
金具なし
底面取付形

1個

4,056( 4,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

角形ロッドカバーにより直接取付ができます。
【特長】
・シリンダ取付自由度の向上。
・ボス付ヘッドカバーを追加設定。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。
・Φ6にヘッドカバーポート位置軸に対し90°を追加。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

    ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

    ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

        ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

        ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

          ペンシリンダ PBシリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CA2Wシリーズ

                ロック付シリンダ 複動 両ロッド CNA2Wシリーズ

                ロック付シリンダ 複動 両ロッド CNA2Wシリーズ

                  小形空気圧シリンダ 10Z-3シリーズ

                  小形空気圧シリンダ 10Z-3シリーズ

                    エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                    エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

                      エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

                      エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

                        食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 3,689円 2,602円 1,989円 3,102円 - 942円 10,879円 29,899円 7,340円 4,489円 3,689円 - 11,007円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   8日目   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - 複動 複動 複動形 複動形 複動 複動 - 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 両ロッド - 片ロッド 片ロッド - 両ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 - 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 - 丸形 丸形 丸形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 - 標準 標準 - 標準

                            エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            小径シリンダーでダイレクトマウント取付が必要な時に使用しました。問題なかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 旧タイプ「CJ2シリーズ」とリフレッシュタイプ「CJ2-Zシリーズ」は、どこが変わりましたか?
                            A
                            旧CJ2シリーズは、2013年9月に生産終了しました。
                            CJ2-Zシリーズは、仕様の向上や取付支持金具の追加、オートスイッチ取付金具の改良などを行いました。
                            新旧CJ2シリンダの取付けの互換性はあります。
                            ※リフレッシュ品の識別記号は、ストロークの後に【Z】が追記されます(例:CJ2D16-30Z)。
                            注)CBJ2(エンドロック)シリーズは、リフレッシュ品に変更していません(2018年現在)。
                            【リフレッシュ製品の特長】
                            ① ボス付ヘッドカバーを追加し、シリンダ取付自由度を向上
                            ② ウェアリング標準装備によりロッド先端振れ精度を向上
                            ③ 真鍮部品を廃止し、環境負荷物質を含まない部品構成
                            ④ オートスイッチ位置の微調整が容易
                            Q CJ2シリーズでオートスイッチ付き品番:CDJ2D16-60Z-M9Nで発注したら、二つの品番:CDJ2D16-60Z-M9N-AかCDJ2D16-60Z-M9N-Bのどちらになるか確認がありました。この「-A」と「-B」の品番の違いは何ですか?
                            A
                            CJ2シリーズは、レール取付が「-A」・バンド取付が「-B」と品番末尾に追記することで、オートスイッチの取付形態を識別できるようにしています。
                            オートスイッチD-M9Nが、レール取付かバンド取付かを指示お願いします。
                            旧CJ2シリーズは、レール取付かバンド取付かで、オートスイッチの品番が異なりました。
                            CJ2シリーズの後期から現行のCJ2-Zシリーズでは、小型オートスイッチ:[D-A9∗][D-M9∗]は、レール取付・バンド取付のどちらにも対応できるようになっています。
                            注)チューブ内径φ6は、バンド取付のみです。CDJ2の品番末尾に「-B」を付けてください
                            Q CJ2シリーズの2山クレビス金具の品番を教えてください。金具なしのシリンダに組み付けしたい。
                            A
                            CJ2シリーズの2山クレビスタイプは、クレビス金具がヘッドカバーと一体になっているため、後付けすることができません。取付支持型式が2山クレビス形のシリンダ品番にて、ご発注をお願いします。
                            Q 装置に付いているシリンダCJ2B10-125Zに、オートスイッチD-A93と取付バンドを購入し取付けたが、スイッチが反応しない。スイッチの故障か、接続ミスなのでしょうか?
                            A
                            この品番の組合せでは、オートスイッチは作動しません。
                            オートスイッチを作動させるための磁力(シリンダに内蔵の磁石)がありません。オートスイッチ対応のシリンダ品番には、磁石内蔵の記号「D」の追記が必要です。
                            品番は、CDJ2B10-125Z-B(バンド取付タイプ)となります。
                            Q CJ2シリーズで、低速域で使用できるシリーズはありますか?
                            A
                            CJ2シリーズでは、二機種のシリーズと二種類のオーダーメイドをご案内します。
                            速度領域や摺動抵抗の違いがあります。
                            速度領域はそれぞれ、CJ2Xシリーズ(φ10、φ16):1~300㎜/s、CJ2Yシリーズ(φ10、φ16):5~500㎜/s、CJ2-XB9(φ6、φ10、φ16):10~50㎜/s、CJ2-XB13(φ6):5~50㎜/s となります。
                            Q CJ2シリーズで、23㎜の中間ストロークの対応は可能でしょうか?
                            A
                            CJ2標準:複動・片ロッドの標準ストロークは15/30/45/60stですが、23㎜の中間ストロークも標準品番体系で手配いただけます。この機種は、1㎜毎での対応が可能(スペーサなし)です。
                            また、ロングストロークは座屈保証外となりますが、φ6:200st、φ10/φ16:400stまでの対応が可能です。
                            注)CJ2標準片ロッドでは、「0~+1.0mm 」のストローク長さを許容しています。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました