(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
9日目
無給油で使用可能なロッド回り止め形のエアシリンダ。
【特長】
・取付支持金具に両側フート・ヘッド側フランジ・両側ボス付を追加。
・シリンダ取付自由度の向上。
・ボス付ヘッドカバーを追加設定。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。
・Φ6にヘッドカバーポート位置軸に対し90°を追加。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した。
・六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダ。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/07/21
    既存の製造設備に使われていたエアシリンダーの交換部品用に、同じ型番のものを購入ました。既存のシリンダーが動作限度回数をオーバーしたためか、故障したようです。シリンダーの交換作業は、スムーズに終わりました。とても良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

    エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

    エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

      食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

      食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

          エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

          エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

            エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

            エアシリンダ 複動・片ロッド JCMシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

              ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

                角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

                  ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド CP96Kシリーズ

                  ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド CP96Kシリーズ

                    スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                    スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                      低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                      低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                        ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                          食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                          食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                            メーカー SMC SMC CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC CKD
                            通常価格 - - - - 5,609円 3,689円 - 11,007円 9,434円 2,039円 3,951円 2,602円 -
                            通常出荷日 9日目   6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   19日目   19日目   6日目~   6日目~   9日目   4日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 - - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド -
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 - 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。