(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

標準型単動押出し、単動引込み式のエアシリンダ。【特長】・取付支持金具に両側フー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

製品仕様

エアシリンダの画像(引込み、押出し)
単動:押出し・ラバークッション/単動:引込み・ラバークッション
チューブ内径(mm)61016
作動方式単動押出し/単動引込み
使用流体空気
保証耐圧力1MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力単動押出し0.2MPa0.15MPa
単動引込み0.25MPa0.15MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃
(ただし、凍結なきこと)
クッションラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0
使用ピストン速度50~750mm/s
許容運動エネルギー0.012J0.035J0.090J

標準ストローク表

単位:mm
チューブ内径標準ストローク
615、30、45、60
1015、30、45、60
1615、30、45、60、75、100、125、150

質量表

単位:g

■押出し

チューブ内径(mm)61016
取付基本形軸方向配管両側ボス付基本形軸方向配管2山クレビス
(クレビスピン含む)
両側ボス付基本形軸方向配管2山クレビス
(クレビスピン含む)
両側ボス付
基準質量15ストローク1715182828292862626964
30ストローク2018213535353577778479
45ストローク23212344444545959510297
60ストローク26242754545554113113119115
75ストローク--134134141136
100ストローク167167174169
125ストローク204204212206
150ストローク227227234229
取付支持金具質量片側フート形888825
両側フート形1616161650
ロッド側フランジ形555513
ヘッド側フランジ形555513
付属金具クレビス用ピン-----1---3-
2山クレビス用ワンタッチ接続ピン-----2---4-
1山ナックルジョイント---1723
2山ナックルジョイント
(ナックルピンを含む)
---2521
2山ナックルジョイント
(ワンタッチ接続ピン付)
---2622
ロッド先端キャップ(平形)11112
ロッド先端キャップ(丸形)11112
揺動受け金具(T金具)---3250

(注意事項)

  • 基準質量には、取付ナット、ロッド先端ナットを含む。
  • 2山クレビス形には、取付用ナットを含みませんので、取付用ナット分を差引く。

(計算方法)
例:CJ2L10-45SZ(44+8=52g)

  • 基準質量:44(φ10-45(直径10~45mm)ストローク)
  • 取付支持金具質量:8(片側フート形)

■引込み

チューブ内径(mm)61016
取付基本形両側ボス付基本形軸方向配管2山クレビス
(クレビスピン含む)
両側ボス付基本形軸方向配管2山クレビス
(クレビスピン含む)
両側ボス付
基準質量15ストローク18192828302963637167
30ストローク21223434363577778580
45ストローク242442424443939310096
60ストローク272851515251109109116112
75ストローク--129129137133
100ストローク159159166162
125ストローク193193201196
150ストローク213213221217
取付支持金具質量片側フート形88825
両側フート形16161650
ロッド側フランジ形55513
ヘッド側フランジ形55513
付属金具クレビス用ピン----1---3-
2山クレビス用ワンタッチ接続ピン----2---4-
1山ナックルジョイント--1723
2山ナックルジョイント
(ナックルピンを含む)
--2521
2山ナックルジョイント
(ワンタッチ接続ピン付)
--2622
ロッド先端キャップ(平形)1112
ロッド先端キャップ(丸形)1112
揺動受け金具(T金具)--3250

(注意事項)

  • 基準質量には、取付ナット、ロッド先端ナットを含む。
  • 2山クレビス形には、取付用ナットを含みませんので、取付用ナット分を差引く。

(計算方法)
例:CJ2L10-45TZ(42+8=50g)

  • 基準質量:42(φ10-45(直径10~45mm)ストローク)
  • 取付支持金具質量:8(片側フート形)

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
ヘッドカバーのポート位置
取付支持形式
ロッド先端金具
スイッチ数
揺動受け金具
スイッチ取付形態
リード線長さ
オートスイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
6
単動(押出し)
-10~70
0.2~0.7
磁石内蔵なし
軸方向
基本形
金具なし
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

9日目

15
6
単動(押出し)
-10~70
0.2~0.7
磁石内蔵なし
軸方向
基本形
ロッド先端キャップ(丸形) / ロッド先端キャップ(平形)
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

9日目

60
10
単動(押出し)
-10~70
0.15~0.7
磁石内蔵なし
軸に対し90°
基本形
金具なし
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

6日目

60
10
単動(押出し)
-10~70
0.15~0.7
磁石内蔵なし
軸に対し90°
基本形
1山ナックルジョイント / 2山ナックルジョイント / ロッド先端キャップ(丸形) / ロッド先端キャップ(平形)
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

6日目

30
16
単動(押出し)
-10~70
0.15~0.7
磁石内蔵なし
軸方向
基本形
金具なし
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

9日目

30
16
単動(押出し)
-10~70
0.15~0.7
磁石内蔵なし
軸方向
基本形
1山ナックルジョイント / 2山ナックルジョイント / ロッド先端キャップ(丸形) / ロッド先端キャップ(平形)
-
金具なし
-
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準型単動押出し、単動引込み式のエアシリンダ。
【特長】
・取付支持金具に両側フート・ヘッド側フランジ・両側ボス付を追加。
・シリンダ取付自由度の向上。
・ボス付ヘッドカバーを追加設定。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。
・Φ6にヘッドカバーポート位置軸に対し90°を追加。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

      エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

      エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

        エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

          エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

          エアシリンダ 集約配管形 複動・片ロッド CM2□Pシリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド C75シリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド C75シリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

              エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

                  エアシリンダ 低摩擦形 複動・片ロッド CM2Qシリーズ

                  エアシリンダ 低摩擦形 複動・片ロッド CM2Qシリーズ

                    ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

                    ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

                      ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

                      ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 3,689円 - 4,489円 5,443円 8,627円 2,602円 3,989円 1,989円 3,102円 12,281円 8,457円
                            通常出荷日 6日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ - 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 - 丸形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 -
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 低摩擦(内部抵抗) - 標準 標準 -

                            エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 旧タイプ「CJ2シリーズ」とリフレッシュタイプ「CJ2-Zシリーズ」は、どこが変わりましたか?
                            A
                            旧CJ2シリーズは、2013年9月に生産終了しました。
                            CJ2-Zシリーズは、仕様の向上や取付支持金具の追加、オートスイッチ取付金具の改良などを行いました。
                            新旧CJ2シリンダの取付けの互換性はあります。
                            ※リフレッシュ品の識別記号は、ストロークの後に【Z】が追記されます(例:CJ2D16-30Z)。
                            注)CBJ2(エンドロック)シリーズは、リフレッシュ品に変更していません(2018年現在)。
                            【リフレッシュ製品の特長】
                            ① ボス付ヘッドカバーを追加し、シリンダ取付自由度を向上
                            ② ウェアリング標準装備によりロッド先端振れ精度を向上
                            ③ 真鍮部品を廃止し、環境負荷物質を含まない部品構成
                            ④ オートスイッチ位置の微調整が容易
                            Q CJ2シリーズでオートスイッチ付き品番:CDJ2D16-60Z-M9Nで発注したら、二つの品番:CDJ2D16-60Z-M9N-AかCDJ2D16-60Z-M9N-Bのどちらになるか確認がありました。この「-A」と「-B」の品番の違いは何ですか?
                            A
                            CJ2シリーズは、レール取付が「-A」・バンド取付が「-B」と品番末尾に追記することで、オートスイッチの取付形態を識別できるようにしています。
                            オートスイッチD-M9Nが、レール取付かバンド取付かを指示お願いします。
                            旧CJ2シリーズは、レール取付かバンド取付かで、オートスイッチの品番が異なりました。
                            CJ2シリーズの後期から現行のCJ2-Zシリーズでは、小型オートスイッチ:[D-A9∗][D-M9∗]は、レール取付・バンド取付のどちらにも対応できるようになっています。
                            注)チューブ内径φ6は、バンド取付のみです。CDJ2の品番末尾に「-B」を付けてください
                            Q CJ2シリーズの2山クレビス金具の品番を教えてください。金具なしのシリンダに組み付けしたい。
                            A
                            CJ2シリーズの2山クレビスタイプは、クレビス金具がヘッドカバーと一体になっているため、後付けすることができません。取付支持型式が2山クレビス形のシリンダ品番にて、ご発注をお願いします。
                            Q 装置に付いているシリンダCJ2B10-125Zに、オートスイッチD-A93と取付バンドを購入し取付けたが、スイッチが反応しない。スイッチの故障か、接続ミスなのでしょうか?
                            A
                            この品番の組合せでは、オートスイッチは作動しません。
                            オートスイッチを作動させるための磁力(シリンダに内蔵の磁石)がありません。オートスイッチ対応のシリンダ品番には、磁石内蔵の記号「D」の追記が必要です。
                            品番は、CDJ2B10-125Z-B(バンド取付タイプ)となります。
                            Q CJ2シリーズで、低速域で使用できるシリーズはありますか?
                            A
                            CJ2シリーズでは、二機種のシリーズと二種類のオーダーメイドをご案内します。
                            速度領域や摺動抵抗の違いがあります。
                            速度領域はそれぞれ、CJ2Xシリーズ(φ10、φ16):1~300㎜/s、CJ2Yシリーズ(φ10、φ16):5~500㎜/s、CJ2-XB9(φ6、φ10、φ16):10~50㎜/s、CJ2-XB13(φ6):5~50㎜/s となります。
                            Q CJ2シリーズで、23㎜の中間ストロークの対応は可能でしょうか?
                            A
                            CJ2標準:複動・片ロッドの標準ストロークは15/30/45/60stですが、23㎜の中間ストロークも標準品番体系で手配いただけます。この機種は、1㎜毎での対応が可能(スペーサなし)です。
                            また、ロングストロークは座屈保証外となりますが、φ6:200st、φ10/φ16:400stまでの対応が可能です。
                            注)CJ2標準片ロッドでは、「0~+1.0mm 」のストローク長さを許容しています。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました