(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
未確定30件の候補があります。
Loading...
【仕様】
項目 | SSD2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(mm) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | |
作動方式 | 複動形 | ||||||||||
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||
最高使用圧力(MPa) | 1.0 | ||||||||||
最低使用圧力(MPa) | 0.1 | 0.05 | |||||||||
耐圧力(MPa) | 1.6 | ||||||||||
周囲温度(℃) | -10~+60(但し、凍結なきこと) | ||||||||||
接続口径 | M5 | Rc1/8 注1 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||||||
ストローク許容差 (mm) | ゴムクッション付 | 0~+2.0 | |||||||||
クッションなし | 0~+1.0 | ||||||||||
使用ピストン速度(mm/s) | 50~500 | 50~300 | |||||||||
クッション | ゴムクッション有・無が選択可能 | ||||||||||
給油 | 不要 | ||||||||||
許容吸収エネルギー (J) | ゴムクッション付 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 0.75 | 0.78 | 2.51 | 3.92 |
クッションなし | 0.004 | 0.01 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.092 | 0.1 | 0.12 | 0.27 | 0.56 |
注1:スイッチなしφ32の5ストロークはポートサイズがM5となります。
注2:上記は複動・片ロッド形の仕様です。各項目はバリエーションにより異なります。
【ストローク】
チューブ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | 最大ストローク (mm) | 最小ストローク (mm) |
---|---|---|---|
φ12 | 5・10・15・20 25・30 | 30 | 1 |
φ16 | |||
φ20 | 5・10・15・20・25 30・35・40・45・50 | 50 | |
φ25 | |||
φ32 | 5・10・15・20・25・30・ 35・40・45・50・75・100 | 100 | |
φ40 | |||
φ50 | 10・15・20・25・30・ 35・40・45・50・75・100 | ||
φ63 | |||
φ80 | |||
φ100 |
チューブ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | 最大ストローク (mm) | 最小ストローク (mm) |
---|---|---|---|
φ12 | 5、10 | 10 | 5 |
φ16 | |||
φ20 | |||
φ25 | |||
φ32 | |||
φ40 | |||
φ50 | 10、20 | 20 | 10 |
チューブ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | 最大ストローク (mm) | 最小ストローク (mm) |
---|---|---|---|
φ12 | 5・10・15・20 25・30 | 30 | 1 |
φ16 | |||
φ20 | 5・10・15・20・25 30・35・40・45・50 | 50 | |
φ25 | |||
φ32 | 5・10・15・20・25・30・ 35・40・45・50・75・100 | 100 | |
φ40 | |||
φ50 | 5・10・15・20・25・30・ 35・40・45・50・75・100 | ||
φ63 |
【仕様】
項目 | SSD2(大口径) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
チューブ内径(mm) | φ125 | φ140 | φ160 | φ180 | φ200 | |
作動方式 | 複動形 | |||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||
最高使用圧力(MPa) | 1.0 | 0.7 | ||||
最低使用圧力(MPa) | 0.05 | |||||
耐圧力(MPa) | 1.6 | 1.05 | ||||
周囲温度(℃) | -10~+60(但し、凍結なきこと) | |||||
接続口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
ストローク許容差 (mm) | 0~+2.0 | |||||
使用ピストン速度(mm/s) | 50~300 | 20~300 | ||||
クッション | ゴムクッション付(標準) | |||||
給油 | 不要 | |||||
許容吸収 エネルギー (J) | ゴムクッション付 | 6.52 | 6.52 | 7.78 | 12.4 | |
クッションなし | - |
注:上記は複動・片ロッド形の仕様です。各項目はバリエーションにより異なります。
【ストローク】
チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 最大ストローク(mm) | 最小ストローク(mm) |
---|---|---|---|
φ125 | 10、20、30、40、50、75、100 125、150、175、200、250、300 | 300 | 1 |
φ140 | |||
φ160 | |||
φ180 | |||
φ200 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチ付及び共通寸法 | |||||||||||||||||
A 注1 | B 注1 | C | D | EE | F | FA 注3 | FB | I | J | K | KA | KK | M | MM | N | WF | |
φ12 | 25.5 | 22 | 5.5 | 5.5 | M5 | 25 | 13(16.5) | 4.5 | 3.5 | 6.5座ぐり深さ3.5 | 32 | M4深さ7 | M3深さ6 | 5 | 6 | 15.5 | 3.5 |
φ16 | 25.5 | 22 | 5.5 | 5.5 | M5 | 29 | 15(18.5) | 4.5 | 3.5 | 6.5座ぐり深さ3.5 | 38 | M4深さ7 | M4深さ8 | 6 | 8 | 20 | 3.5 |
φ20 | 34 | 29.5 | 8 | 5.5 | M5 | 36 | 18.5(22) | 12.5 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 47 | M6深さ11 | M5深さ7 | 8 | 10 | 25.5 | 4.5 |
φ25 | 37.5 | 32.5 | 11 | 6 | M5 | 40 | 20.5(24) | 13.5 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 51 | M6深さ11 | M6深さ12 | 10 | 12 | 28 | 5 |
チューブ内径 (mm) | スイッチ寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有接点 TOH・TOV、 T5H・T5V 注4 | 無接点 T2H・T2V、 T3H・T3V 注4 | 無接点 T2WH・T2WV、 T3WH・T3WV 注4 | 無接点 F2H・F2V、 F3H・F3V F2YH・F2YV、F3YH・F3YV | 無接点 F2S・F3S | ||||||
HD | RD | HD | RD | HD | RD | HD | RD | HD | RD | |
φ12 | 1.5(0) | 1.5(3) | 1.5(0) | 1.5(3) | 3.5(2) | 3.5(5) | - | - | - | - |
φ16 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 1 | 6 | - | - | - | - |
φ20 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 5 | 9.5 | 7.5 | 12 | 6.5 | 11 |
φ25 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 6 | 11.5 | 8.5 | 14 | 7.5 | 13 |
注1: 中間ストローク時のA+ストローク、B+ストローク寸法を計算する時は、ストロークに中間ストローク値を入れずにその上の標準ストロークの値を入れて計算してください。
(例)中間ストローク7mm時は標準ストローク10mmを入れて計算してください。
●ロッド先端おねじ部
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a' | c' | H | kk' | M | MM | T | wf | |
φ12 | 10.5 | 9 | 8 | M5 | 5 | 6 | 3.2 | 3.5 |
φ16 | 12 | 10 | 10 | M6 | 6 | 8 | 3.6 | 3.5 |
φ20 | 14 | 12 | 13 | M8 | 8 | 10 | 5 | 4.5 |
φ25 | 17.5 | 15 | 17 | M10×1.25 | 10 | 12 | 6 | 5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | |||||||||||||||
AB | AG | AH | AK | AT | AU | G | N | TR | TS | M | WF | LF | A | B | LX | |
φ12 | 5 | 29.5 | 17 | 12.5 | 2 | 8 | M4×10 | 15.5 | 34 | 44 | 4.8 | 13.5 | 19.5 | 40.3 | 22 | 10 |
φ16 | 5 | 33.5 | 19 | 13 | 2 | 8 | M4×10 | 20 | 38 | 48 | 4.8 | 13.5 | 19.5 | 40.3 | 22 | 10 |
φ20 | 7 | 42 | 24 | 15 | 3.2 | 9.2 | M6×16 | 25.5 | 48 | 62 | 7.2 | 14.5 | 20.5 | 51.2 | 29.5 | 17.5 |
φ25 | 7 | 46 | 26 | 16.5 | 3.2 | 10.7 | M6×16 | 28 | 52 | 66 | 7.2 | 15 | 22.5 | 54.7 | 32.5 | 17.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おねじの場合 | ||||||
a' | wf | LF | A | B | LX | |
φ12 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 50.8 | 22 | 10 |
φ16 | 12 | 13.5 | 19.5 | 52.3 | 22 | 10 |
φ20 | 14 | 14.5 | 20.5 | 65.2 | 29.5 | 17.5 |
φ25 | 17.5 | 15 | 22.5 | 72.2 | 32.5 | 17.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | ||||||||||
CA | CB | CC | CD | D | E | G | H | N | UB | |
φ12 | 12 | 5.2(0~+0.2) | 7 | 5 | 4 | 25 | M4×12 | C1.5 | 15.5 | 10(-0.3~-0.1) |
φ16 | 15 | 6.6(0~+0.3) | 8 | 5 | 5 | 29 | M4×12 | C2 | 20 | 12(-0.4~-0.1) |
φ20 | 20 | 8.2(0~+0.2) | 12 | 8 | 5 | 36 | M6×16 | C4 | 25.5 | 16(-0.3~-0.1) |
φ25 | 24 | 10.2(0~+0.2) | 14 | 10 | 5 | 40 | M6×16 | C5 | 28 | 20(-0.3~-0.1) |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||
WF | A | B | CJ | a' | wf | A | B | CJ | |
φ12 | 3.5 | 45.5 | 22 | 39.5 | 10.5 | 3.5 | 56 | 22 | 39.5 |
φ16 | 3.5 | 46.5 | 22 | 40.5 | 12 | 3.5 | 58.5 | 22 | 40.5 |
φ20 | 4.5 | 61 | 29.5 | 52 | 14 | 4.5 | 75 | 29.5 | 52 |
φ25 | 5 | 67.5 | 32.5 | 57.5 | 17.5 | 5 | 85 | 32.5 | 57.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||
FD | FH | FL | FM | FT | N | G | WF | A | B | a' | wf | A | B | |
φ12 | 4.5 | 25 | 45 | 55 | 5.5 | 15.5 | M4×12 | 13.5 | 35.5 | 22 | 10.5 | 13.5 | 46 | 22 |
φ16 | 4.5 | 30 | 45 | 55 | 5.5 | 20 | M4×12 | 13.5 | 35.5 | 22 | 12 | 13.5 | 47.5 | 22 |
φ20 | 6.6 | 39 | 48 | 60 | 8 | 25.5 | M6×16 | 14.5 | 44 | 29.5 | 14 | 14.5 | 58 | 29.5 |
φ25 | 6.6 | 42 | 52 | 64 | 8 | 28 | M6×16 | 15 | 47.5 | 32.5 | 17.5 | 15 | 65 | 32.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||
FD | FH | FL | FM | FT | N | G | WF | A | B | a' | wf | A | B | |
φ12 | 4.5 | 25 | 45 | 55 | 5.5 | 15.5 | M4×12 | 3.5 | 31 | 22 | 10.5 | 3.5 | 41.5 | 22 |
φ16 | 4.5 | 30 | 45 | 55 | 5.5 | 20 | M4×12 | 3.5 | 31 | 22 | 12 | 3.5 | 43 | 22 |
φ20 | 6.6 | 39 | 48 | 60 | 8 | 25.5 | M6×16 | 4.5 | 42 | 29.5 | 14 | 4.5 | 56 | 29.5 |
φ25 | 6.6 | 42 | 52 | 64 | 8 | 28 | M6×16 | 5 | 45.5 | 32.5 | 17.5 | 5 | 63 | 32.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチなし及び共通寸法 | |||||||||||||||
A 注1 | B 注1 | C | D | EE | F | I | J | K | KA | KK | M | MM | N | WF | |
φ12 | 20.5 | 17 | 5.5 | 5.5 | M5 | 25 | 3.5 | 6.5座ぐり深さ3.5 | 32 | M4深さ7 | M3深さ6 | 5 | 6 | 15.5 | 3.5 |
φ16 | 20.5 | 17 | 5.5 | 5.5 | M5 | 29 | 3.5 | 6.5座ぐり深さ3.5 | 38 | M4深さ7 | M4深さ8 | 6 | 8 | 20 | 3.5 |
φ20 | 24 | 19.5 | 8 | 5.5 | M5 | 36 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 47 | M6深さ11 | M5深さ7 | 8 | 10 | 25.5 | 4.5 |
φ25 | 27.5 | 22.5 | 11 | 6 | M5 | 40 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 51 | M6深さ11 | M6深さ12 | 10 | 12 | 28 | 5 |
●ロッド先端おねじ部
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a' | c' | H | kk' | M | MM | T | wf | |
φ12 | 10.5 | 9 | 8 | M5 | 5 | 6 | 3.2 | 3.5 |
φ16 | 12 | 10 | 10 | M6 | 6 | 8 | 3.6 | 3.5 |
φ20 | 14 | 12 | 13 | M8 | 8 | 10 | 5 | 4.5 |
φ25 | 17.5 | 15 | 17 | M10×1.25 | 10 | 12 | 6 | 5 |
注1: 中間ストローク時のA+ストローク、B+ストローク寸法を計算する時は、ストロークに中間ストローク値を入れずにその上の標準ストロークの値を入れて計算してください。
(例)中間ストローク7mm時は標準ストローク10mmを入れて計算してください。
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | |||||||||||||||
AB | AG | AH | AK | AT | AU | G | N | TR | TS | M | WF | LF | A | B | LX | |
φ12 | 5 | 29.5 | 17 | 12.5 | 2 | 8 | M4×10 | 15.5 | 34 | 44 | 4.8 | 13.5 | 19.5 | 35.3 | 17 | 5 |
φ16 | 5 | 33.5 | 19 | 13 | 2 | 8 | M4×10 | 20 | 38 | 48 | 4.8 | 13.5 | 19.5 | 35.3 | 17 | 5 |
φ20 | 7 | 42 | 24 | 15 | 3.2 | 9.2 | M6×16 | 25.5 | 48 | 62 | 7.2 | 14.5 | 20.5 | 41.2 | 19.5 | 7.5 |
φ25 | 7 | 46 | 26 | 16.5 | 3.2 | 10.7 | M6×16 | 28 | 52 | 66 | 7.2 | 15 | 22.5 | 44.7 | 22.5 | 7.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おねじの場合 | ||||||
a' | wf | LF | A | B | LX | |
φ12 | 10.5 | 13.5 | 19.5 | 45.8 | 17 | 5 |
φ16 | 12 | 13.5 | 19.5 | 47.3 | 17 | 5 |
φ20 | 14 | 14.5 | 20.5 | 55.2 | 19.5 | 7.5 |
φ25 | 17.5 | 15 | 22.5 | 62.2 | 22.5 | 7.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | ||||||||||
CA | CB | CC | CD | D | E | G | H | N | UB | |
φ12 | 12 | 5.2(0~+0.2) | 7 | 5 | 4 | 25 | M4×12 | C1.5 | 15.5 | 10(-0.3~-0.1) |
φ16 | 15 | 6.6(0~+0.3) | 8 | 5 | 5 | 29 | M4×12 | C2 | 20 | 12(-0.4~-0.1) |
φ20 | 20 | 8.2(0~+0.2) | 12 | 8 | 5 | 36 | M6×16 | C4 | 25.5 | 16(-0.3~-0.1) |
φ25 | 24 | 10.2(0~+0.2) | 14 | 10 | 5 | 40 | M6×16 | C5 | 28 | 20(-0.3~-0.1) |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||
WF | A | B | CJ | a' | wf | A | B | CJ | |
φ12 | 3.5 | 40.5 | 17 | 34.5 | 10.5 | 3.5 | 51 | 17 | 34.5 |
φ16 | 3.5 | 41.5 | 17 | 35.5 | 12 | 3.5 | 53.5 | 17 | 35.5 |
φ20 | 4.5 | 51 | 19.5 | 42 | 14 | 4.5 | 65 | 19.5 | 42 |
φ25 | 5 | 57.5 | 22.5 | 47.5 | 17.5 | 5 | 75 | 22.5 | 47.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||
FD | FH | FL | FM | FT | N | G | WF | A | B | a' | wf | A | B | |
φ12 | 4.5 | 25 | 45 | 55 | 5.5 | 15.5 | M4×12 | 13.5 | 30.5 | 17 | 10.5 | 13.5 | 41 | 17 |
φ16 | 4.5 | 30 | 45 | 55 | 5.5 | 20 | M4×12 | 13.5 | 30.5 | 17 | 12 | 13.5 | 42.5 | 17 |
φ20 | 6.6 | 39 | 48 | 60 | 8 | 25.5 | M6×16 | 14.5 | 34 | 19.5 | 14 | 14.5 | 48 | 19.5 |
φ25 | 6.6 | 42 | 52 | 64 | 8 | 28 | M6×16 | 15 | 37.5 | 22.5 | 17.5 | 15 | 55 | 22.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||
FD | FH | FL | FM | FT | N | G | WF | A | B | a' | wf | A | B | |
φ12 | 4.5 | 25 | 45 | 55 | 5.5 | 15.5 | M4×12 | 3.5 | 26 | 17 | 10.5 | 3.5 | 36.5 | 17 |
φ16 | 4.5 | 30 | 45 | 55 | 5.5 | 20 | M4×12 | 3.5 | 26 | 17 | 12 | 3.5 | 38 | 17 |
φ20 | 6.6 | 39 | 48 | 60 | 8 | 25.5 | M6×16 | 4.5 | 32 | 19.5 | 14 | 4.5 | 46 | 19.5 |
φ25 | 6.6 | 42 | 52 | 64 | 8 | 28 | M6×16 | 5 | 35.5 | 22.5 | 17.5 | 5 | 53 | 22.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチなし | スイッチ付及び共通寸法 | |||||||||
A 注1 注4 | B 注1 注4 | A 注1 | B 注1 | C 注6 | D 注6 | EE | F | FA 注3 | FB | |
φ32 | 30(40) | 23(33) | 40 | 33 | 8(10) | 8(5.5) | Rc1/8 注5 | 45 | 23(26.5) | 20.5 |
φ40 | 36.5(46.5) | 29.5(39.5) | 46.5 | 39.5 | 12(11.5) | 8.5(8) | Rc1/8 | 52 | 26.5(30) | 27.5 |
φ50 | 38.5(48.5) | 30.5(40.5) | 48.5 | 40.5 | 10.5 | 10.5 | Rc1/4 | 64 | 32.5(36) | 28.5 |
φ63 | 44(54) | 36(46) | 54 | 46 | 13 | 11 | Rc1/4 | 77 | 39(42.5) | 28.5 |
φ80 | 53.5(63.5) | 43.5(53.5) | 63.5 | 53.5 | 16 | 13 | Rc3/8 | 98 | 49.5(53) | 28.5 |
φ100 | 65(75) | 53(63) | 75 | 63 | 23 | 15 | Rc3/8 | 117 | 59(62.5) | 28.5 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチ付及び共通寸法 | ||||||||||||
G | H | I | J | K | KA | KK | M | MM | N | O | WF | |
φ32 | 49.5 | 12.5 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 60 | M6深さ11 | M8深さ13 | 14 | 16 | 34 | 4.5 | 7 |
φ40 | 57 | 15 | 5.5 | 9座ぐり深さ5.5 | 69 | M6深さ11 | M8深さ13 | 14 | 16 | 40 | 5 | 7 |
φ50 | 71 | 18 | 6.9 | 11座ぐり深さ6.5 | 86 | M8深さ13 | M10深さ15 | 17 | 20 | 50 | 7 | 8 |
φ63 | 84 | 23 | 8.7 | 14座ぐり深さ9 | 103 | M10深さ25 | M10深さ15 | 17 | 20 | 60 | 7 | 8 |
φ80 | 104 | 31 | 10.5 | 17.5座ぐり深さ11 | 132 | M12深さ28 | M16深さ21 | 22 | 25 | 77 | 6 | 10 |
φ100 | 123.5 | 38 | 10.5 | 17.5座ぐり深さ11 | 156 | M12深さ28 | M20深さ27 | 27 | 30 | 94 | 6.5 | 12 |
チューブ内径 (mm) | スイッチ寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
有接点 TOH・TOV、T5H・T5V | 無接点 T2H・T2V、T3H・T3V | 無接点 T2WH・T2WV、T3WH・T3WV | ||||
HD 注2 | RD 注2 | HD 注2 | RD 注2 | HD | RD | |
φ32 | 4 | 9.5 | 4 | 9.5 | 6 | 11.5 |
φ40 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8.5 | 13.5 |
φ50 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 9 | 14 |
φ63 | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
φ80 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 19 | 17 |
φ100 | 23 | 19.5 | 23 | 19.5 | 24.5 | 21 |
注1: 中間ストローク時のA+ストローク、B+ストローク寸法を計算する時は、ストロークに中間ストローク値を入れずにその上の標準ストロークの値を入れて計算してください。
(例)中間ストローク7mm時は標準ストローク10mmを入れて計算してください。
●ロッド先端おねじ部
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a' | c' | H | kk' | M | MM | T | wf | |
φ32 | 23.5 | 20.5 | 22 | M14×1.5 | 14 | 16 | 8 | 5 |
φ40 | 23.5 | 20.5 | 22 | M14×1.5 | 14 | 16 | 8 | 5 |
φ50 | 28.5 | 26 | 27 | M18×1.5 | 17 | 20 | 11 | 5 |
φ63 | 28.5 | 26 | 27 | M18×1.5 | 17 | 20 | 11 | 5 |
φ80 | 35.5 | 32.5 | 32 | M22×1.5 | 22 | 25 | 13 | 8 |
φ100 | 35.5 | 32.5 | 41 | M26×1.5 | 27 | 30 | 16 | 8 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | めねじの場合 | ||||||||||||||
AB | AD | AE | AG | AH | AK | AT | AU | G | N | TR | TS | M | WF | LF | |
φ32 | 7 | 18.5 | 13 | 57 | 30 | 17 | 3.2 | 11.2 | M6×16 | 34 | 57 | 71 | 7.2 | 17 | 25 |
φ40 | 7 | 18 | 13 | 64 | 33 | 18.2 | 3.2 | 11.2 | M6×16 | 40 | 64 | 78 | 7.2 | 17 | 25 |
φ50 | 9 | 22 | 14 | 78 | 39 | 22.7 | 3.2 | 14.7 | M8×20 | 50 | 79 | 95 | 8.2 | 18 | 29.5 |
φ63 | 11 | 26 | 16 | 91.5 | 46 | 25.2 | 3.2 | 16.2 | M10×25 | 60 | 95 | 113 | 9.2 | 18 | 31 |
φ80 | 13 | 31.5 | 20.5 | 114 | 59 | 30.5 | 4.5 | 19.5 | M12×40 | 77 | 118 | 140 | 11.5 | 20 | 35 |
φ100 | 13 | 35 | 24 | 136 | 71 | 35.5 | 6 | 23 | M12×40 | 94 | 137 | 162 | 13 | 22 | 39 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||||
スイッチなし | スイッチ付き | a' | wf | LF | スイッチなし | スイッチ付き | |||||||||
A | B | LX | A | B | LX | A | B | LX | A | B | LX | ||||
φ32 | 47.2(57.2) | 23(33) | 7(17) | 57.2 | 33 | 17 | 23.5 | 15 | 23 | 68.7(78.7) | 23(33) | 7(17) | 78.7 | 33 | 17 |
φ40 | 53.7(63.7) | 29.5(39.5) | 13.5(23.5) | 63.7 | 39.5 | 23.5 | 23.5 | 15 | 23 | 75.2(85.2) | 29.5(39.5) | 13.5(23.5) | 85.2 | 39.5 | 23.5 |
φ50 | 56.7(66.7) | 30.5(40.5) | 7.5(17.5) | 66.7 | 40.5 | 17.5 | 28.5 | 15 | 26.5 | 82.2(92.2) | 30.5(40.5) | 7.5(17.5) | 92.2 | 40.5 | 17.5 |
φ63 | 63.2(73.2) | 36(46) | 10(20) | 73.2 | 46 | 20 | 28.5 | 15 | 28 | 88.7(98.7) | 36(46) | 10(20) | 98.7 | 46 | 20 |
φ80 | 75(85) | 43.5(53.5) | 13.5(23.5) | 85 | 53.5 | 23.5 | 35.5 | 18 | 33 | 108.5(118.5) | 43.5(53.5) | 13.5(23.5) | 118.5 | 53.5 | 23.5 |
φ100 | 88(98) | 53(63) | 19(29) | 98 | 63 | 29 | 35.5 | 18 | 35 | 119.5(129.5) | 53(63) | 19(29) | 129.5 | 63 | 29 |
※( )内の寸法は50ストローク超え時の値です。
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | ||||||||||
AC | CB | CC | CD | D | E | G | MR | N | UB | |
φ32 | 4.5 | 18.2 | 14 | 10 | 5 | 45 | M6×16 | 10 | 34 | 36 |
φ40 | 5 | 18.2 | 14 | 10 | 6 | 52 | M6×16 | 10 | 40 | 36 |
φ50 | 6 | 22.2 | 20 | 14 | 7 | 64 | M8×20 | 14 | 50 | 44 |
φ63 | 7 | 22.2 | 20 | 14 | 8 | 77 | M10×25 | 14 | 60 | 44 |
φ80 | 9 | 28.2 | 27 | 18 | 10 | 98 | M12×40 | 18 | 77 | 56 |
φ100 | 12 | 32.2 | 31 | 22 | 13 | 117 | M12×40 | 22 | 94 | 64 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||||||
WF | スイッチなし | スイッチ付き | a' | wf | スイッチなし | スイッチ付き | |||||||||
A | B | CJ | A | B | CJ | A | B | CJ | A | B | CJ | ||||
φ32 | 7 | 60(70) | 23(33) | 50 | 70 | 33 | 60 | 23.5 | 5 | 81.5(91.5) | 23(33) | 48 | 91.5 | 33 | 58 |
φ40 | 7 | 68.5(78.5) | 29.5(39.5) | 58.5 | 78.5 | 39.5 | 68.5 | 23.5 | 5 | 90(100) | 29.5(39.5) | 56.5 | 100 | 39.5 | 66.5 |
φ50 | 8 | 80.5(90.5) | 30.5(40.5) | 66.5 | 90.5 | 40.5 | 76.5 | 28.5 | 5 | 106(116) | 30.5(40.5) | 63.5 | 116 | 40.5 | 73.5 |
φ63 | 8 | 88(98) | 36(46) | 74 | 98 | 46 | 84 | 28.5 | 5 | 113.5(123.5) | 36(46) | 71 | 123.5 | 46 | 81 |
φ80 | 10 | 109.5(119.5) | 43.5(53.5) | 91.5 | 119.5 | 53.5 | 101.5 | 35.5 | 8 | 143(153) | 43.5(53.5) | 89.5 | 153 | 53.5 | 99.5 |
φ100 | 12 | 132(142) | 53(63) | 110 | 142 | 63 | 120 | 35.5 | 8 | 163.5(173.5) | 53(63) | 106 | 173.5 | 63 | 116 |
※( )内の寸法は50ストローク超え時の値です。
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | ||||||||
FC | FD | FH | FL | FM | FT | N | G | |
φ32 | 34 | 5.5 | 48 | 56 | 65 | 8 | 34 | M6×16 |
φ40 | 40 | 5.5 | 54 | 62 | 72 | 8 | 40 | M6×16 |
φ50 | 50 | 6.6 | 67 | 76 | 89 | 9 | 50 | M8×20 |
φ63 | 60 | 9 | 80 | 92 | 108 | 9 | 60 | M10×25 |
φ80 | 77 | 11 | 99 | 116 | 134 | 11 | 77 | M12×40 |
φ100 | 94 | 11 | 117 | 136 | 154 | 11 | 94 | M12×40 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||
WF | スイッチなし | スイッチ付 | a' | wf | スイッチなし | スイッチ付 | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
φ32 | 17 | 40(50) | 23(33) | 50 | 33 | 23.5 | 15 | 61.5(71.5) | 23(33) | 71.5 | 33 |
φ40 | 17 | 46.5(56.5) | 29.5(39.5) | 56.5 | 39.5 | 23.5 | 15 | 68(78) | 29.5(39.5) | 78 | 39.5 |
φ50 | 18 | 48.5(58.5) | 30.5(40.5) | 58.5 | 40.5 | 28.5 | 15 | 74(84) | 30.5(40.5) | 84 | 40.5 |
φ63 | 18 | 54(64) | 36(46) | 64 | 46 | 28.5 | 15 | 79.5(89.5) | 36(46) | 89.5 | 46 |
φ80 | 20 | 63.5(73.5) | 43.5(53.5) | 73.5 | 53.5 | 35.5 | 18 | 97(107) | 43.5(53.5) | 107 | 53.5 |
φ100 | 22 | 75(85) | 53(63) | 85 | 63 | 35.5 | 18 | 106.5(116.5) | 53(63) | 116.5 | 63 |
※( )内の寸法は50ストローク超え時の値です。
チューブ内径 (mm) | 記号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通寸法 | ||||||||
FC | FD | FH | FL | FM | FT | N | G | |
φ32 | 34 | 5.5 | 48 | 56 | 65 | 8 | 34 | M6×16 |
φ40 | 40 | 5.5 | 54 | 62 | 72 | 8 | 40 | M6×16 |
φ50 | 50 | 6.6 | 67 | 76 | 89 | 9 | 50 | M8×20 |
φ63 | 60 | 9 | 80 | 92 | 108 | 9 | 60 | M10×25 |
φ80 | 77 | 11 | 99 | 116 | 134 | 11 | 77 | M12×40 |
φ100 | 94 | 11 | 117 | 136 | 154 | 11 | 94 | M12×40 |
チューブ内径 (mm) | 記号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めねじの場合 | おねじの場合 | ||||||||||
WF | スイッチなし | スイッチ付 | a' | wf | スイッチなし | スイッチ付 | |||||
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
φ32 | 7 | 38(48) | 23(33) | 48 | 33 | 23.5 | 5 | 59.5(69.5) | 23(33) | 69.5 | 33 |
φ40 | 7 | 44.5(54.5) | 29.5(39.5) | 54.5 | 39.5 | 23.5 | 5 | 66(76) | 29.5(39.5) | 76 | 39.5 |
φ50 | 8 | 47.5(57.5) | 30.5(40.5) | 57.5 | 40.5 | 28.5 | 5 | 73(83) | 30.5(40.5) | 83 | 40.5 |
φ63 | 8 | 53(63) | 36(46) | 63 | 46 | 28.5 | 5 | 78.5(88.5) | 36(46) | 88.5 | 46 |
φ80 | 10 | 64.5(74.5) | 43.5(53.5) | 74.5 | 53.5 | 35.5 | 8 | 98(108) | 43.5(53.5) | 108 | 53.5 |
φ100 | 12 | 76(86) | 53(63) | 86 | 63 | 35.5 | 8 | 107.5(117.5) | 53(63) | 117.5 | 63 |
※( )内の寸法は50ストローク超え時の値です。
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
シリンダ作動方式 |
付加機能 |
スイッチ有無 |
仕様 |
クッション |
ピストンロッド材質 |
オプション |
取付金具 |
使用圧力(Mpa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5 ~ 30
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 30
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
35 ~ 100
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
35 ~ 100
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
20
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション付
|
ステンレス
|
ロッド先端めねじ
|
なし
|
0.1~1.0
| 1個 | 4,839円(
5,323円
) | 7日目 | |
5 ~ 30
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 30
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
35 ~ 100
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
35 ~ 100
|
16
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
5 ~ 50
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 50
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
75 ~ 300
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
75 ~ 300
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
50
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション付
|
ステンレス
|
ロッド先端おねじ
|
なし
|
0.1~1.0
| 1個 | 7,668円(
8,435円
) | 7日目 | |
5 ~ 50
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 50
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
75 ~ 300
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
75 ~ 300
|
25
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
35
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
ロッド先端めねじ
|
なし
|
0.1~1.0
| 1個 | 7,383円(
8,121円
) | 7日目 | |
5 ~ 100
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 100
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
125 ~ 300
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
125 ~ 300
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
5 ~ 100
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
5 ~ 100
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
125 ~ 300
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
125 ~ 300
|
32
|
複動
|
標準
|
なし
|
-
|
ゴムクッション
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 | |
20
|
50
|
単動(引込み)
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
ロッド先端めねじ
|
なし
|
0.1~1.0
| 1個 | 9,814円(
10,795円
) | 9日目 | |
10 ~ 20
|
50
|
単動(引込み)
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
標準:鋼(φ25以下は標準でステンレス)
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 8日目 | |
10 ~ 20
|
50
|
単動(引込み)
|
標準
|
なし
|
-
|
なし
|
ステンレス
|
-
|
-
|
0.1~1.0
| 1個 | -( -
) | 12日目 |
Loading...
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダ。
【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部、摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用
・4面全てに配置:配管ポートと同一面にもシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がUP(Φ16は除く)
・全チューブ内径、T形スイッチ搭載可能:全チューブ内径に多くのCKD商品で採用しているT形スイッチの搭載が可能
・スイッチの統一化により、在庫削減に貢献
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針