大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラ...
LN650、LN651/LN900、LN901、LN902/スクリュー式ドレンコック/継手付ドレンコック
項目 | シリーズ | 650シリーズ | 900シリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 標準 | マイクロルブリケータ | 標準 | マイクロルブリケータ | マシンルブリケータ | |
形式 | LN650 | LN651 | LN900 | LN901 | LN902 | |
使用流体 | 空気または非腐食性流体 | |||||
配管接続口径 Rc | 3/4、1 | |||||
最高使用圧力 MPa | 0.97 | 0.3 | ||||
保証耐圧力 MPa | 1.47 | |||||
使用温度範囲 ℃ | +5~+60 | |||||
オイル貯容量 cc | 160 | |||||
推奨使用油 | タービン油1種(ISO VG32) | |||||
方式 | 全量式 | 選択式 | 全量式 | 選択式 | 選択式 | |
滴下最少流量 L/min(ANR) | 20 | 70 | 155 | 185 | 14 | |
質量 kg | 0.64 | 1.3 | 1.4 | |||
材質 | 本体 | アルミダイカスト | ||||
ボウル | ポリカーボネート樹脂 | |||||
ダンパ | ウレタンゴム | |||||
標準装備品 | ボウルガード |
標準
マイクロルブリケータ/マシンルブリケータ
注:○内は標準品と異なる部分を示します。
Loading...
大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラータイプ。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LN650-06で型番確定
大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズの型番LN650-06のページです。
型番LN650-06に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LN650-06-B |
LN650-06-D |
LN650-06-F2 |
LN650-06-N |
LN650-06-N-B |
LN650-06-N-D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | IN側 配管ねじの呼び | ドレン排出 | OUT側 配管ねじの呼び | 仕様 | 滴下最小流量 (l/min) | ノン・イオン仕様 | ドレンコック仕様 | ブラケット | ボウル仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,239円 ( 6,863円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | なし | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | ドレンコックなし | あり | 標準仕様(ポリカーボネート) | |
5,555円 ( 6,111円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | - | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | スクリュー式ドレンコック | なし | 標準仕様(ポリカーボネート) | |
6,449円 ( 7,094円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | 手動 | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | 継手付ドレンコック | なし | 標準仕様(ポリカーボネート) | |
7,653円 ( 8,418円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | なし | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | ドレンコックなし | なし | ナイロンボウル | |
8,385円 ( 9,224円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | なし | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | ドレンコックなし | あり | ナイロンボウル | |
8,100円 ( 8,910円 ) | 1個 | - | 7日目 | ルブリケータ | 3/4 | - | 3/4 | 標準 | 20 | 標準仕様 | スクリュー式ドレンコック | なし | ナイロンボウル |