(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN650-08
大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ コガネイ F.R.L.コンビネーション

大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ CN650-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,614円
税込単価
20,475円

大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CN650-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CN650-08 の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

型番リスト

型番
レギュレータユニット組合せ
接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
ドレンコック
ボウル材質
ボウルガード
フィルタ ドレン貯容量(cm3)
仕様
最大流量(l/min)
圧力計仕様
エアフィルタのドレンコック仕様
ルブリケータのドレンコック仕様
ドレンコック仕様
差圧計
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN650-08

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
Rc1
5μm
なし(圧力ポートプラグなし)
マニュアル
[樹脂] ポリカボーネート
あり
90
標準仕様
2000
圧力計なし
スクリュー式
なし
-
なし

1個

18,614( 20,475円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大流量の調質に最適な使用端ラインの機器をシリーズ化。用途に応じて選べるモジュラータイプ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CN650-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZの型番CN650-08のページです。
型番CN650-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

    F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

    F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

      F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

      F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

          フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

          フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

            フィルタレギュレータ FRNシリーズ

            フィルタレギュレータ FRNシリーズ

              エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

              エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                  エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                  エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                    GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                    GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                      エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ

                      エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ

                        残圧排出弁 標準白色シリーズ V1000-W・V3000-W・V3010-W シリーズ

                        残圧排出弁 標準白色シリーズ V1000-W・V3000-W・V3010-W シリーズ

                          W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                          W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ CKD AirTAC(エアタック) コガネイ コガネイ SMC SMC 日本精器 AirTAC(エアタック) SMC CKD CKD
                            通常価格 12,200円 9,725円 - 4,953円 5,614円 3,415円 5,058円 12,163円 12,899円 1,124円 59円 3,841円 -
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - - 一般乾燥エア
                            リリーフ機構 ノンリリーフ - - ノンリリーフ リリーフ - - - リリーフ ノンリリーフ - - -
                            流れ方向 標準流れ(左→右) - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.97 0.93 1 1 0.93 1 1 1 1 1 - - 1
                            設定圧力範囲(MPa) 0.05::0.83 0.05::0.83 - - - - - - - - - - -

                            大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN650-06-A-GS1A
                            CN650-06-A-GS1B
                            CN650-06-A-GS1C
                            CN650-08-A
                            CN650-08-A-G1A
                            CN650-08-A-GS1A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レギュレータユニット組合せ 接続口径 フィルタ ろ過度 圧力計 ドレンコック ボウル材質 ボウルガード フィルタ ドレン貯容量
                            (cm3)
                            仕様 最大流量
                            (l/min)
                            圧力計仕様 エアフィルタのドレンコック仕様 ルブリケータのドレンコック仕様 ドレンコック仕様 差圧計

                            26,528円

                            ( 29,181円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc3/45μm標準圧力計付オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様20001MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DC24V用オートドレン式なし-なし

                            26,528円

                            ( 29,181円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc3/45μm標準圧力計付オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様20001MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 AC100V、AC200V用オートドレン式なし-なし

                            27,042円

                            ( 29,746円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc3/45μm標準圧力計付オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様20001MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用オートドレン式なし-なし

                            22,028円

                            ( 24,231円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc15μmなし(圧力ポートプラグなし)オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様2000圧力計なしオートドレン式なし-なし

                            23,428円

                            ( 25,771円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc15μm標準圧力計付オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様20001MPa Φ40圧力計オートドレン式なし-なし

                            26,528円

                            ( 29,181円 )
                            1個 -

                            9日目

                            フィルタ+レギュレータ+ルブリケータRc15μm標準圧力計付オート[樹脂] ポリカボーネートあり90標準仕様20001MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DC24V用オートドレン式なし-なし

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました