弁の開閉時の容積変化量0.01μL以下のバルブ。【特長】・小型薬液用直動2・3...
単位:mm
※破線はブラケット付きの場合を示す。
直接配管形
直接配管形 (チューブ差込形)
ベース配管形 (サブプレートなし)
ベース配管形 (サブプレート付き)
型番 | 直接配管形 | 直接配管形(チューブ差込形) | ベース配管形 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM11 | LVM10R1 | LVM10R2 | LVM102R | LVM10R3 | LVM10R4 | LVM10R6 | LVM105R | |||
弁構造 | ダイヤフラム式直動ポペット | ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) | ||||||||
弁形式 | N.C. | N.C. | N.O. | ユニバーサル | N.C. | N.O. | N.C. | ユニバーサル | ||
ポート数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
使用流体注1) | 空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 | |||||||||
使用圧力範囲 | 0~+0.25MPa | -75kPa~+0.25MPa | ||||||||
オリフィス径 | 1.5mm | 1.4mm | ||||||||
応答時間注8) | 10ms以下(ただし空気圧時) | |||||||||
漏れ量 | 内外部共に0(ただし水圧時) | |||||||||
耐圧力注2) | 0.38MPa | |||||||||
使用周囲温度注9) | 0~+50℃ | |||||||||
使用流体温度注9) | 0~+50℃(ただし凍結なきこと) | |||||||||
弁室内容積注3) | 11μL | 20μL | ||||||||
取付姿勢注4) | 自由 | |||||||||
保護構造 | IP40相当 | |||||||||
質量 | 30g | 34g(サブプレートなし)、42g(サブプレート付) | ||||||||
定格電圧 | DC12, 24V | |||||||||
許容電圧変動注5) | 定格電圧の±10% | |||||||||
コイル絶縁種別 | B種 | |||||||||
消費電力電流値(定格電圧24Vの場合) | 標準タイプ | - | 1.5W(0.06A) | |||||||
省電力回路付 | 起動 | 2.5W(0.1A) | ||||||||
保持 | 1W | |||||||||
作動音注6) | 50dB |
注1)ご使用流体に応じて適切な接液部材質を選定してください。また、あらかじめ耐薬品性のチェックもお願いします。
注2)1分間の気密試験において、破損、亀裂を生じない圧力を表します。
注3)ダイヤフラム容積を差引いた弁室内部のすき間容積を表します。
注4)液溜まりのない本体設計(オリフィス周囲の形状)によりコイルを上向きとした垂直を推奨します。液溜まりを考慮しない場合、取り付け姿勢は自由です。
注5)応答性を重要視される場合は、マイナス側への変動がないように制御してください。
注6)測定条件による値で、条件により音のレベルは変わります。
注7)長期連続通電でご使用の場合はカタログを参照ください。
注8)JIS B8419:2010による
{周囲および流体温度25℃、定格電圧、最高使用圧力(エア)、N.C(IN)ポート加圧時の値}
応答時間は、供給圧力、流体質、配管条件、周囲温度などによって変わります。
注9)ダイヤフラム材質 Kalrezは周囲および流体温度が15℃以下になると、室温(≒25℃)に比べて弁の切換わり時間が極端に長くなりますのでご注意ください。
弁構造 | 水 | エア | ||
---|---|---|---|---|
Kv | Cv | C | b | |
直動ポペットタイプ | 0.034 | 0.04 | 0.13 | 0.22 |
ロッカータイプ | 0.025 | 0.03 | 0.1 | 0.2 |
※Kv、Cvの値はJIS B 2005:1995、C、bの値はJIB B 8390:2000に準じます。
LVM10R1
LVM10R2
LVM102R
構成部品/LVM10R1、10R2、102R
番号 | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | プレート | PEEK |
2 | ダイヤフラムAss'y | EPDM・FKM・Kalrez |
3 | ボディ | PBT |
4 | スライドブッシュAss'y | PPS・SUS |
5 | 可動鉄心Ass'y | SUS・PBT |
6 | コイルAss'y | - |
7 | スリーブ | SUY |
8 | スペーサ | PBT |
9 | 復帰スプリング | SUS |
10 | 基板Ass'y | - |
11 | ケーシング | PBT |
12 | プラグ | NBR |
13 | Oリング | NBR |
Loading...
弁の開閉時の容積変化量0.01μL以下のバルブ。
【特長】
・小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ
・直接配管形/ベース配管形
・省電力回路付が選択可能
・省スペース
【用途】
・各種分析・検査装置に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ
省電力回路付が選択可能なバルブです。ダイヤフラムにより使用流体とソレノイド駆動部を隔離します。弁の開閉時の容積変化量が0.01μL以下です。
SMC
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20・200シリーズ
省電力回路付が選択可能なバルブです。ダイヤフラムにより使用流体とソレノイド駆動部を隔離します。弁の開閉時の容積変化量が0.01μL以下です。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
LVM11-5Aで型番確定
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10・100シリーズの型番LVM11-5Aのページです。
型番LVM11-5Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LVM102R-5A-3 |
LVM102R-5A-6 |
LVM102R-6A |
LVM11-5A-1 |
LVM11-5A-1-Q |
LVM11-5B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 切換の種類 | 接続種類 | 配管ねじの呼び | チューブ径 | オリフィス径 (φ) | 配管口の種類(詳細) | 電圧 | オプション | 消費電力 (W) | リード線長さ (mm) | 接液部材質 | ファンクション | サブプレート仕様 | 弁形式 | CE対応 | ポート数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,951円 ( 4,346円 ) | 1個 | - | 5日目 | ユニバーサル | チューブ接続 | - | φ2.8 | 1.4 | 直接配管形 | DC24V | ブラケット、マニュアル | 1.5 | 300 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:EPDM | 標準タイプ | なし | - | CE非対応 | 3 | |
3,967円 ( 4,364円 ) | 1個 | - | 6日目 | ユニバーサル | チューブ接続 | - | φ2.8 | 1.4 | 直接配管形 | DC24V | なし | 1.5 | 600 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:EPDM | 標準タイプ | なし | - | CE非対応 | 3 | |
3,679円 ( 4,047円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ユニバーサル | チューブ接続 | - | φ2.8 | 1.4 | 直接配管形 | DC12V | なし | 1.5 | 300 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:EPDM | 標準タイプ | なし | - | CE非対応 | 3 | |
3,791円 ( 4,170円 ) | 1個 | - | 6日目 | ノーマルクローズ | M | M5 | - | 1.5 | 直接配管形 | DC24V | ブラケット | 起動:2.5/保持:1 | 300 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:EPDM | 省電力回路付 | なし | - | CE非対応 | 2 | |
3,867円 ( 4,254円 ) | 1個 | - | 6日目 | ノーマルクローズ | M | M5 | - | 1.5 | 直接配管形 | DC24V | ブラケット | 起動:2.5/保持:1 | 300 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:EPDM | 省電力回路付 | なし | - | CE対応品 | 2 | |
3,739円 ( 4,113円 ) | 1個 | - | 6日目 | ノーマルクローズ | M | M5 | - | 1.5 | 直接配管形 | DC24V | なし | 起動:2.5/保持:1 | 300 | プレート:PEEK/ダイヤフラム:FKM | 省電力回路付 | なし | - | CE非対応 | 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能