(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZPB1J6
真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ) SMC シンクウパッド ZPBシリーズ

真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ) ZPB1J6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,779円
税込単価
1,957円

真空パッドZPR/ZPYシリーズ用のアダプタ、バッファ。【特長】・適応パッド径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、アダプタ、バッファとなります。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZPB1J6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZPB1J6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ZPRシリーズアダプタ、バッファの外観/構造図

構造図

※バッファ付きの場合、バッファとRタイプアダプタは接着されています。

適応パッド径

■φ2~8(パッド径2~8mm)/2×4mm、3.5×7mm、4×10mm/φ10~16(パッド径10~16mm)薄形シリーズ

<型番:ZPR▲▲□※※(J・K)■■-◇◇-A8>

  1. 1.パッド:ZP▲▲□※※
  2. 2.ロックリング:なし
  3. 3.Tタイプアダプタ:ZPT1-B5
  4. 4.Rタイプアダプタ:ZPRS-◇◇-B5
  5. 5.バッファ:ZPB1(J・K)■■

注1)適応パッド径(▲▲):02、04、06、08、10、13、16、2,004、3,507、4,010
注2)適応パッド形状(□):U、C、B、UT、CT
注3)適応バッファストローク(■■):6mm、10mm、15mm、25mm
注4)真空取出口(◇◇):04、06

※薄形、薄形リブ付き、長円形はφ2~8(パッド径2~8mm)をご参照ください。

■φ10~16(パッド径10~16mm)

<型番:ZPR▲▲□※※(J・K)■■-◇◇-A10>

  1. 1.パッド:ZP▲▲□※※-X19
  2. 2.ロックリング:ZPL1
  3. 3.Tタイプアダプタ:ZPT2-B5
  4. 4.Rタイプアダプタ:ZPRS-◇◇-B5
  5. 5.バッファ:ZPB2(J・K)■■

注1)適応パッド径(▲▲):10、13、16
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)適応バッファストローク(■■):10mm、20mm、30mm、40mm、50mm
注4)真空取出口(◇◇):04、06

■φ20~32(パッド径20~32mm)

<型番:ZPR▲▲□※※(J・K)■■-◇◇-A10>

  1. 1.パッド:ZP▲▲□※※-X19
  2. 2.ロックリング:ZPL2
  3. 3.Tタイプアダプタ:ZPT3-B8
  4. 4.Rタイプアダプタ:ZPRL-◇◇-B5
  5. 5.バッファ:ZPB2(J・K)■■

注1)適応パッド径(▲▲):20、25、32
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)適応バッファストローク(■■):10mm、20mm、30mm、40mm、50mm
注4)真空取出口(◇◇):04、06、08

■φ40(パッド径40mm)・φ50(パッド径50mm)

<型番:ZPR▲▲□※※(J・K)■■-◇◇-A14>

  1. 1.パッド:ZP▲▲□※※-X19
  2. 2.ロックリング:ZPL3
  3. 3.Tタイプアダプタ:ZPT4-B8
  4. 4.Rタイプアダプタ:ZPRL-◇◇-B8
  5. 5.バッファ:ZPB3(J・K)■■

注1)適応パッド径(▲▲):40、50
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)適応バッファストローク(■■):10mm、20mm、30mm、50mm
注4)真空取出口(◇◇):06、08

型番リスト

型番
適用パッド径(mm)
対応型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPB1J6

φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄形シリーズ)
ZPR(ZPY)▲▲□※※J6-◇◇-A8

1個

1,779( 1,957円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空パッドZPR/ZPYシリーズ用のアダプタ、バッファ。
【特長】
・適応パッド径:Φ2~8(パッド径2~8mm)、2×4mm、3.5×7mm、4×10mm
・適用パッド径:Φ10~16(パッド径10~16mm)薄形シリーズ
・適応パッド径:Φ10~16(パッド径10~16mm)
・適応パッド径:Φ20~32(パッド径20~32mm)
・適応パッド径:Φ40(パッド径40mm)・Φ50(パッド径50mm)
【用途】
・真空パッドZPR/ZPYシリーズ用の交換部品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、アダプタ、バッファとなります。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ZPB1J6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)の型番ZPB1J6のページです。
型番ZPB1J6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)

真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)

    真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

    真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

      真空パッド ZPYシリーズ アダプタ

      真空パッド ZPYシリーズ アダプタ

        真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPTシリーズアダプタ・バッファ・取付ナット)

        真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPTシリーズアダプタ・バッファ・取付ナット)

          真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

          真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

            真空パッド ZPシリーズ パッド単体

            真空パッド ZPシリーズ パッド単体

              真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ

              真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ

                真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT

                真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT

                  真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPY

                  真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 アダプタ付 ZPY

                    真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 バッファ付 ZPR

                    真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 バッファ付 ZPR

                      真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 アダプタ付 ZPR

                      真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 アダプタ付 ZPR

                        継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                        継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                          真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ

                          真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) SMC
                            通常価格 1,779円 1,772円 840円 102円 377円 258円 2,968円 2,285円 1,289円 4,249円 2,303円 1,938円 368円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体種類 ホルダ単品 ホルダ単品 ホルダ単品 - パッド単品 - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 -

                            真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
                            A
                            ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
                            たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
                            ※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
                            A
                            真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
                            真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
                            パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
                            吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
                            使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
                            (ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
                            従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
                            注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZPB1J10
                            ZPB1K10
                            ZPB1K6
                            ZPB2J10
                            ZPB2J20
                            ZPB2J50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用パッド径
                            (mm)
                            対応型式

                            2,498円

                            ( 2,748円 )
                            1個 -

                            6日目

                            φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄形シリーズ)ZPR(ZPY)▲▲□※※J10-◇◇-A8

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 -

                            6日目

                            φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄形シリーズ)ZPR(ZPY)▲▲□※※K10-◇◇-A8

                            3,279円

                            ( 3,607円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16(薄形シリーズ)ZPR(ZPY)▲▲□※※K6-◇◇-A8

                            1,965円

                            ( 2,162円 )
                            1個 -

                            6日目

                            φ10~φ16、φ20~φ32ZPR(ZPY)▲▲□※※J10-◇◇-A10

                            2,719円

                            ( 2,991円 )
                            1個 -

                            6日目

                            φ10~φ16、φ20~φ32ZPR(ZPY)▲▲□※※J20-◇◇-A10

                            4,121円

                            ( 4,533円 )
                            1個 -

                            6日目

                            φ10~φ16、φ20~φ32ZPR(ZPY)▲▲□※※J50-◇◇-A10

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました