(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,772円 ~ 1,889円
税込価格
1,949円 ~ 2,078円

ZPRシリーズ用のアダプタ。【特長】・アダプタ単品・記号S:パッド径2~16m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、アダプタとなります。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ZPR※-※※-B※の部品構成図

ZPR※-※※-B※の部品構成図

ZPR※-※※-A※の部品構成図

ZPR※-※※-A※の部品構成図

適応パッド径:2~8mm/2×4mm、3.5×7mm、4×10mm/10~16mm(薄形シリーズ)

型番(1)パッド(2)ロックリング(3)Tタイプアダプタ(4)Rタイプアダプタ
ZPR▲▲□※※-◇◇-A5ZP▲▲□※※-ZPT1-B5ZPRS-◇◇-A5
ZPR▲▲□※※-◇◇-A6ZPRS-◇◇-A6
ZPR▲▲□※※-◇◇-B4ZPRS-◇◇-B4
ZPR▲▲□※※-◇◇-B5ZPRS-◇◇-B5

注1)適応パッド径(▲▲):02、04、06、08、10、13、16、2004、3507、4010
注2)適応パッド形状(□):U、C、B、UT、CT
注3)真空取出口(◇◇):04、06

適応パッド径:10~16mm

型番(1)パッド(2)ロックリング(3)Tタイプアダプタ(4)Rタイプアダプタ
ZPR▲▲□※※-◇◇-A5ZP▲▲□※※-X19ZPL1ZPT2-B5ZPRS-◇◇-A5
ZPR▲▲□※※-◇◇-A6ZPRS-◇◇-A6
ZPR▲▲□※※-◇◇-B5ZPRS-◇◇-B5
ZPR▲▲□※※-◇◇-B6ZPRS-◇◇-B6

注1)適応パッド径(▲▲):10、13、16
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)真空取出口(◇◇):04、06

 

適応パッド径:20~32mm

型番(1)パッド(2)ロックリング(3)Tタイプアダプタ(4)Rタイプアダプタ
ZPR▲▲□※※-◇◇-A6ZP▲▲□※※-X19ZPL2ZPT3-B8ZPRL-◇◇-A6
ZPR▲▲□※※-◇◇-A8ZPRL-◇◇-A8
ZPR▲▲□※※-◇◇-B5ZPRL-◇◇-B5
ZPR▲▲□※※-◇◇-B6ZPRL-◇◇-B6
ZPR▲▲□※※-◇◇-B8ZPRL-◇◇-B8

注1)適応パッド径(▲▲):20、25、32
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)真空取出口(◇◇):04、06、08

適応パッド径:40mm・50mm

型番(1)パッド(2)ロックリング(3)Tタイプアダプタ(4)Rタイプアダプタ
ZPR▲▲□※※-◇◇-A6ZP▲▲□※※-X19ZPL3ZPT4-B8ZPRL-◇◇-A6
ZPR▲▲□※※-◇◇-A8ZPRL-◇◇-A8
ZPR▲▲□※※-◇◇-B6ZPRL-◇◇-B6
ZPR▲▲□※※-◇◇-B8ZPRL-◇◇-B8

注1)適応パッド径(▲▲):40、50
注2)適応パッド形状(□):U、C、D、B
注3)真空取出口(◇◇):06、08

 

型番リスト

型番
接続ねじ種類
接続ねじ径
適用パッド径(mm)
対応型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
おねじ
M6
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-06-A6

1個

1,789( 1,968円 )

6日目

おねじ
M8
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-06-A8

1個

1,789( 1,968円 )

6日目

めねじ
M5
φ20~φ32
ZPR▲▲□※※-06-B5

1個

1,889( 2,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-06-B6

1個

1,889( 2,078円 )

6日目

めねじ
M8
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-06-B8

1個

1,889( 2,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

おねじ
M8
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-08-A8

1個

1,789( 1,968円 )

6日目

めねじ
M8
φ20~φ32、φ40・φ50
ZPR▲▲□※※-08-B8

1個

1,789( 1,968円 )

6日目

おねじ
M5
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-04-A5

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-04-B5

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

おねじ
M5
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-06-A5

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

おねじ
M6
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-06-A6

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M5
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-06-B5

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ
M6
φ2~φ8、2×4、3.5×7、4×10、φ10~φ16
ZPR▲▲□※※-06-B6

1個

1,772( 1,949円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZPRシリーズ用のアダプタ。
【特長】
・アダプタ単品
・記号S:パッド径2~16mm
・記号L:パッド径20~50mm
【用途】
・真空パッドZPRシリーズの交換部品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 実際の商品は写真とは異なり、アダプタとなります。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

真空パッド ZPRシリーズ アダプタ

    真空パッド 交換部品 ZPTシリーズアダプタ

    真空パッド 交換部品 ZPTシリーズアダプタ

      真空パッド ZPYシリーズ アダプタ

      真空パッド ZPYシリーズ アダプタ

        真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)

        真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPRシリーズアダプタ・バッファ)

          真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPTシリーズアダプタ・バッファ・取付ナット)

          真空パッド ZPシリーズ交換部品(ZPTシリーズアダプタ・バッファ・取付ナット)

            真空パッド  多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

            真空パッド 多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

              じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPB□S-K

              じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPB□S-K

                真空パッド  多段ベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

                真空パッド 多段ベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

                  真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                  真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                    ロングストローク ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手/メネジタイプ カバー付

                      真空パッド  多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      真空パッド 多段ベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                        継手付固定式金具付パッド/PHTK・YK

                        継手付固定式金具付パッド/PHTK・YK

                          継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                          継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 1,772円 428円 840円 1,779円 102円 2,483円 3,796円 1,187円 1,705円 2,289円 1,634円 5,578円 1,938円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   7日目  
                            本体種類 ホルダ単品 ホルダ単品 ホルダ単品 ホルダ単品 - パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具

                            真空パッド ZPRシリーズ アダプタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ロボットハンドの真空パッドに使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/03
                            今回、初めてこの商品を購入しました。テスト段階で比較検討するため、真空パッド 交換部品 ZPTシリーズアダプタと一緒に使用しています。使用していて今のところ問題や気になる点はありません。今後、導入することになりましたら定期的に交換することになると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
                            A
                            ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
                            たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
                            ※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
                            A
                            真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
                            真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
                            パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
                            吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
                            使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
                            (ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
                            従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
                            注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました