(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
258円 ~ 2,283円
税込価格
284円 ~ 2,511円

ZPシリーズ用のパッド。【特長】・パッド単体・パッド形状:U/平形、C/平形リ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    実際の商品は写真とは異なり、パッド単体となります。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

型番

未確定250件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

平形パッド(U)

ZP02U□~08U□の寸法図

ZP02U□~08U□

ZP10U□~50U□

平形リブ付パッド(C)

ZP10C□~50C□

深形パッド(D)

ZP10D□~40D□の寸法図

ZP10D□~40D□

べロウ形(B)

パッド径:6~8mm/ZP06B□~08B□の寸法図

パッド径:6~8mm/ZP06B□~08B□

パッド径:10~50mm/ZP10B□~50B□

製品仕様

パッド径

02:2mm/04:4mm/06:6mm/08:8mm/10:10mm/13:13mm/16:16mm/20:20mm/25:25mm/32:32mm/40:40mm/50:50mm

規格表

平形パッド(U)

型番呼び径ABCDEFY
ZP02U□U0222.61.27-120.5
ZP04U□U0444.81.67-120.8
ZP06U□U06672.57-120.8
ZP08U□U08892.57-121
ZP10U□U1010124137.7123
ZP13U□U1313154137.7123
ZP16U□U1616184138.212.53.5
ZP20U□U2020234159.5144
ZP25U□U2525284159.5144
ZP32U□U3232354151014.54.5
ZP40U□U40404371813.718.56.5
ZP50U□U50505371814.719.57.5

※型番末尾には使用する材質を表示してください。

平形リブ付パッド(C)

型番呼び径ABCDEFY
ZP10C□C1010124137.7121.7
ZP13C□C1313154137.7121.8
ZP16C□C1616184138.212.51.2
ZP20C□C2020234159.5141.7
ZP25C□C2525284159.5141.8
ZP32C□C3232354151014.52.3
ZP40C□C40404371813.718.53.3
ZP50C□C50505371814.719.53.8

深形パッド(D)

型番呼び径ABCDEFY
ZP10D□D10101241310.7156
ZP16D□D16161841311.7167
ZP25D□D25252841515.52010
ZP40D□D40404371824.22917

べロウ形(B)

型番呼び径ABCDEFGHY
ZP06B□B06672.57-133.494
ZP08B□B08892.57-134.8104
ZP10B□B10101241311.7165.513.55.5
ZP13B□B13131541314.218.58.7197.5
ZP16B□B16161841315.72010218.5
ZP20B□B2020224151923.512.62510.5
ZP25B□B25252741519.524162810.5
ZP32B□B32323441524.529193714
ZP40B□B40404371829.23424.44716
ZP50B□B50505371833.23833.45719

※型番末尾には使用する材質を表示してください。

技術情報

パッド材質

材質名NBR
(ニトリルゴム)
シリコーンゴム※1※2ウレタンゴムFKM
(フッ素ゴム)
導電性NBR
(ニトリルゴム)
導電性
シリコーンゴム
ゴム色乳白
ゴム硬度(ショアA:±5°)504050~606050~6550~60

※1 FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し使用を目的としたゴム製品」に適合
※2 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装
      (平成24年厚生労働省告示第595号による一部改正)J規格に適合

選定サポート情報

パッド形状一覧

真空パッド ZPシリーズ パッド単体 パッド形状一覧

平形
表面が平面で、変形等のないワーク。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

平形リブ付
変形しやすいワーク。リブによりワークの離脱性が向上。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

ベロウ形パツド
バッファを取付けるスペースがない場合や、吸着面が斜めのワーク。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

薄形
薄いシートやビニールなどのやわらかいワーク。吸着時のしわや変形を低減。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

薄形リブ付
薄いシートやビニールなどのやわらかいワーク。リブによりワークの離脱性が向上。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

深形
曲面および球状のワーク。

使用方法

パッド交換方法

(1)基本形ZPシリーズのパッド交換方法

[1]ロックリングを上方に引き上げ、アダプタまで持ち上げた後、パッドを下方に引き下げ古いパッドをはずします。
[2]ロックリングを上方に持ったまま、新しいパッドをアダプタに差しこみます。
[3]バッドが確実に入っているか確認して、ロックリングをパッドの3個所の凸部までしっかり装着してください。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体 ①基本形ZPシリーズのパッド交換方法

(2)基本形ZP首振りシリーズのパッド交換方法

パッド径 : φ10~φ32
[1]六角レンチをパッド側から差込み、ねじを緩めてアダプタから古いパッドをはずします。
[2]アダプタに新しいパッ ドを差し込み、Oリングがあることを確認してから、六角レンチでねじを締め固定します。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体 ②星本形ZP首振りシリーズのパッド交換方法パッド径 : φ10~φ32

パッド径 : φ40 ・φ50
[1]ロックリングを上方に引き上げ、アダプタまで持ち上げた後、パッドを下方に引き下げ古いパッドをはずします。
[2]ロツクリングを上方に持ったまま、新しいパッドをアダプタに差込みます。
[3]パッドが確実に入っているか確認して、ロックリングを装着してください。

真空パッド ZPシリーズ パッド単体 ②星本形ZP首振りシリーズのパッド交換方法パッド径 : φ40 ・φ50

型番リスト

型番
パット形状
本体種類
パット種類
取付方法
材質
ゴム系材質
環境
パッド径(φ)
ロックリングの有無
適用パッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
2
リング付
-

10個

627( 690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
2
リング付
-

1個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
2
リング付
-

10個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
2
リング付
-

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
2
リング付
-

10個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
2
リング付
-

10個

471( 518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
4
リング付
-

10個

598( 658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
4
リング付
-

10個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
4
リング付
-

10個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
4
リング付
-

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
4
リング付
-

10個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
4
リング付
-

10個

471( 518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
6
リング付
-

10個

985( 1,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
6
リング付
-

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
6
リング付
-

10個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
6
リング付
-

10個

817( 899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
6
リング付
-

10個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
6
リング付
-

1個

922( 1,014円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
6
リング付
-

10個

524( 576円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
6
リング付
-

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
6
リング付
-

10個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
6
リング付
-

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
6
リング付
-

10個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
6
リング付
-

10個

471( 518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
8
リング付
-

1個

985( 1,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
8
リング付
-

10個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
8
リング付
-

10個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
8
リング付
-

10個

817( 899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
8
リング付
-

10個

838( 922円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
8
リング付
-

10個

922( 1,014円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
8
リング付
-

10個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
8
リング付
-

10個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
8
リング付
-

10個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
8
リング付
-

10個

366( 403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
8
リング付
-

1個

448( 493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
8
リング付
-

10個

555( 611円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
10
リング付
-

5個

1,353( 1,488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
10
リングなし
-

1個

1,343( 1,477円 )

6日目

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
10
リング付
-

1個

1,326( 1,459円 )

6日目

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] 導電性NBR
標準
10
リングなし
-

1個

1,192( 1,311円 )

6日目

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
10
リング付
-

1個

1,478( 1,626円 )

6日目

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
10
リングなし
-

1個

1,343( 1,477円 )

6日目

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リング付
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リングなし
-

5個

1,093( 1,202円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リング付
-

5個

1,048( 1,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リングなし
-

10個

943( 1,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
10
リング付
-

5個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベローズ
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
10
リングなし
-

1個

1,226( 1,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
フッ素ゴム
標準
10
リング付
-

10個

806( 887円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
10
リング付
-

10個

806( 887円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] 導電性シリコーンゴム
標準
10
リングなし
-

10個

672( 739円 )

9日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リング付
-

10個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リングなし
-

10個

370( 407円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リング付
-

10個

582( 640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リングなし
-

10個

348( 383円 )

6日目

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
ウレタンゴム
標準
10
リング付
-

10個

723( 795円 )

6日目

深形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リング付
-

5個

1,198( 1,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

深形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リング付
-

10個

995( 1,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

深形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[シリコンゴム] シリコンゴム
標準
10
リングなし
-

10個

848( 933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平形
パッド単品
標準
埋込式
ゴム系
[ニトリルゴム] NBR
標準
10
リング付
-

10個

505( 556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ZPシリーズ用のパッド。
【特長】
・パッド単体
・パッド形状:U/平形、C/平形リブ付、D/深形、B/ベロウ形
・パッド材質:N/NBR、S/シリコーンゴム、U/ウレタンゴム、F/FKM
・パッド材質:GN/導電性NBR、GS/導電性シリコーンゴム

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    実際の商品は写真とは異なり、パッド単体となります。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

真空パッド ZPシリーズ パッド単体

    真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

    真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形

      低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)

      低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)

        ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

        ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ

          真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体

          真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体

            真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

            真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

              薄形パッド ZP2シリーズ

              薄形パッド ZP2シリーズ

                ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)

                  ノズルパッド ZP2シリーズ

                  ノズルパッド ZP2シリーズ

                    低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

                    低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(AU 平形)

                      特殊形状パッド PEG

                      特殊形状パッド PEG

                        吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                        吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

                          低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(EU 平形)

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) ミスミ SMC
                            通常価格 258円 377円 358円 34,509円 1,982円 468円 468円 598円 492円 428円 386円 2,230円 348円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            真空パッド ZPシリーズ パッド単体のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
                            製品吸着
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/23
                            樹脂成型品の取出しに使用しました。過去に何度か使用しましたが、安定して使用出来るのがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸着性の試験のために使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            社内で使用しているワークを真空パッドで取る機械で吸着が悪く失敗する事例がときたまありました。その改善のため吸着性の試験用としていろいろ揃えました。急いでいたのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンプルの運搬に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/25
                            プラスチック板の運搬に使用しています。径違いで何種類か試してみたかったので、吸引部の別売りがありがたかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品移動時の吸着に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/10
                            現在取出し機メーカーのものを使用していましたが、問題もなく見栄えも良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルムのピックアップ用に
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/15
                            同じ装置内で、エアーの継手などSMC製品を使っていたので、吸着用のパッドもSMC製品を選定しました。フィルムのピックアップ用に真空パット(ZP20CS)を使用しました。設計通り、問題なくフィルムをピックアップできています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ZPT/ZPR/ZPYシリーズのパッドの交換をしたい。パッド単体の型式はカタログのどこに載っていますか?
                            A
                            ZPシリーズカタログの最後に、「真空パッド/部品」「交換部品/パッド単体」で掲載されています。
                            たとえば、ZPT10UNK20-06-A10のパッド単体の型式は、ZP10UNあるいはZP10UN-X19(ロックリングなし)になります。
                            ※アダプタやバッファの交換部品品番も、ZPシリーズカタログの最後に掲載されています。
                            Q 真空パッド(ZPシリーズ)の交換時期(寿命)を知りたい。
                            A
                            真空パッドに、年数・使用回数等(寿命)の規定はございません。
                            真空パッドは使用していきますと吸着面が摩耗し、外形部が徐々に小さくなっていきます。
                            パッド径が小さくなる事によりリフト力は減少していきます。真空パッドの交換時期を推測する事は非常に困難です。
                            吸着物の表面粗さ、使用環境(温度、湿度、オゾン、溶剤等)、
                            使用条件(真空圧力、ワーク重量、真空パッドの吸着物への押付け力、バッファの有無)等に影響されるためです。
                            (ベロウ形においては、屈曲部のヘタリ、摩耗、ゴムの貼り付きが発生する場合があります。)
                            従って、真空パッドの交換時期は初回に使用頂いた状況下において、真空パッドの交換時期を判断願います。
                            注)使用条件・使用環境により、パッド接続部が緩む場合があります。定期的にメンテナンスを行って下さい。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました