軸心合せが不要なステンレスタイプのフローティングジョイント。【特長】・被動体と...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
JS10、16
※JS10のおねじの組付けは、時計用精密スパナの4mmをご使用ください。
JS20、32、40、63
JSシリーズ
使用範囲
型番 | 適用シリンダチューブ内径 (mm)注1) | 適用シリンダねじの呼び | 最大使用引張圧縮力 N | 許容偏心量 U(mm) | 使用圧力 | 周囲温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空気圧シリンダ | 油圧シリンダ | ||||||
JS10-4-070 | 10 | M4×0.7 | 80 | 0.5 | 1MPa以下 | - | -5~+70℃ |
JS16-5-080 | 10, 16 | M5×0.8 | 210 | 0.5 | |||
JS20-8-125 | 20 | M8×1.25 | 1,100 | 0.5 | 3.5MPa以下注2) | ||
JS32-10-125 | 25, 32 | M10×1.25 | 2,500 | 0.5 | |||
JS40-14-150 | 40 | M14×1.5 | 6,000 | 0.75 | |||
JS63-18-150 | 50, 63 | M18×1.5 | 11,000 | 1 |
注1)適用シリンダチューブ内径は目安としてください。詳しくは、ご使用されるシリンダのカタログでロッド先端ねじ径をご確認ください。
注2)油圧シリンダ3.5MPaの場合には、最大引張圧縮力以内でご使用ください。
JSシリーズ
直径10mm、16mm
■構成部品
番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | スタッド | ステンレス鋼 | - |
2 | ケース | ステンレス鋼 | - |
3 | リング | ステンレス鋼 | - |
4 | ソケット | ステンレス鋼 | - |
5 | ダストカバー | ふっ素ゴム/シリコンゴム | - |
6 | ロッド先端ナット | ステンレス鋼 | - |
直径20~63mm
■構成部品
番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | スタッド | ステンレス鋼(ねじ部) | 無電解ニッケルめっき |
2 | ケース | ステンレス鋼 | - |
3 | リング | クロムモリブデン鋼 | 無電解ニッケルめっき |
4 | キャップ | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき |
5 | ダストカバー | ふっ素ゴム/シリコンゴム | - |
6 | 止めねじ | 炭素鋼 | - |
7 | ロッド先端ナット | ステンレス鋼 | - |
型番 | M | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 球心 R | 最大ねじ込み深さ P | 許容偏心量 U | 最大引張圧縮力 N | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS10-4-070 | M4×0.7 | 26 | 8.5 | 9.5 | 12 | 1.5 | 4 | 4 | 7 | 14.4 | 17 | 4.7 | 0.5 | 80 | 0.01 |
JS16-5-080 | M5×0.8 | 34.5 | 12 | 13.5 | 16 | 2 | 6 | 5 | 10 | 19 | 23 | 5.8 | 0.5 | 210 | 0.02 |
JS20-8-125 | M8×1.25 | 43.9 | 15.5 | - | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 24.8 | 29.9 | 7.3 | 0.5 | 1,100 | 0.05 |
JS32-10-125 | M10×1.25 | 49.5 | 17.5 | - | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 29 | 33.5 | 8.5 | 0.5 | 2,500 | 0.08 |
JS40-14-150 | M14×1.5 | 60 | 18.5 | - | 31 | 5 | 11 | 11 | 22 | 38.4 | 38 | 11.6 | 0.75 | 6,000 | 0.16 |
JS63-18-150 | M18×1.5 | 74.5 | 23 | - | 41 | 7 | 14 | 13.5 | 27 | 49.2 | 47.5 | 14.3 | 1 | 11,000 | 0.31 |
型番 |
種類 |
単品セット |
取付け面 |
接続種類 シリンダ側 |
接続ねじ 呼び |
本体 材質 |
許容偏心量 U(mm) |
許容偏角度 V(deg) |
取付形状 |
適用シリンダチューブ内径(φ) |
ダストカバー材質 |
スタッド 材質 |
仕様 |
接続ねじの呼び M(詳細)(mm) |
接続ねじの呼び p(詳細)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M4] M4×0.7
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
10
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,603円(
5,063円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M4] M4×0.7
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
10
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 4,389円(
4,828円
) | 6日目 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M5] M5×0.8
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
16
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 5,022円(
5,524円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M5] M5×0.8
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
16
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 5,028円(
5,531円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M8] M8×1.25
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
20
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 6,280円(
6,908円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M8] M8×1.25
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
20
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 6,279円(
6,907円
) | 6日目 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M10] M10×1.25
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
32
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 6,589円(
7,248円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M10] M10×1.25
|
ステンレス
|
0.5
|
±5
|
なし
|
32
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 6,279円(
6,907円
) | 6日目 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M14] M14×1.5
|
ステンレス
|
0.75
|
±5
|
なし
|
40
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 7,589円(
8,348円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M14] M14×1.5
|
ステンレス
|
0.75
|
±5
|
なし
|
40
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 7,329円(
8,062円
) | 6日目 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M18] M18×1.5
|
ステンレス
|
1
|
±5
|
なし
|
63
|
フッ素ゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 9,425円(
10,368円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
セット
|
なし
|
めねじ
|
[M18] M18×1.5
|
ステンレス
|
1
|
±5
|
なし
|
63
|
シリコンゴム
|
ステンレス
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 8,989円(
9,888円
) | 6日目 |
Loading...
軸心合せが不要なステンレスタイプのフローティングジョイント。
【特長】
・被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収する
・高級な加工精度が不要。取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°
・使用圧力:空気圧シリンダ(1MPa以下)。油圧シリンダ(3.5MPa以下)
・取付形式:基本形
SMC
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
同商品タイプのフローティングジョイントです。被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。取付作業時間を大幅に短縮します。
SMC
フローティングジョイント 薄形シリンダ専用タイプ JBシリーズ
同商品タイプのフローティングジョイントです。被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。取付作業時間を大幅に短縮します。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。