軸心合せが不要なフローティングジョイント。【特長】・フローティングジョイントは...
型番
未確定45件の候補があります。
Loading...
JAHシリーズの使用範囲
型番 | 適用シリンダチューブ内径 (mm) | 適用シリンダねじの呼び | 最大使用引張圧縮力 N | 許容偏心量 Umm | 揺動角度 | 周囲温度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本形 | フランジ形 | フート形 | ||||||
JAH□40-16-150 | 40 | M16×1.5 | 11,000 | 9,000 | 9,000 | 0.25 | ±5° | -5~+60℃ |
JAH□50-20-150 | 50 | M20×1.5 | 18,000 | 14,000 | 14,000 | 2 | ||
JAH□63-24-150 | 63 | M24×1.5 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ||
JAH□80-30-150 | 80 | M30×1.5 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-39-150 | 100 | M39×1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□100-48-150 | 100 | M48×1.5 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 | ||
JAH□63-24-200 | 63 | M24×2 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 2 | ±5° | |
JAH□80-30-200 | 80 | M30×2 | 54,000 | 36,000 | 36,000 | 2.5 | ||
JAH□100-42-300 | 100 | M42×3 | 71,000 | 55,000 | 55,000 | 3 |
※交換部品についてはカタログをご覧ください。
番号 | 番号 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | スタッド | クロムモリブデン鋼 | 黒染 |
2 | ケース | 炭素鋼 | 黒色亜鉛クロメート |
3 | リング | クロムモリブデン鋼 | - |
4 | キャップ | 炭素鋼 | 黒色亜鉛クロメート |
5 | ダストカバー | 合成ゴム | - |
6 | 止めねじ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
7 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
8 | フランジ | 圧延鋼板 | 黒色亜鉛クロメート |
9 | フート | 圧延鋼板 | 黒色亜鉛クロメート |
単位:mm
適用シリンダ径 | 型番 | M | A | B | C | D | E | F | G | H | 球心 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ | |||||||||||
40 | JAH40-16-150 | 16 | 1.5 | 85.5 | 22 | 25 | 50 | 9.5 | 19 | 16 | 32 | 52.5 |
50 | JAH50-20-150 | 20 | 1.5 | 101 | 28 | 31 | 59.5 | 11.5 | 24 | 16 | 32 | 64 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 1.5 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-150 | 30 | 1.5 | 152 | 42 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-39-150 | 39 | 1.5 | 178 | 52 | 55 | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
100 | JAH100-48-150 | 48 | 1.5 | 191 | 61 | - | 96 | 16 | 36 | 28 | 70 | 118 |
適用シリンダ径 | 型番 | 最大ねじ込み深さ P | 許容偏心量 U | 最大使用引張圧縮力 N | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
40 | JAH40-16-150 | 18 | 1.25 | 11,000 | 0.58 |
50 | JAH50-20-150 | 18 | 2 | 18,000 | 1.08 |
63 | JAH63-24-150 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-150 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-39-150 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
100 | JAH100-48-150 | 49 | 3 | 71,000 | 5.4 |
適用シリンダ径 | 型番 | M | A | B | C | D | E | F | G | H | 球心 R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | ピッチ | |||||||||||
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 120 | 32 | 35 | 66 | 13 | 27 | 20 | 41 | 74 |
80 | JAH80-30-200 | 30 | 2 | 152 | 41 | 45 | 79 | 14 | 30 | 22 | 46 | 94.5 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 178 | 55 | - | 96 | 16 | 36 | 24 | 55 | 112 |
適用シリンダ径 | 型番 | 最大ねじ込み深さ P | 許容偏心量 U | 最大使用引張圧縮力 N | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|
63 | JAH63-24-200 | 24 | 2 | 28,000 | 1.5 |
80 | JAH80-30-200 | 38 | 2.5 | 54,000 | 2.7 |
100 | JAH100-42-300 | 42 | 3 | 71,000 | 4.8 |
型番 |
種類 |
取付け面 |
接続ねじ 呼び |
許容偏心量 U(mm) |
取付形状 |
適用シリンダチューブ内径(φ) |
オプション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
一体形
|
なし
|
[M16] M16×1.5
|
1.25
|
なし
|
40
|
なし
| 1個 | 4,943円(
5,437円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M16] M16×1.5
|
1.25
|
なし
|
40
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 5,023円(
5,525円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
なし
|
50
|
なし
| 1個 | 5,887円(
6,476円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
なし
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
なし
|
50
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 6,082円(
6,690円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
なし
|
63
|
なし
| 1個 | 7,789円(
8,568円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
一体形
|
なし
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
なし
|
63
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 9,006円(
9,907円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M24] M24×2.0
|
2
|
なし
|
63
|
なし
| 1個 | 7,989円(
8,788円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M30] M30×1.5
|
2.5
|
なし
|
80
|
なし
| 1個 | 19,815円(
21,797円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M30] M30×1.5
|
2.5
|
なし
|
80
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 18,899円(
20,789円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M30] M30×2.0
|
2.5
|
なし
|
80
|
なし
| 1個 | 18,899円(
20,789円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M30] M30×2.0
|
2.5
|
なし
|
80
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 18,852円(
20,737円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
なし
|
100
|
なし
| 1個 | 23,899円(
26,289円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
なし
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 23,899円(
26,289円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M42] M42×3
|
3
|
なし
|
100
|
なし
| 1個 | 23,899円(
26,289円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M42] M42×3
|
3
|
なし
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 24,899円(
27,389円
) | 19日目 | |
一体形
|
なし
|
[M48] M48×1.5
|
3
|
なし
|
100
|
なし
| 1個 | 33,899円(
37,289円
) | 6日目 | |
一体形
|
なし
|
[M48] M48×1.5
|
3
|
なし
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 33,899円(
37,289円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M16] M16×1.5
|
1.25
|
フランジ金具
|
40
|
なし
| 1個 | 6,010円(
6,611円
) | 6日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M16] M16×1.5
|
1.25
|
フランジ金具
|
40
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 6,389円(
7,028円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
フランジ金具
|
50
|
なし
| 1個 | 6,789円(
7,468円
) | 5日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
フランジ金具
|
50
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 7,564円(
8,320円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
フランジ金具
|
63
|
なし
| 1個 | 9,215円(
10,137円
) | 6日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
フランジ金具
|
63
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 9,989円(
10,988円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M24] M24×2.0
|
2
|
フランジ金具
|
63
|
なし
| 1個 | 8,989円(
9,888円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M30] M30×1.5
|
2.5
|
フランジ金具
|
80
|
なし
| 1個 | 21,911円(
24,102円
) | 6日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M30] M30×1.5
|
2.5
|
フランジ金具
|
80
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M30] M30×2.0
|
2.5
|
フランジ金具
|
80
|
なし
| 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 6日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
なし
| 1個 | 33,681円(
37,049円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 28,899円(
31,789円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M42] M42×3
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
なし
| 1個 | 29,899円(
32,889円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M42] M42×3
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 32,607円(
35,868円
) | 19日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M48] M48×1.5
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
なし
| 1個 | 34,899円(
38,389円
) | 6日目 | |
カバー形
|
正面取付け
|
[M48] M48×1.5
|
3
|
フランジ金具
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 36,899円(
40,589円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M16] M16×1.5
|
1.25
|
フート金具
|
40
|
なし
| 1個 | 5,789円(
6,368円
) | 6日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
フート金具
|
50
|
なし
| 1個 | 8,181円(
8,999円
) | 6日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M20] M20×1.5
|
2
|
フート金具
|
50
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 9,322円(
10,254円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
フート金具
|
63
|
なし
| 1個 | 8,789円(
9,668円
) | 6日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M24] M24×1.5
|
2
|
フート金具
|
63
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 9,901円(
10,891円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M24] M24×2.0
|
2
|
フート金具
|
63
|
なし
| 1個 | 8,989円(
9,888円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M30] M30×1.5
|
2.5
|
フート金具
|
80
|
なし
| 1個 | 20,899円(
22,989円
) | 6日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M30] M30×2.0
|
2.5
|
フート金具
|
80
|
なし
| 1個 | 22,899円(
25,189円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
フート金具
|
100
|
なし
| 1個 | 28,899円(
31,789円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M39] M39×1.5
|
3
|
フート金具
|
100
|
高温仕様(-5~100℃)
| 1個 | 30,739円(
33,813円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M42] M42×3
|
3
|
フート金具
|
100
|
なし
| 1個 | 29,899円(
32,889円
) | 19日目 | |
一体形
|
下面取付け
|
[M48] M48×1.5
|
3
|
フート金具
|
100
|
なし
| 1個 | 39,899円(
43,889円
) | 19日目 |
Loading...
軸心合せが不要なフローティングジョイント。
【特長】
・フローティングジョイントは、被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付き)
・揺動角度:±5°
SMC
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
同商品タイプのフローティングジョイントです。被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。取付作業時間を大幅に短縮します。
SMC
フローティングジョイント ステンレスタイプ JSシリーズ
同商品タイプのフローティングジョイントです。被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。取付作業時間を大幅に短縮します。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。