(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
薄形9.8mm デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10シリーズ。【...
単位:mm
型番 | ZSE10(真空圧) | ZSE10F(連成圧) | ISE10(正圧) | ||
---|---|---|---|---|---|
定格圧力範囲 | 0.0~-101.0kPa | -100.0~+100.0kPa | -0.100~+1.000MPa | ||
表示/設定圧力範囲 | +10.0~-105.0kPa | -105.0~+105.0kPa | -0.105~+1.050MPa | ||
耐圧力 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
表示/設定最小単位 | 0.1kPa | 0.1kPa | 0.001MPa | ||
適用流体 | 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス | ||||
電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) | ||||
消費電流 | 40mA以下 | ||||
スイッチ出力 | - | NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力 | |||
最大負荷電流 | 80mA | ||||
最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | ||||
残留電圧 | 2V以下(負荷電流80mA時) | ||||
応答時間 | 2.5ms以下(チャタリング防止機能20、100、500、1,000、2,000ms選択) | ||||
短絡保護 | 装備 | ||||
繰返し精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | ||||
応差 | ヒステリシスモード | 0から可変注) | |||
ウインドコンパレータモード | |||||
アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧(定格圧力範囲) | 1~5V ±2.5%F.S. | 0.6~5V ±2.5%F.S. | |
直線性 | ±1%F.S. | ||||
出力インピーダンス | 約1kΩ | ||||
表示方式 | 3 1/2桁 7セグメントLED 1色表示(赤) | ||||
表示精度 | ±2%F.S. ±1digit(周囲温度25±3℃時) | ||||
動作表示灯 | スイッチON時点灯 OUT1:緑 OUT2:赤 | ||||
耐環境 | 保護構造 | IP40 | |||
使用温度範囲 | 動作時:-5~+50℃,保存時:-10~+60℃(結露および凍結しないこと) | ||||
使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||||
耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | ||||
温度特性 | ±2%F.S.(使用温度範囲-5~+50℃の25℃にて) | ||||
コネクタ付リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 5芯 導体断面積:0.15mm2(AWG26) 絶縁体外径:1.0mm | ||||
規格 | CE UL/CSA(E216656) |
注)印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
型番 | M5 | M5R | 01 | N01 | |
---|---|---|---|---|---|
管接続口径 | M5×0.8 (側面配管) | M5×0.8 (背面配管) | R1/8 (側面配管) | NPT1/8 (側面配管) | |
接流体部材質 | センサ受圧部 | センサ受圧部:シリコン | |||
配管ポート | C3604(無電解ニッケルめっき) Oリング:HNBR | ||||
質量 | コネクタ付リード線含む(5芯、2m) | 55g | 63g | ||
コネクタ付リード線含まず | 15g | 23g |
電圧出力
レンジ | 定格圧力範囲 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
真空圧用 | 0.0~-101.0kPa | - | 0 | -101kPa |
連成圧用 | -100.0~+100.0kPa | - | -100kPa | 100kPa |
正圧用 | -0.100~+1.000MPa | -0.1MPa | 0 | 1MPa |
-A
-B
-C
-E
型番 |
種類 |
出力方式 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
センサ・モニタ構造 |
出力点数 |
入力点数 |
流体の特性 |
流体の種類 |
耐圧力(MPa) |
使用温度範囲(℃) |
使用湿度範囲(%) |
アナログ出力仕様 |
アナログ電圧出力(V) |
電源電圧の種類 |
電源電圧(V) |
取付穴 |
表示部 |
操作部 |
ランプ |
取得規格 |
保護構造 |
用途 |
単位仕様 |
リード線 |
配管仕様 |
詳細タイプ |
オプション |
校正証明書 |
出力仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ZS-39-R |
金具
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DINレールアダプタ
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 138円(
152円
) | 6日目 |
Loading...
薄形9.8mm デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10シリーズ。
【特長】
・最大10台まで同時コピー可能
・マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます
・多方向からの視認性が向上
・インジケータランプ表示で吸着/破壊圧の確認が一目で可能
【用途】
・直接取付/パネルマウント/DINレール取付に使用
この商品に近い類似品がありませんでした。
SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のポリウレタンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
本商品と同時に購入することが多いSMC社のナイロンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。
SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
ZS-39-Rで型番確定
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズの型番ZS-39-Rのページです。
型番ZS-39-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ISE10-M5-A-GR |
ISE10-M5-A-M |
ISE10-M5-A-MG |
ZSE10-01-A-MG |
ZSE10-M5-A |
ZSE10-M5-A-G |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 出力方式 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 配管ねじの種類 | センサ・モニタ構造 | 出力点数 | 入力点数 | 流体の特性 | 流体の種類 | 耐圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | 使用湿度範囲 (%) | アナログ出力仕様 | アナログ電圧出力 (V) | 電源電圧の種類 | 電源電圧 (V) | 取付穴 | 表示部 | 操作部 | ランプ | 取得規格 | 保護構造 | 用途 | 単位仕様 | リード線 | 配管仕様 | 詳細タイプ | オプション | 校正証明書 | 出力仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,889円 ( 8,678円 ) | 1個 | - | 6日目 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | めねじ | M5x0.8 | M | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 正圧用[-0.1~1MPa] | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・コネクタカバー付 | 側面配管 | - | DINレールアダプタ | なし | NPNオープンコレクタ2出力 | |
6,689円 ( 7,358円 ) | 1個 | - | 6日目 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | めねじ | M5x0.8 | M | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 正圧用[-0.1~1MPa] | SI単位固定 | リード線なし | 側面配管 | - | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力 | |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | - | 6日目 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | めねじ | M5x0.8 | M | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 正圧用[-0.1~1MPa] | SI単位固定 | コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・コネクタカバー付 | 側面配管 | - | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力 | |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | - | 6日目 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | [おねじ] おねじ | [1/8] 1/8 | [Rc(R)] R | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 真空圧用[0~-101kPa] | SI単位固定 | コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・コネクタカバー付 | 側面配管 | - | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力 | |
6,689円 ( 7,358円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | めねじ | M5x0.8 | M | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 真空圧用[0~-101kPa] | 単位切換機能付 | リード線なし | 側面配管 | - | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力 | |
7,489円 ( 8,238円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 圧力スイッチ | NPNオープンコレクタ | めねじ | M5x0.8 | M | [一体形] 一体形 | 2 | 1 | 不燃性 / 非腐食性 | 空気 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | - | - | DC | [12~24] 12~24±10% | あり | デジタル | デジタル | あり | CE | IP40 | 真空圧用[0~-101kPa] | 単位切換機能付 | コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・コネクタカバー付 | 側面配管 | - | なし | なし | NPNオープンコレクタ2出力 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針