(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,034円 ~ 23,705円
税込価格
20,937円 ~ 26,076円

スムーズな稼働や垂直、水平、回転荷重の運動制御にパワーを発揮するダンパー。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    なし
  • 材質:
    樹脂
  • 外径 D(φ):
    30
  • 許容偏角度(deg):
    5
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔変則オリフィス式
  • 使用環境:
    標準

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

RB-ADAシリーズの寸法図

製品仕様

RB-ADAシリーズの外観

※商品画像は代表画像です。

仕様

型番RB-ADA505MRB-ADA510MRB-ADA515M
ストローク mm50100150
最大推進力 N伸長2,0002,0002,000
圧縮2,0001,6701,335
時間当りの最大吸収エネルギー J/Hr73,45096,050118,650
質量 g300372445
スペアパーツ調整カートリッジRB-ADAC500

※RB-ADAのクレビス部分を固定して使用される場合の許容偏角度は5°以内です。

調整ダイヤル固定用レンチサイズ

型番レンチサイズ(mm)
RB-ADA505M0.71
RB-ADA510M
RB-ADA515M

※調整ダイヤル固定用レンチは製品に付属しております。

調整カートリッジ位置図

RB-ADA5□□MPC(左)、RB-ADA5□□MTP(中央)、RB-ADA5□□MTC(右)

RB-ADA5□□MPC(左)、RB-ADA5□□MTP(中央)、RB-ADA5□□MTC(右)

  • RB-ADA5□□MPC(左):圧縮側調整の場合(標準仕様)
  • RB-ADA5□□MTP(中央):伸長側調整の場合(準標準仕様)
  • RB-ADA5□□MTC(右):両側調整の場合(準標準仕様)

※フリーフロープラグと調整カートリッジの交換により伸長側を調整式にできます。また両側に調整カートリッジ(スペアパーツ)を取付けることにより伸長側、圧縮側の両方向の調整ができます。

調整方法

調整方法の図
  • 1. RB-ADAシリーズの伸長/圧縮両方向形ダンパーは、どのようなニーズにも応じられるよう、きめ細かな調整ができる。例えば、伸長側を固定して圧縮側のみ調整できるようにしたり、その逆に圧縮側を固定して伸長側のみ調整できるようにしたり、また圧縮、伸長の両方ともに調整できるようにすることが可能。調整方法は簡単で、調整しようとする伸長側または圧縮側に、調整カートリッジを挿しこみ目盛り合わせするだけで調整可能。したがって、荷重や衝突速度を変える必要のある機械や装置に有効。
    RB-ADAシリーズは、圧縮および伸長を個別に調整できるようになっている。図のように、上が伸長側の調整カートリッジ挿し込み口で、下が圧縮側の調整カートリッジの挿し込み口になっている。用途に応じて使用すること。
  • 2. 調整の際、各機種の最大推進力に注意して、最適な目盛りに合わせ調整後は備え付の六角レンチでロック用ビスを回し、調整ダイヤルをロックすること。
  • 3. 伸長、圧縮ともストロークの3mm手前で確実に停止させ、底打ちしないように使用すること。

規格表

型番ストローク(mm)GF
RB-ADA505M50173200
RB-ADA510M100224250
RB-ADA515M150275300

使用例

マテハン(搬送機)の振り防止に

マテハン(搬送機)の振り防止に

吊り下げ運搬システムの振りによって荷物の損傷を防止する。

送り速度の制御に

送り速度の制御に

誤動や速度変化を制御し、正確で一貫した送り速度が得られる。

閉じ蓋の制御に

閉じ蓋の制御に

蓋が急激に閉じることによって生じる、人身事故や物的損傷を防止する。

装置のスムーズで 正確な作動の促進に

装置のスムーズで 正確な作動の促進に

伸長/圧縮両用型ダンパーは、ドリルの送りを制御して、突き抜けミスをなくすと同時に、きれいな仕上げの加工面を生みだす。

商品特長詳細

圧縮調整グラフ

圧縮調整グラフ

 
伸長調整グラフ

伸長調整グラフ

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
最大抗力値(N)
全長 L(mm)
伸長側カートリッジ指定
圧縮側カートリッジ指定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
73450
伸長:2000/圧縮:2000
256.3
フリーフロー
調整用

1個

19,034( 20,937円 )

30日目

50
73450
伸長:2000/圧縮:2000
256.3
調整用
調整用

1個

21,449( 23,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
73450
伸長:2000/圧縮:2000
256.3
調整用
フリーフロー

1個

19,034( 20,937円 )

19日目

100
96050
伸長:2000/圧縮:1670
356.3
フリーフロー
調整用

1個

21,288( 23,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
96050
伸長:2000/圧縮:1670
356.3
調整用
調整用

1個

22,720( 24,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
96050
伸長:2000/圧縮:1670
356.3
調整用
フリーフロー

1個

20,306( 22,337円 )

6日目

150
118650
伸長:2000/圧縮:1335
456.3
フリーフロー
調整用

1個

21,290( 23,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
118650
伸長:2000/圧縮:1335
456.3
調整用
調整用

1個

23,705( 26,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
118650
伸長:2000/圧縮:1335
456.3
調整用
フリーフロー

1個

21,290( 23,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな稼働や垂直、水平、回転荷重の運動制御にパワーを発揮するダンパー。
【特長】
・ダンパーは、伸長・圧縮・両用の緩衝作用によって、推進力の緩衝と正確な送り速度が得られるように設計開発されたものです
・スムーズな稼働や垂直、水平、回転荷重の運動制御にパワーを発揮します
・RB-ADAシリーズはウレタン製のロッドワイパーとシール、ならびにクロムめっきをほどこしたピストンロッドと重荷重用の軸受を用いているため、耐久性に優れています

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

      補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

      補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

        ショックキラー調整式SCKシリーズ

        ショックキラー調整式SCKシリーズ

          調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ

          調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ

            外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

            外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M12の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M12の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

                補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

                  FLシリーズ(M12〜M16)

                  FLシリーズ(M12〜M16)

                    外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ

                      ショックアブソーバ W-A2M14シリーズ

                        FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ

                        FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ

                          ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                          ショックアブソーバ W-A2M20シリーズ

                            メーカー SMC コガネイ コガネイ CKD SMC 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス TAIYO(太陽鉄工) 不二ラテックス TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 19,034円 11,931円 7,242円 2,997円 6,421円 3,397円 3,297円 9,300円 4,297円 6,997円 11,735円 19,899円 16,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   4日目  
                            種類 調整式 調整式 調整式 - 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 樹脂 黄銅 炭素鋼(黒染め) アルミニウム - スチール スチール 炭素鋼(黒染め) スチール スチール スチール スチール スチール
                            外径 D(φ) 30 - - - - 14 12 - - 25 - 42 -
                            許容偏角度(deg) 5 3 3 - - ±2.5 ±2.5 3 ±2.5 ±2.5 ±2.8 2.5 ±2.8

                            伸長・圧縮両方向形ダンパー RB-ADAシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ウエハーを収納するハードロック扉の開閉緩衝に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            半導体設備にてウエハーを収納するハードロック扉の開閉緩衝に使用しています。以前使用していた他社の類似品は、耐久性に難があり1年程度でオイル漏れ他で機能不全を起こしウエハーを破損させてしまうことがありました。こちらの商品に替えてからは、その点も解消されメンテナンス時の交換まで快適に利用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました