(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,100円 ~ 10,726円
税込価格
4,510円 ~ 11,799円

無調整で適切なエネルギー吸収が可能なショックアブソーバ。【特長】・衝撃・騒音吸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    圧延鋼材
  • 最大衝突速度(m/s):
    3
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.05
  • 許容偏角度(deg):
    5
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::80
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 衝突速度範囲(m/s):
    0.05~3

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RBQシリーズ(基本形)の寸法図

RBQシリーズ(基本形)

RBQCシリーズ(ダンパ付き)の寸法図

RBQCシリーズ(ダンパ付き)

RBQシリーズの共通寸法図

RBQシリーズの共通寸法図

製品仕様

RBQシリーズ(基本形)/RBQCシリーズ(ダンパ付き)の外観

RBQシリーズ(基本形)/RBQCシリーズ(ダンパ付き)の外観

許容偏角度5°で揺動回転エネルギーの吸収に有効

許容偏角度5°で揺動回転エネルギーの吸収に有効

仕様 型番
基本形RBQ1604RBQ2007RBQ2508RBQ3009RBQ3213
キャップ付RBQC1604RBQC2007RBQC2508RBQC3009RBQC3213
最大吸収エネルギーJ注)1.9611.819.633.349.0
外径ねじサイズM16×1.5M20×1.5M25×1.5M30×1.5M32×1.5
吸収ストローク mm4788.513
衝突速度 m/s0.05~3
最高使用頻度 cycle/min6060454530
最大許容推力 N2944906869811,177
周囲温度範囲 ℃-10~80
バネ力 N伸長時6.0812.7515.6921.5724.52
圧縮時13.4527.7537.8544.2354.23
質量 g2860110182240
オプション/ストッパナットRBQ16SRBQ20SRBQ25SRBQ30SRBQ32S

注)最大吸収エネルギーおよび最高使用頻度は常温(20~25℃)時の値です。

構造図/構造部品

衝突時の構造図

衝突時の構造図

衝突物が、ピストンロッド先端に衝突すると、ピストン内の油を加圧し、発生した油圧はピストンにあけられたオリフィスから噴流し、このとき、油圧抵抗力を発生して、衝突物のエネルギーを吸収する。
噴流した油は、アキュムレータの伸縮作用によって、アウタチューブ内に溜まる。

復帰時の構造図

復帰時の構造図

衝突物がとり除かれると、リターンスプリングによりピストンロッドが出ると同時に、負圧が生じチェックボールが開き油もピストンロッドおよびピストン内に戻って、次の衝突に備える。

番号部品名材質処理
1アウタチューブ圧延鋼材黒色無電解ニッケルめっき
2ピストンロッド特殊鋼熱処理、硬質クロムめっき
3ピストン特殊鋼熱処理
4軸受特殊軸受材-
5リターンスプリングピアノ線亜鉛クロメート
6ストッパ炭素鋼亜鉛クロメート
7チェックボール軸受鋼-
8アキュムレータフッ素ゴム発泡ゴム
9ロッドパッキンNBR-
10スクレーパNBR-
11ダンパポリウレタンダンパ付のみ

規格表

型番ショックアブソーバ本体寸法六角ナット寸法
基本形ダンパ付DEFHKGLLMMSBCh
RBQ1604RBQC1604614.23.5414731M16×1.5272225.46
RBQ2007RBQC20071018.24718944.5M20×1.537.52731.26
RBQ2508RBQC25081223.248231052M25×1.54432376
RBQ3009RBQC30091628.258.5281261.5M30×1.5534147.36
RBQ3213RBQC32131830.2513301376M32×1.5634147.36

性能・試験情報

運動エネルギーE₁または吸収エネルギーE

運動エネルギーE₁または吸収エネルギーEの算出表

運動エネルギーE₁または吸収エネルギーEの算出表

負荷による推力エネルギー m・g・s

負荷による推力エネルギー m・g・s 算出表

負荷による推力エネルギー m・g・s 算出表

等価質量Me

等価質量グラフ

等価質量グラフ

※等価質量グラフは常温(20~25℃)時の値です。

  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
最大抗力値(N)
最大使用サイクル(cycle/min)
全長 L(mm)
オプション
ダンパ付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
4
1.96
M16
294
60
31
六角ナット2ヶ
なし

1個

4,100( 4,510円 )

6日目

20
7
11.8
M20
490
60
44.5
六角ナット2ヶ
なし

1個

4,902( 5,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
7
11.8
M20
490
60
44.5
六角ナット2ヶ・ストッパナット1ヶ
なし

1個

4,819( 5,301円 )

19日目

25
8
19.6
M25
686
45
52
六角ナット2ヶ
なし

1個

5,882( 6,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
8.5
33.3
M30
981
45
61.5
六角ナット2ヶ
なし

1個

8,466( 9,313円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
13
49
M32
1177
30
76
六角ナット2ヶ
なし

1個

9,979( 10,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
4
1.96
M16
294
60
31
六角ナット2ヶ
ダンパ付

1個

4,474( 4,921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
4
1.96
M16
294
60
31
なし
ダンパ付

1個

4,289( 4,718円 )

9日目

16
4
1.96
M16
294
60
31
六角ナット3ヶ・ストッパナット1ヶ
ダンパ付

1個

4,623( 5,085円 )

6日目

20
7
11.8
M20
490
60
44.5
六角ナット2ヶ
ダンパ付

1個

5,276( 5,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
7
11.8
M20
490
60
44.5
ストッパナット1ヶ
ダンパ付

1個

6,128( 6,741円 )

9日目

25
8
19.6
M25
686
45
52
六角ナット2ヶ
ダンパ付

1個

6,327( 6,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
8.5
33.3
M30
981
45
61.5
六角ナット2ヶ
ダンパ付

1個

8,643( 9,507円 )

6日目

30
8.5
33.3
M30
981
45
61.5
六角ナット2ヶ・ストッパナット1ヶ
ダンパ付

1個

9,213( 10,134円 )

19日目

32
13
49
M32
1177
30
76
六角ナット2ヶ
ダンパ付

1個

10,726( 11,799円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

無調整で適切なエネルギー吸収が可能なショックアブソーバ。
【特長】
・衝撃・騒音吸収
・長手方向を短縮したコンパクトタイプ
・許容偏角度5°
・揺動回転エネルギーの吸収に有効
・外部ストッパなしでの使用が可能
・直接位置決めが可能な強力ボディ
・RBQ:基本形
・RBQC:ダンパ付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ

    FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

    FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

      FA-1212Cシリーズ

      FA-1212Cシリーズ

        FKシリーズ(M27〜M36)

        FKシリーズ(M27〜M36)

          FVシリーズ ショートストロークタイプ

          FVシリーズ ショートストロークタイプ

            リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

            リニアオリフィス(吸着能力固定タイプ) KSHAシリーズ

              油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

              油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

                FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                  固定型 大型シリーズ

                  固定型 大型シリーズ

                    ショックアブソーバ RBシリーズ

                    ショックアブソーバ RBシリーズ

                      引き出し用ダンパー GDSR144-R

                      引き出し用ダンパー GDSR144-R

                        メーカー SMC 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス コガネイ HANSUNG(ハンサン) 不二ラテックス エニダイン SMC スガツネ工業
                        通常価格 4,100円 2,689円 638円 6,497円 4,997円 3,928円 3,086円 1,997円 32,247円 2,889円 1,897円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                        ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし
                        材質 圧延鋼材 亜鉛合金 樹脂 スチール スチール - スチール アルミニウム スチール - 樹脂
                        最大衝突速度(m/s) 3 - - - 1 1 4 2 - - -
                        最小衝突速度(m/s) 0.05 0.1 0.1 0.3 0.3 - - 0.5 - - -

                        ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        振動抑制に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                        エアーシリンダを使用する装置のストロークエンドなどの振動、音の軽減用に今回初めてこの商品を使用しました。ミスミの技術情報の中からオイル式ショックアブソーバの選定情報をもとに選定しました。特に問題なく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q RB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?
                        (ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
                        A
                        RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
                        使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
                        その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
                        注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。
                        Q ショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
                        A
                        RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
                        RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
                        RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
                        最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。

                        ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました