(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,723円 ~ 9,979円
税込価格
5,195円 ~ 10,977円

長手方向を短縮したコンパクトタイプのショックアブソーバ。【特長】・衝撃・騒音吸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • 材質:
    圧延鋼材
  • 最大衝突速度(m/s):
    5
  • 最小衝突速度(m/s):
    0.05
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::80
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    多孔オリフィス式
  • 使用環境:
    耐クーラント

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本形/RBL1006・RBL1007の寸法図

基本形/RBL1006・RBL1007

キャップ付き/RBLC1006・RBLC1007の寸法図

キャップ付き/RBLC1006・RBLC1007

※規格表以外の寸法は基本形に同じです。

基本形/RBL1411・RBL1412・RBL2015・RBL2725の寸法図

基本形/RBL1411・RBL1412・RBL2015・RBL2725

キャップ付き/RBLC1411・RBLC1412 RBLC2015・RBLC2725の寸法図

キャップ付き/RBLC1411・RBLC1412 RBLC2015・RBLC2725の寸法図

※規格表以外の寸法は基本形に同じです。

製品仕様

RBLシリーズ(基本形)の外観

RBLシリーズ(基本形)の外観

RBLシリーズ(キャップ付き)の外観

RBLシリーズ(キャップ付き)の外観

スクレーパ・ロッドパッキンの2重シール構造で外部からの切削油(油性)の導入を防止

スクレーパ・ロッドパッキンの2重シール構造で外部からの切削油(油性)の導入を防止

仕様 型番
基本形RBL1006RBL1007RBL1411RBL1412RBL2015RBL2725
キャップ付RBLC1006RBLC1007RBLC1411RBLC1412RBLC2015RBLC2725
最大吸収エネルギーJ注)3.925.8814.719.658.8147
外径ねじサイズM10×1.0M14×1.5M20×1.5M27×1.5
吸収ストローク mm6711121525
衝突速度 m/s0.05~5
最高使用頻度 cycle/min707045452510
最大許容推力 N4224228148141,9612,942
周囲温度範囲 ℃-10~+80
有効雰囲気不水溶性切削油
バネ力 N伸長時4.224.228.738.7311.5722.16
圧縮時6.186.8614.1214.6117.6538.05
質量 g基本形26267070150365
キャップ付28287575165410

注)最大吸収エネルギーおよび最高使用頻度は常温(20~25℃)時の値です。

構造図/構造部品

RBLシリーズの構造図
番号部品名材質処理
1アウタチューブ圧延鋼材灰色コーティング
2インナチューブ特殊鋼熱処理
3ピストンロッド特殊鋼無電解ニッケルめっき
4ピストン特殊鋼熱処理
5軸受特殊軸受鋼-
6スプリングガイド炭素鋼亜鉛クロメート
7ロックリング-
8リターンスプリングピアノ線亜鉛クロメート
9パッキンホルダ銅合金-
10ストッパ炭素鋼亜鉛クロメート
11スチールボール軸受鋼-
12止めねじ特殊鋼-
13アキュムレータNBR発泡ゴム
14ロッドパッキンNBR-
15スクレーパNBR-
16ガスケットNBR-
17ガスケットNBRRBL(C)2015, 2725のみ

規格表

型番基本形寸法※キャップ付六角ナット寸法
基本形キャップ付DE1E2FHaLLLMMSE3LLZBCh
RBL1006RBLC100638.88.62.761.443.857.5M10×1.051.58.767.5101416.24
RBL1007RBLC100738.88.62.771.443.858.5M10×1.051.58.768.5101416.24

注)RBL(C)100・1006は、L、LL、S寸法がRB(C)1007・1006と異なります。

型番基本形寸法※キャップ付六角ナット寸法
基本形キャップ付DE1E2FHKLLLMMSE3LLZBCh
RBL1411RBLC1411512.2123.5111263.683.1M14×1.572.11296.613.51921.96
RBL1412RBLC1412512.2123.5121263.684.1M14×1.572.11297.613.51921.96
RBL2015RBLC2015618.2184151862.288.2M20×1.573.218105.2172731.26
RBL2725RBLC2725825.2255252591.5129.5M27×1.5104.525152.5233641.66

注)RBL(C)2015以外は、L、LL、S、寸法がRB(C)の各サイズと寸法が異なります。

  • ※ 上記以外の情報につきましてはデジタルカタログをご覧ください。
  • ※ 画像は代表型番となっております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
取付ねじ呼び【詳細】
最大抗力値(N)
最大使用サイクル(cycle/min)
全長 L(mm)
キャップ付
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6
3.92
M10
422
70
57.5
なし
六角ナット2ヶ

1個

4,779( 5,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
7
5.88
M10
422
70
58.5
なし
六角ナット2ヶ

1個

4,723( 5,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
11
14.7
M14
814
45
83.1
なし
六角ナット2ヶ

1個

5,838( 6,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
11
14.7
M14
814
45
83.1
なし
なし

1個

5,589( 6,148円 )

9日目

14
12
19.6
M14
814
45
84.1
なし
六角ナット2ヶ

1個

5,838( 6,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
12
19.6
M14
814
45
84.1
なし
ストッパナット1ヶ

1個

5,779( 6,357円 )

9日目

20
15
58.8
M20
1961
25
88.2
なし
六角ナット2ヶ

1個

6,951( 7,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
25
147
M27
2942
10
129.5
なし
六角ナット2ヶ

1個

9,979( 10,977円 )

6日目

10
6
3.92
M10
422
70
67.5
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

4,879( 5,367円 )

6日目

10
7
5.88
M10
422
70
68.5
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

4,879( 5,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
11
14.7
M14
814
45
96.6
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

5,989( 6,588円 )

6日目

14
12
19.6
M14
814
45
97.6
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

5,989( 6,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
15
58.8
M20
1961
25
105.2
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

7,102( 7,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
25
147
M27
2942
10
152.5
キャップ付
六角ナット2ヶ

1個

9,561( 10,517円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長手方向を短縮したコンパクトタイプのショックアブソーバ。
【特長】
・衝撃・騒音吸収
・不水溶性切削油(主にJIS1種相当)が飛散する雰囲気中でなど使用可能
・許容偏角度5°
・揺動回転エネルギーの吸収に最適
・外部ストッパなしでの使用が可能
・直接位置決めが可能な強力ボディ
・無調整で適切なエネルギー吸収

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズ

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    ショックアブソーバ RBシリーズ

      ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)

      ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)

        ショックキラー固定式NCKシリーズ

        ショックキラー固定式NCKシリーズ

          ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

          ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ

            固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ

            固定型ショックアブソーバ ECOシリーズ

              油圧ショックアブソーバ  固定タイプ(外径08~12)

              油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)

                ショックアブソーバ 固定タイプ

                ショックアブソーバ 固定タイプ

                  油圧ショックアブソーバ -固定タイプ 外径14・20-

                  油圧ショックアブソーバ -固定タイプ 外径14・20-

                    FA-1212Cシリーズ

                    FA-1212Cシリーズ

                      FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

                      FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

                        ショックアブソーバ RJシリーズ

                        ショックアブソーバ RJシリーズ

                          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

                          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

                            メーカー SMC SMC ミスミ CKD SMC エニダイン HANSUNG(ハンサン) ミスミ HANSUNG(ハンサン) 不二ラテックス 不二ラテックス SMC CHELIC(チェリック)
                            通常価格 4,723円 2,889円 1,480円 3,863円 3,189円 4,968円 3,086円 2,040円 4,579円 638円 2,689円 2,804円 4,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定タイプ 固定式 固定式 固定式 固定式 固定タイプ 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 圧延鋼材 - STKM11A 鋼(クロムメッキ) スチール スチール スチール - スチール 樹脂 亜鉛合金 スチール スチール
                            最大衝突速度(m/s) 5 - - - - - 4 - 4 - - - -
                            最小衝突速度(m/s) 0.05 - - - - - - 0.3 - 0.1 0.1 - -

                            耐クーラントタイプショックアブソーバ RBLシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械トラブル、交換用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            機械内部で切削油がかかり劣化したり油で固まったりなど
                            トラブル時のために常備している

                            納品早くて助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            揺動部のダンパーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                            ロッド先端には樹脂製のキャップ付を選んだ。相手はアルミ面になり、ロッド先端が金属だと面を傷つけてしまうが樹脂キャップでその心配がない。
                            戸当たりの用途としてみれば若干高価にみえるが、開閉の頻度と安定をを求めるとこのアブソーバーになると思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存機器の交換用に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/09
                            既存品が故障した為、交換用に購入。
                            各種仕様選べ納期も早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RB/RJシリーズは、ストッパナット無しで使用しても問題ありませんか?
                            (ボディ端面に直接当てて問題ありませんか?)
                            A
                            RB/RJのボディ端面で、直接位置決めして問題ありません。
                            使用条件によっては、RB/RJのストローク終端付近で、ストローク時間が長い・作動が硬い場合があります。
                            その際はストッパナットを利用してストローク量を制限してください。
                            注)RB-OEMシリーズは、外部ストッパを設置してください。
                            Q ショックアブソーバ RBシリーズとRJシリーズの違いは?
                            A
                            RBシリーズをソフトタイプにしたのが、RJシリーズになります。
                            RJシリーズは低抗力タイプで、低エネルギー領域での使用に対応し、RBより緩衝時間が短縮されます。
                            RJシリーズは、滑らかな運動エネルギー吸収に適したショックアブソーバです。
                            最大吸収エネルギーはRBシリーズの方が高く、高速にも対応可能です。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました