(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-601-BS-1000N
スーパーロングノズル スプレーガン

スーパーロングノズル K-601-BS-1000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,156円
税込単価
8,972円

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアブローに最適です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル単品
  • ノズル形状:
    ロング
  • 特長:
    標準
  • ノズル取付口種類:
    おねじ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル取付口:
    G​1​/​8
  • ノズル口径(mm):
    2

型番

K-601-BS-1000N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-601-BS-1000N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-601-BS-1000N

1000
363-1061
4909275087487

1個

8,156( 8,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアブローに最適です。

K-601-BS-1000Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロングノズルの型番K-601-BS-1000Nのページです。
型番K-601-BS-1000Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーロングノズル

スーパーロングノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

    エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

      フレキシブルノズル

      フレキシブルノズル

        エアーダスターガン用ノズル

        エアーダスターガン用ノズル

          エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

          エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

            エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

            エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

              エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

              エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

                エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                  ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

                  ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

                    可変式超ロングノズル

                    可変式超ロングノズル

                      ベンドノズル

                      ベンドノズル

                        エアダスターDS-3TX

                        エアダスターDS-3TX

                          ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                          ジョプラスターII オプション PP樹脂性ロングノズル

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) ミスミ 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 ジョプラックス
                            通常価格 8,156円 2,077円 3,846円 581円 4,670円 348円 1,213円 1,962円 2,079円 9,146円 2,811円 4,349円 934円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ノズル単品 ノズル ノズル単品 ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル ノズル ノズル ノズル ノズル単品 ノズル単品 エアブローガン本体ノズル付 ノズル
                            ノズル形状 ロング ロング ロング ロング ロング 標準 ロング ロング ロング ロングアングル ロングアングル ロング ロング
                            特長 標準 標準 フレキシブル 標準 標準 標準 標準 標準 標準 流量調整 - 標準 標準
                            ノズル取付口種類 おねじ - おねじ おねじ おねじ - - - メネジ おねじ おねじ - メネジ
                            最高使用圧力(MPa) 1 - 0.7 - - - - - - 1 1 - -

                            スーパーロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-601-BS-1500N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル長さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード

                            10,871円

                            ( 11,958円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1500363-10794909275087494

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました