(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VG-7122
メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG メーターボール

メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG VG-7122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,224円
税込単価
3,546円

ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用...

詳細情報を確認する

VG-7122 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

共通仕様

使用圧力MAX 3.0MPa
使用温度-10(凍結無き事)~+180℃
弁箱耐圧検査4.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質SCS13
ステム材質SUS304
シート材質充填剤入りPTFE
流体上記材質に悪影響が無い流体

規格表

型番寸法
VG-7022PF1/4×PT1/4
VG-7033PF3/8×PT3/8
VG-7122PF1/4×PT1/4
VG-7133PF3/8×PT3/8

型番リスト

型番
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
ハンドル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VG-7122

1/4B(8A)
1/4B(8A)
蝶形ハンドル

1個

3,224( 3,546円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ。
メートルコックをボールバルブで実現。
各種配管に最適です。

カタログ

 

VG-7122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VGの型番VG-7122のページです。
型番VG-7122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG

メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG

    黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VG

    黄銅製 メーターボール(ボールバルブ)VG

      ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

      ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

        ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM

          ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

          ステンレス ボールバルブ CSRO 内外ねじ込みボールバルブ

            LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

            LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型

              ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

              ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

                ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(ウイングハンドル型)

                ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(ウイングハンドル型)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                  400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                    ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV

                    ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV

                      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                        10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                          ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                          ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブねじ込み

                            メーカー アソー アソー イノック イノック コンサス ハマイ コンサス ハマイ 東洋バルヴ イノック 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 3,224円 1,261円 2,904円 3,049円 3,501円 3,841円 6,997円 5,797円 10,098円 2,602円 8,300円 2,691円 5,960円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS13 C3771BD SCS14A SCS14A SUS316 C3771(クロムメッキ) - SUS316 CAC406 SCS13A CAC911(鉛レス青銅鋳物) - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 薬品 水 / 薬品 - ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 薬品
                            ボールバルブ種類 レデューストボア レデューストボア レデューストボア レデューストボア レデュースポート スタンダードボア フルポート レデューストボア - レデューストボア - - -
                            一次側(供給側) 接続種類 A Rc(PT) Rc(PT) Rc Rc R Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rc

                            メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VG-7022
                            VG-7033
                            VG-7133
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D ハンドル形状

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/4B(8A)1/4B(8A)[レバー] レバー

                            3,905円

                            ( 4,296円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)[レバー] レバー

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/8B(10A)3/8B(10A)蝶形ハンドル

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました