(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZGA-050-045-1/8-J
グリスニップル A型【100個入り】 グリスニップル A型

グリスニップル A型 ZGA-050-045-1/8-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,060円
税込単価
3,366円

機械などの可動部分へグリスを供給(グリスアップ)する為の注入口となる部品です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

ZGA-050-045-1/8-J 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZGA-050-045-1/8-J の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

グリスニップル A型 外形図

規格表

グリスニップル A型 規格表

※1 (J)は、JIS-B-1575相当品です。
※2 (STD)は、ショートタイプです。

型番リスト

型番
ネジ規格
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZGA-050-045-1/8-J

1/8
-
10

1パック

100個入り

3,060( 3,366円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械などの可動部分へグリスを供給(グリスアップ)する為の注入口となる部品です。
グリースニップルとも呼ばれます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ZGA-050-045-1/8-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリスニップル A型の型番ZGA-050-045-1/8-Jのページです。
型番ZGA-050-045-1/8-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリスニップル A型

グリスニップル A型

    グリースニップル ストレートタイプ

    グリースニップル ストレートタイプ

      注油器シリーズ オイルカップ

      注油器シリーズ オイルカップ

        注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ A型

        注油器シリーズ グリースニップル JIS型R(PT)ネジ/NPTネジ A型

          注油器シリーズ グリースニップル 規格頭G(PF)ネジ/メートルネジ A型

          注油器シリーズ グリースニップル 規格頭G(PF)ネジ/メートルネジ A型

            注油器シリーズ ステンレスグリースニップル A型

            注油器シリーズ ステンレスグリースニップル A型

              注油器シリーズ ステンレスグリースニップル B型

              注油器シリーズ ステンレスグリースニップル B型

                注油器シリーズ ステンレスグリースニップル C型

                注油器シリーズ ステンレスグリースニップル C型

                  注油器シリーズ ボタンヘッド

                  注油器シリーズ ボタンヘッド

                    グリースニップル 67.5°タイプ

                    グリースニップル 67.5°タイプ

                      注油器シリーズ 打込カップ

                      注油器シリーズ 打込カップ

                        注油器シリーズ テールスカップ

                        注油器シリーズ テールスカップ

                          グリースニップル 90°タイプ

                          グリースニップル 90°タイプ

                            メーカー 三和金属工業 ミスミ 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 ミスミ 栗田製作所 栗田製作所 ミスミ
                            通常価格 2,467円 99円 1,227円 218円 211円 311円 730円 668円 178円 111円 315円 612円 111円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 A型 A型 - A型 - A型 B型 C型 - B型 オイルカップ オイルカップ C型
                            材質 スチール - - 黄銅 - ステンレス ステンレス ステンレス - - 黄銅 黄銅 -

                            グリスニップル A型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZGA-050-045-06-10-7H
                            ZGA-050-045-06-75-7H
                            ZGA-050-045-06-75-8H
                            ZGA-050-045-1/4-J
                            ZGA-050-045-1/4-NF
                            ZGA-050-045-1/8-PT(J)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジ規格 ピッチ
                            (mm)

                            2,467円

                            ( 2,714円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10M61.0

                            2,590円

                            ( 2,849円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10M60.75

                            2,467円

                            ( 2,714円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10M60.75

                            9,627円

                            ( 10,590円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            101/4-

                            2,590円

                            ( 2,849円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            101/4-

                            3,060円

                            ( 3,366円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10R1/8-

                            グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました