(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPK-052-000-4-08
パーカー鋲【1,000個入り】 パーカービョウ

パーカー鋲 TPK-052-000-4-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,530円
税込単価
4,983円

ドリルなどで下穴を開け、ハンマーなどで打ち込みます。主に銘板(ネームプレート)...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 頭部形状:
    丸頭
  • 販売単位:
    箱・パック

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

TPK-052-000-4-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TPK-052-000-4-08 の仕様・寸法情報

型番
スリーブ径(mm)
長さ(mm)
頭部径(mm)
頭部高(mm)
首下長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPK-052-000-4-08

No. 4
8
5.3
1.8
8
10

1パック

1,000個入り

4,530( 4,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリルなどで下穴を開け、ハンマーなどで打ち込みます。主に銘板(ネームプレート)などの固定に使用します。打込み鋲とも呼ばれます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

パーカー鋲:関連画像

TPK-052-000-4-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーカー鋲の型番TPK-052-000-4-08のページです。
型番TPK-052-000-4-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーカー鋲

パーカー鋲

    パーカー鋲(丸頭)

    パーカー鋲(丸頭)

      POPオープンタイプリベット SK BS

      POPオープンタイプリベット SK BS

        たたきリベット

        たたきリベット

          プッシュリベット 黒

          プッシュリベット 黒

            平中空リベット

            平中空リベット

              POPオープンタイプリベット AK ABS

              POPオープンタイプリベット AK ABS

                POPオープンタイプリベット SSK BS

                POPオープンタイプリベット SSK BS

                  POPオープンタイプリベット SD BS

                  POPオープンタイプリベット SD BS

                    POPオープンタイプリベット TAP/D BS

                    POPオープンタイプリベット TAP/D BS

                      すべり鋲 NI

                      すべり鋲 NI

                        プラスティリベット(着脱タイプ)

                        プラスティリベット(着脱タイプ)

                          POPオープンタイプリベット SSD BS

                          POPオープンタイプリベット SSD BS

                            メーカー 南ねじ製作所 田中正工業所 ポップリベット・ファスナー 八幡ねじ ニフコ SUNCO ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー ポップリベット・ファスナー 八幡ねじ ニフコ ポップリベット・ファスナー
                            通常価格 3,509円 219円 25円 117円 47円 26円 226円 236円 206円 22円 120円 229円 227円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス - - - - ステンレス アルミニウム - - - - ナイロン -
                            表面処理 なし - - - - - - - - - - - -
                            頭部形状 丸頭 - - - - - - - - - - - -
                            販売単位 箱・パック - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPK-052-000-1-3.2
                            TPK-052-000-1-4.8
                            TPK-052-000-1-6.4
                            TPK-052-000-4-4.8
                            TPK-052-000-4-6.4
                            TPK-052-000-4-9.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?スリーブ径
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            頭部径
                            (mm)
                            頭部高
                            (mm)
                            首下長さ
                            (mm)

                            3,509円

                            ( 3,860円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 13.23.61.33.2

                            3,509円

                            ( 3,860円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 14.83.61.34.8

                            3,688円

                            ( 4,057円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 16.43.61.36.4

                            4,401円

                            ( 4,841円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 44.85.31.84.8

                            4,530円

                            ( 4,983円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 46.45.31.86.4

                            5,025円

                            ( 5,528円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10No. 49.55.31.89.5

                            リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました