(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS3-050-045-02-05
(+)ナベセムス P3【9,000~10,000個入り】 (+)ナベセムス P3

(+)ナベセムス P3 KS3-050-045-02-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,653円
税込単価
13,918円

なべ小ねじに平座金(旧JIS規格)とばね座金が組込まれている商品です。予め、座...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

KS3-050-045-02-05 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KS3-050-045-02-05 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS3-050-045-02-05

2
5
0.4
10

1パック

9,000個入り

12,653( 13,918円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

なべ小ねじに平座金(旧JIS規格)とばね座金が組込まれている商品です。予め、座金が組込まれているので、作業時間の短縮に効果的です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

(+)ナベセムス P3:関連画像

KS3-050-045-02-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(+)ナベセムス P3の型番KS3-050-045-02-05のページです。
型番KS3-050-045-02-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(+)ナベセムス P3

(+)ナベセムス P3

    トリーマセムス P3

    トリーマセムス P3

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

      六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

        十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ

          鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

          鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

            鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

            鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

              鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

              鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

                十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ

                十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

                  六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

                    鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                    鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                      十字穴付(+) バインド小ねじ P=3(SW+JIS平W)

                      十字穴付(+) バインド小ねじ P=3(SW+JIS平W)

                        TRXタンパープルーフナベ P=3(SW+JIS平W)

                        TRXタンパープルーフナベ P=3(SW+JIS平W)

                          プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                          プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                            メーカー 共立製作所 永和鋲螺工業 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 12,653円 1,667円 25円 9円 10,119円 110円 9,449円 3,182円 36円 11,863円 27円 28円 208円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 十字穴 なし 六角穴 十字穴 なし 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 プラスマイナス
                            詳細形状 なべ 標準 標準 なべ 標準 標準 なべ なべ 標準 バインド バインド なべ なべ
                            基本形状 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール - SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 スチール SWCH相当 - - -
                            表面処理 三価クロメート ユニクロメッキ - - - 黒色酸化被膜 - - - 三価ホワイト - - -

                            (+)ナベセムス P3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            サイズ違いの部材用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/25
                            サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS3-050-045-02-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)

                            15,988円

                            ( 17,587円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10240.4

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました