(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTS3-050-001-06-14
トリーマセムス P3【60~500個入り】 トリーマセムス P3

トリーマセムス P3 BTS3-050-001-06-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,131円
税込単価
2,344円

平座金(旧JIS)とばね座金が六角ボルトに組込まれており、脱落する事がありませ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

BTS3-050-001-06-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BTS3-050-001-06-14 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTS3-050-001-06-14

6
14
1
10

1パック

400個入り

2,131( 2,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平座金(旧JIS)とばね座金が六角ボルトに組込まれており、脱落する事がありません。
施工の際にワッシャーを組み込む必要がないので、作業効率も向上します。
六角トリーマとも呼ばれます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

トリーマセムス P3:関連画像

Loading...

BTS3-050-001-06-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリーマセムス P3の型番BTS3-050-001-06-14のページです。
型番BTS3-050-001-06-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリーマセムス P3

トリーマセムス P3

    鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

    鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

      (+)ナベP=3

      (+)ナベP=3

        十字穴付(+) バインド小ねじ P=1(JIS平W)

        十字穴付(+) バインド小ねじ P=1(JIS平W)

          外歯座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(外歯W)

          外歯座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(外歯W)

            サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

            サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

              WAソケット SPタイプ

              WAソケット SPタイプ

                (+)スリムPANヘッドP=3

                (+)スリムPANヘッドP=3

                  ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                  ペラウス(+) ナベP=4(薄板用)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

                      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                        CAP-SW カクマル製

                        CAP-SW カクマル製

                          十字穴付(+) バインド小ねじ P=3(SW+JIS平W)

                          十字穴付(+) バインド小ねじ P=3(SW+JIS平W)

                            メーカー 永和鋲螺工業 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 日産ネジ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 1,667円 10,119円 335円 216円 225円 6,216円 10円 4,196円 3,358円 25円 11,863円 92円 27円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 なし なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 六角穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 なべ バインド バインド なべ 標準 なべ なべ 標準 バインド 標準 バインド
                            基本形状 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール SWCH相当 スチール - - スチール SCM435 スチール スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 -
                            表面処理 ユニクロメッキ - 三価ホワイト - - - 三価クロメート - - - 三価ホワイト - -

                            トリーマセムス P3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTS3-050-001-06-10
                            BTS3-050-001-06-12
                            BTS3-050-001-06-15
                            BTS3-050-001-06-16
                            BTS3-050-001-06-18
                            BTS3-050-001-06-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ピッチ
                            (mm)

                            2,572円

                            ( 2,829円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106101

                            2,386円

                            ( 2,625円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106121

                            2,131円

                            ( 2,344円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106151

                            2,131円

                            ( 2,344円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106161

                            2,204円

                            ( 2,424円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106181

                            1,846円

                            ( 2,031円 )

                            300個入り

                            1パック -

                            3日目

                            106221

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました