(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN4825-1070568
鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ【100個入り】 小ねじ

鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ BN4825-1070568

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,142円
税込単価
1,256円

形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

BN4825-1070568 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BN4825-1070568 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN4825-1070568

3
10
0.5
10

1パック

100個入り

1,142( 1,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常のなべ頭に比べて座面が大きくなる為、陥没防止になります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ:関連画像

BN4825-1070568で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじの型番BN4825-1070568のページです。
型番BN4825-1070568に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

    鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

    鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

      鉄 ナベ小ネジ/F-0000-E

      鉄 ナベ小ネジ/F-0000-E

        鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

        鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

          ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

          ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

            鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

            鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

              鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

              鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

                鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

                鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

                  鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                  鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                    アルミ ナベ小ネジ/A-0000

                    アルミ ナベ小ネジ/A-0000

                      ステンレス ナベ小ネジ/U-0000

                      ステンレス ナベ小ネジ/U-0000

                        鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

                        鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

                          ステンレス316 ナベ小ネジ/UM-0000

                          ステンレス316 ナベ小ネジ/UM-0000

                            メーカー ボサード 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ボサード ボサード 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 858円 10円 12円 17円 1,474円 821円 7円 7円 17円 27円 57円 12円 21円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール ステンレス スチール アルミニウム ステンレス ステンレス
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート なし 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート なし なし 三価クロメート なし

                            鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN4825-1070479
                            BN4825-1198157
                            BN4825-1198165
                            BN4825-1198173
                            BN4825-1198181
                            BN4825-1198203
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)

                            858円

                            ( 944円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10360.5

                            1,350円

                            ( 1,485円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10480.7

                            1,267円

                            ( 1,394円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104100.7

                            1,678円

                            ( 1,846円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104120.7

                            1,532円

                            ( 1,685円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104160.7

                            1,789円

                            ( 1,968円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            105100.8

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました