(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN5128-3059629
鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ【100個入り】 小ねじ

鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ BN5128-3059629

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
989円
税込単価
1,088円

頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常のなべ頭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

BN5128-3059629 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BN5128-3059629 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN5128-3059629

2.5
4
0.45
10

1パック

100個入り

989( 1,088円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常のなべ頭に比べて座面が大きくなる為、陥没防止になります。リセスは6ロブ形状なので、カムアウト防止にもつながります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ:関連画像

BN5128-3059629で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじの型番BN5128-3059629のページです。
型番BN5128-3059629に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

    鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

    鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

      ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

      ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

        ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

        ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

          ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

          ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

            十字穴付 Sタイプなべ小ねじ 丸先

            十字穴付 Sタイプなべ小ねじ 丸先

              メーカー ボサード ボサード ボサード ボサード 大里 SUNCO
              通常価格 821円 858円 1,474円 1,142円 613円 8,322円
              通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   6日目   1日目~  
              詳細形状 なべ なべ なべ なべ バインド なべ
              取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴
              材質 スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール
              ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - タッピングねじ
              表面処理 三価クロメート 三価クロメート なし なし ニッケルメッキ -

              鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              BN5128-3059631
              BN5128-3059632
              BN5128-3059633
              BN5128-3059634
              BN5128-3059635
              BN5128-3059637
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
              (mm)

              953円

              ( 1,048円 )

              100個入り

              1パック -

              3日目

              102.550.45

              988円

              ( 1,087円 )

              100個入り

              1パック -

              3日目

              102.560.45

              1,014円

              ( 1,115円 )

              100個入り

              1パック -

              30日目

              102.580.45

              1,309円

              ( 1,440円 )

              100個入り

              1パック -

              3日目

              102.5100.45

              1,573円

              ( 1,730円 )

              100個入り

              1パック -

              3日目

              102.5120.45

              1,014円

              ( 1,115円 )

              100個入り

              1パック -

              3日目

              10340.5

              なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました