(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN5952-1343459
ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ【100個入り】 小ねじ

ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ BN5952-1343459

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,182円
税込単価
2,400円

なべ形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

BN5952-1343459 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BN5952-1343459 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN5952-1343459

4
8
0.7
10

1パック

100個入り

2,182( 2,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

なべ形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常のなべ頭に比べて座面が大きくなる為、陥没防止になります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ:関連画像

BN5952-1343459で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじの型番BN5952-1343459のページです。
型番BN5952-1343459に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

    鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

    鉄 セットナベ小ネジ(SW・PW(小)付) F-0000-S1E

      鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

      鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

        鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

        鉄 ナベ小ネジ(KW付) F-NE/F-TE

          黄銅 ナベ小ネジ B-4400

          黄銅 ナベ小ネジ B-4400

            金属ネジ B-0000ナベ小ネジ(黄銅・十字穴付)

            金属ネジ B-0000ナベ小ネジ(黄銅・十字穴付)

              鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

              鉄 セットナベ小ネジ(SW・KW付) F-0000-SNE/STE

                鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

                鉄 セットなべ小ネジ(SW・PW(大)付)/F-0000-S2E

                  ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

                  ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

                    鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

                    鉄 セットナベ小ネジ(SW付) F-0000-SE

                      黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T

                      黄銅セットナベ小ネジ(KW付) B-N/B-T

                        鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                        鉄 ナベ小ネジ(SW・PW(大)・KW付)/F-0000-S2NE

                          アルミ ナベ小ネジ/A-0000

                          アルミ ナベ小ネジ/A-0000

                            メーカー ボサード 廣杉計器 ボサード 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 ボサード 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器 廣杉計器
                            通常価格 1,142円 7円 821円 17円 12円 12円 12円 7円 1,474円 10円 13円 17円 27円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   8日目~  
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 ステンレス スチール 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 アルミニウム
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ユニファイ並目UNC メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            表面処理 なし 三価クロメート 三価クロメート 三価クロメート ニッケルメッキ ニッケルメッキ 三価クロメート 三価クロメート なし 三価クロメート ニッケルメッキ 三価クロメート なし

                            ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN5952-1343343
                            BN5952-1343394
                            BN5952-1343416
                            BN5952-1343602
                            BN5952-1343610
                            BN5952-1343629
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)

                            1,556円

                            ( 1,712円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10380.5

                            1,590円

                            ( 1,749円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            103100.5

                            1,796円

                            ( 1,976円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            103120.5

                            2,229円

                            ( 2,452円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104100.7

                            2,311円

                            ( 2,542円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104120.7

                            2,695円

                            ( 2,965円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            3日目

                            104160.7

                            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました