(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN10649-3060950
ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ【100個入り】 小ねじ

ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ BN10649-3060950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

なべ形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

BN10649-3060950 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BN10649-3060950 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN10649-3060950

4
8
0.7
10

1パック

100個入り

2,689( 2,958円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

なべ形状の頭部にフランジと呼ばれるワッシャー形状のつばが一体化されています。通常のなべ頭に比べて座面が大きくなる為、陥没防止になります。リセスは6ロブ形状なので、カムアウト防止にもつながります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ:関連画像

BN10649-3060950で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじの型番BN10649-3060950のページです。
型番BN10649-3060950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじ

    ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

    ステンレス ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

      鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

      鉄 三価白 ecosyn-fix 6ロブフランジ付なべ小ねじ

        鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

        鉄 三価白 ecosyn-fix フランジ付きなべ小ねじ

          ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

          ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

            メーカー ボサード ボサード ボサード ボサード 大里
            通常価格 1,474円 1,142円 821円 858円 613円
            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   6日目  
            詳細形状 なべ なべ なべ なべ バインド
            取付穴形状 ヘクサロビュラ穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴
            材質 ステンレス ステンレス スチール スチール スチール
            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 -
            表面処理 なし なし 三価クロメート 三価クロメート ニッケルメッキ

            ステンレス ecosyn-fix 6ロブフランジ付きなべ小ねじのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BN10649-3060943
            BN10649-3060945
            BN10649-3060947
            BN10649-3060952
            BN10649-3060954
            BN10649-3060955
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
            (mm)

            1,759円

            ( 1,935円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            10380.5

            2,047円

            ( 2,252円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            103100.5

            2,005円

            ( 2,206円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            103120.5

            2,928円

            ( 3,221円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            104100.7

            3,039円

            ( 3,343円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            104120.7

            3,248円

            ( 3,573円 )

            100個入り

            1パック -

            3日目

            104160.7

            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました