(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
70,371円
税込単価
77,408円

【特長】・ソニー製グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したデジタルカメラ...

詳細情報を確認する

  • インターフェース:
    USB3.0
  • 画素数(範囲指定):
    101~300万画素
  • センサーサイズ:
    1/2.9型
  • フレームレート(fps):
    100
  • 種類:
    カメラ本体
  • 画素数:
    1456×1088
  • カメラ規格:
    USB3 Vision Version 1.0、1準拠
  • 電源電圧(V):
    DC+12V(10.5V ~ 15.0V) / USB bus power(DC+5V±5%)
  • 消費電力(W):
    3.5(DC+12V) / 3.0(USB bus power)
  • フレームレート詳細:
    100FPS(8 bit,Mono/Raw)
  • センサー種類:
    CMOS
  • 画サイズ:
    1.6 Mega
  • 外径寸法:
    29×29×30mm

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

XCU-CG160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG 外形図01

規格表

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG 仕様表

型番リスト

型番
カラー対応
ビデオ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCU-CG160

白黒
digital Mono 8,12 bit

1個

70,371( 77,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソニー製グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したデジタルカメラが新登場。
・システム構築時のコストパフォーマンスに優れアナログカメラ(Cubicシリーズ)同等のサイズと高信頼性を継承し置き換えに最適です。
・プラグアンドプレイでPCと接続し、容易にご利用いただけます。
・グローバルシャッターCMCOSならではの高速、高感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

XCU-CG160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CGの型番XCU-CG160のページです。
型番XCU-CG160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

    デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

    デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

      画像センサ SVシリーズ

      画像センサ SVシリーズ

        HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

        HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

          ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

          ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

            デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

            デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

              無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

              無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

                USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                  チョコ停ウォッチャーmini

                  チョコ停ウォッチャーmini

                    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                      センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

                      センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

                        カメラケーブル【FZ】

                        カメラケーブル【FZ】

                          USB3 Visionカメラ DUシリーズ

                          USB3 Visionカメラ DUシリーズ

                            メーカー ソニー ソニー Panasonic OMRON SENTECH ミスミ 日立国際電気 ミスミ 東芝テリー 因幡電機産業 ミスミ 岩田製作所 オムロン 東芝テリー
                            通常価格 70,371円 75,062円 466,448円 85,000円 8,000円 236,034円 41,000円 45,038円 69,900円 3,000円 817円 28,174円 287,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 34日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   19日目  
                            インターフェース USB3.0 Ethernet / Gigabit Ethernet Ethernet / Gigabit Ethernet / I/Oケーブル USB3.0 HDMI mini Camera Link USB2.0 USB3.0 Ethernet - - - USB3.0
                            画素数(範囲指定) 101~300万画素 - - - 101~300万画素 ~100万画素 - - ~100万画素 - - - 501万画素~
                            センサーサイズ 1/2.9型 - - - 1/3型 1/3型 - - 1/2.3型 - - - 1.1型
                            フレームレート(fps) 100 - - - - 200 - - 30 - - - -
                            種類 カメラ本体 カメラ本体 - - - - - - - - - - -

                            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCU-CG160C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー対応 ビデオ出力

                            75,062円

                            ( 82,568円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カラーdigital Raw 8,12 bit / YUV422 / YUV444 / RGB

                            産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました