(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,694円
税込単価
5,163円

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形(00)φ20~φ100

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 基本形(00)φ20~φ100外形図-1

注1: φ20、φ25は配管ポート(EE)が異なります。エアクッション付寸法表(EE*)をご参照ください。
注2: 2色表示式、オフディレー式、交流磁界用、T1H/V、T8H/VスイッチのRD、HD、出っ張り寸法はデジタルカタログ329ページをご参照ください。
注3: 付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ238、239ページをご参照ください。

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 基本形(00)φ20~φ100外形図-2

注1: 2色表示式、オフディレー式、交流磁界用、T1H/V、T8H/VスイッチのRD、HD、出っ張り寸法はデジタルカタログ329ページをご参照ください。
注2: 付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ238、239ページをご参照ください。

軸方向フート形(LB)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 軸方向フート形(LB)外形図

注1: エアクッション付のニードル関係寸法及びポート口径は基本形と同一寸法です。デジタルカタログ224ページをご参照ください。(φ20・φ25は基本形と異なります。)
注2: 2色表示式、オフディレー式、交流磁界用、T1H/V、T8H/VスイッチのRD、HD、出っ張り寸法はデジタルカタログ329ページをご参照ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ238、239ページをご参照ください。

ロッド側フランジ形(FA)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ ロッド側フランジ形(FA)外形図

注1: エアクッション付のニードル関係寸法及びポート口径は基本形と同一寸法です。デジタルカタログ224ページをご参照ください。(φ20・φ25は基本形と異なります。)
注2: 2色表示式、オフディレー式、交流磁界用、T1H/V、T8H/VスイッチのRD、HD、出っ張り寸法はデジタルカタログ329ページをご参照ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ238、239ページをご参照ください。

ヘッド側フランジ形(FB)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ ヘッド側フランジ形(FB)外形図

注1: エアクッション付のニードル関係寸法及びポート口径は基本形と同一寸法です。デジタルカタログ224ページをご参照ください。(φ20・φ25は基本形と異なります。)
注2: 2色表示式、オフディレー式、交流磁界用、T1H/V、T8H/VスイッチのRD、HD、出っ張り寸法はデジタルカタログ329ページをご参照ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ238、239ページをご参照ください。

製品仕様

項目SCM
チューブ内径 mmφ20φ25φ32φ40φ50φ63φ80φ100
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.10.05
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径ゴムクッション付Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
エアクッション付M5Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
ストローク許容差 mmゴムクッション付0~+1.4(~1000)0~+1.4(~1500)0~+2.3(~1000)、0~+2.7(~1500)
エアクッション付0~+1.4(~1000)0~+1.4(~1500)0~+1.4(~1000)、0~+1.8(~1500)
使用ピストン速度 mm/s30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)
クッションゴムクッション・エアクッションの選択が可能
有効エアクッション長さ mm8.18.18.68.613.413.415.415.4
給油不要
許容吸収エネルギー Jゴムクッション付0.10.20.50.91.61.63.35.8
エアクッション付0.81.22.53.78.014.425.445.6
クッションなし----0.0570.0570.1120.153

注1:上記は複動・片ロッド形の仕様です。各項目はバリエーションにより異なります。詳細は空圧シリンダ総合I(CB-029S)にてご確認ください。
注2:許容吸収エネルギーの「クッションなし」とは、片側エアクッションを選択時の指示されていない側(“R”→ヘッド側、“H”→ロッド側)の許容吸収エネルギーを表します。
注3:クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。

規格表

基本形(00)φ20~φ100

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 基本形(00)φ20~φ100規格表-1
食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 基本形(00)φ20~φ100規格表-2

軸方向フート形(LB)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ 軸方向フート形(LB)規格表

ロッド側フランジ形(FA)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ ロッド側フランジ形(FA)規格表

ヘッド側フランジ形(FB)

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ ヘッド側フランジ形(FB)規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
付加機能
周囲温度(℃)
使用圧力(MPa)
仕様
支持形式
支持金具取付位置
クッション
ジャバラ
ピストンロッド材質
配管ねじ種類
ストローク調整範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCM-00-20D-50-FP1

50
20
複動
片ロッド
デュアルストローク
-
-
-
基本形
-
D:両側ゴムクッション付
なし
標準:鋼(Φ25以下は標準でステンレス)
無記号:Rcねじ
-

1個

4,694( 5,163円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマートなシリンダ。
【特長】
・一般形シリンダの中ではコンパクトなシリンダ
・スマートな外観機能的にも優れたシンプルデザイン
・クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上
・取付作業が容易、ボルト4本取付により作業性が良好。さらに一般工具での取り付け可能
【用途】
・スリムシリンダとしての使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

SCM-00-20D-50-FP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズの型番SCM-00-20D-50-FP1のページです。
型番SCM-00-20D-50-FP1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

    一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

      エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

      エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ

        バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

        バルブ付小形セルシリンダCKV2シリーズ

          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CG1KWシリーズ

          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CG1KWシリーズ

            食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

            食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

              ハイジェニックデザインシリンダ 丸形 HYBシリーズ

              ハイジェニックデザインシリンダ 丸形 HYBシリーズ

                食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

                  エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズ

                  エアシリンダ 複動・片ロッド JMBシリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

                    ハイジェニックデザインシリンダ ISO規格準拠形 HYCシリーズ

                      エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                      エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CM2シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                        バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                          ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド CP96Kシリーズ

                          ISO(15552)規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 片・両ロッド CP96Kシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC CKD SMC CKD SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 33,999円 - 5,694円 - 11,134円 - 8,457円 16,531円 - 9,817円 9,434円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   5日目~   9日目~   5日目~   9日目~   4日目~   6日目~   9日目~   30日目~   19日目   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            本体形状 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形
                            環境・用途 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ロッド作動方式 付加機能 周囲温度
                            (℃)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 支持形式 支持金具取付位置 クッション ジャバラ ピストンロッド材質 配管ねじ種類 ストローク調整範囲(mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました