(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-【10個入り】

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

『お買い得六角穴付ボルト 細目』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

HK8-25-P1.0-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質表面 処理ねじの呼び(M)長さL詳細形状先端形状ねじ山種類販売単位表面処理ピッチねじ種類
HK8-25-P1.0-P標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜825mm標準平先メートル細目箱・パック四三酸化鉄被膜1mm全ねじ
HK10-70-P1.25-P標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜1070mm標準平先メートル細目箱・パック四三酸化鉄被膜1.25mm半ねじ
HK10-75-P1.25-P標準(丸)六角穴SCM四三酸化鉄被膜1075mm標準平先メートル細目箱・パック四三酸化鉄被膜1.25mm半ねじ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK8-25-P1.0-P

8
25
1
全ねじ
10

1パック

10個入り

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

『お買い得六角穴付ボルト 細目』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらのキャップボルトでコストダウンできると大好評です。

(i)ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

Loading...

HK8-25-P1.0-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-の型番HK8-25-P1.0-Pのページです。
型番HK8-25-P1.0-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-

    お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・箱販売-

    お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・箱販売-

      お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-

      お買い得六角穴付ボルト 並目-黒染め・箱販売-

        六角穴付ボルト-鉄・小箱-

        六角穴付ボルト-鉄・小箱-

          六角穴付アルミボルト・チタンボルト

          六角穴付アルミボルト・チタンボルト

            YFS六角穴付きボルト

            YFS六角穴付きボルト

              六角穴付ボルト 三価クロメート・パック販売

              六角穴付ボルト 三価クロメート・パック販売

                SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

                SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト

                  六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

                  六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

                    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

                    ステンレス 六角穴付きボルト(キャップスクリュー メートル並目)

                      六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                      六角穴付ボルト その他材質・メッキ品

                        メーカー YFS YFS YFS ミスミ ミスミ YFS ミスミ 鍋屋バイテック コノエ 光精工 SUNCO
                        通常価格 650円 4,020円 3,800円 2,667円 161円 4円 940円 466円 1,757円 37円 36円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        材質 SCM SCM SCM SCM435 - スチール SCM435 ステンレス クロムモリブデン鋼(SCM435) - -
                        表面処理 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 - - 三価クロメート なし 黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) なし -
                        ねじ山種類 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                        販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - 箱・パック バラ(1個から購入可能) -
                        取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - -

                        お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・パック販売-のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        製品の組立時に使用しています
                        評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                        当社で組立てた海外製品の部品取付時に使用しています。部品取付用として付いてきた、ボルトが短かったので、交換用として手配しました。他店では、入手しにくいのでミスミから購入しました。販売単位は、もう少しすくないとベストです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました