(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IUNFS10-1/4-P
THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス【10個入り】 SCAPSCREW

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス IUNFS10-1/4-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

『お買い得六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先』...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

IUNFS10-1/4-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IUNFS10-1/4-P の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(inch)
長さL(inch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IUNFS10-1/4-P

NO.10
1/4
10

1パック

10個入り

650( 715円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

『お買い得六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらの止めねじでコストダウンできると大好評です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質追加形状先端形状ねじ山種類販売単位ねじの呼び(inch)長さL(inch)用途表面処理ピッチねじ種類
IUNFS10-3/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パックNO.103/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNFS10-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パックNO.101/4標準なし0.79mm全ねじ
IUNFS10-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パックNO.105/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNFS10-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パックNO.103/8標準なし0.79mm全ねじ
IUNFS1/4-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パック1/41/4標準なし0.97mm全ねじ
IUNFS1/4-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パック1/45/16標準なし0.97mm全ねじ
IUNFS1/4-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ細目UNF箱・パック1/43/8標準なし0.97mm全ねじ

IUNFS10-1/4-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレスの型番IUNFS10-1/4-Pのページです。
型番IUNFS10-1/4-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

    六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

    六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

      THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

      THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

        お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

        お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

          お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

          お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

            六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

            六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

              六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

              六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

                六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

                六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

                  お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス パック販売

                  お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス パック販売

                    お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ細目-ステンレス パック販売

                    お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ細目-ステンレス パック販売

                      お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)UNC(ユニファイ並目)-黒染め・パック販売-

                      お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)UNC(ユニファイ並目)-黒染め・パック販売-

                        お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス 箱販売

                        お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス 箱販売

                          お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)UNF(ユニファイ細目)-黒染め・パック販売-

                          お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)UNF(ユニファイ細目)-黒染め・パック販売-

                            メーカー THE THE THE YFS YFS YFS THE YFS THE THE YFS THE YFS
                            通常価格 650円 14,500円 650円 650円 633円 2,000円 3,900円 1,900円 350円 733円 383円 6,800円 416円
                            通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目  
                            ねじ山種類 ユニファイ細目UNF ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ細目UNF
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            材質 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SCM SCM SCM SUS304相当 SCM SUS304相当 SUS304相当 SCM SUS304相当 SCM
                            表面処理 なし なし なし 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 なし 四三酸化鉄被膜 なし なし 四三酸化鉄被膜 なし 四三酸化鉄被膜
                            先端形状 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 平先 平先 平先 平先 平先

                            THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IUNFS1/4-1/4-P
                            IUNFS1/4-3/8-P
                            IUNFS1/4-5/16-P
                            IUNFS10-3/16-P
                            IUNFS10-3/8-P
                            IUNFS10-5/16-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(inch) 長さL(inch)

                            1,016円

                            ( 1,118円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/41/4

                            1,366円

                            ( 1,503円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/43/8

                            1,183円

                            ( 1,301円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/45/16

                            650円

                            ( 715円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.103/16

                            650円

                            ( 715円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.103/8

                            650円

                            ( 715円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.105/16

                            ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました