(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IUNCS6-1/4-P
THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス【10個入り】 SCAPSCREW

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス IUNCS6-1/4-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
733円
税込単価
806円

『お買い得六角穴付止めねじ UNC(ユニファイ並目)ホーローセット くぼみ先』...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

IUNCS6-1/4-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IUNCS6-1/4-P の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(inch)
長さL(inch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IUNCS6-1/4-P

NO.6
1/4
10

1パック

10個入り

733( 806円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

『お買い得六角穴付止めねじ UNC(ユニファイ並目)ホーローセット くぼみ先』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらの止めねじでコストダウンできると大好評です。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質追加形状先端形状ねじ山種類販売単位ねじの呼び(inch)長さL(inch)用途表面処理ピッチねじ種類
IUNCS4-3/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.43/16標準なし0.64mm全ねじ
IUNCS4-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.41/4標準なし0.64mm全ねじ
IUNCS4-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.45/16標準なし0.64mm全ねじ
IUNCS5-3/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.53/16標準なし0.64mm全ねじ
IUNCS6-3/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.63/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS6-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.61/4標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS6-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.65/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS8-3/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.83/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS8-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.81/4標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS8-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.85/16標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS8-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.83/8標準なし0.79mm全ねじ
IUNCS10-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.103/8標準なし1.06mm全ねじ
IUNCS10-1/2-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.101/2標準なし1.06mm全ねじ
IUNCS10-5/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パックNO.105/8標準なし1.06mm全ねじ
IUNCS1/4-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/41/4標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS1/4-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/45/16標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS1/4-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/43/8標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS1/4-1/2-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/41/2標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS1/4-5/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/45/8標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS1/4-3/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック1/43/4標準なし1.27mm全ねじ
IUNCS5/16-1/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック5/161/4標準なし1.41mm全ねじ
IUNCS5/16-5/16-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック5/165/16標準なし1.41mm全ねじ
IUNCS5/16-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック5/163/8標準なし1.41mm全ねじ
IUNCS5/16-1/2-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック5/161/2標準なし1.41mm全ねじ
IUNCS5/16-5/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック5/165/8標準なし1.41mm全ねじ
IUNCS3/8-3/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック3/83/8標準なし1.59mm全ねじ
IUNCS3/8-1/2-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック3/81/2標準なし1.59mm全ねじ
IUNCS3/8-5/8-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック3/85/8標準なし1.59mm全ねじ
IUNCS3/8-3/4-P止めねじ六角穴SUS304相当標準くぼみ先ユニファイ並目UNC箱・パック3/83/4標準なし1.59mm全ねじ

IUNCS6-1/4-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレスの型番IUNCS6-1/4-Pのページです。
型番IUNCS6-1/4-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレス

    六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

    六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

      お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

      お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

        六角穴付止めねじ UNC(ユニファイ並目)ホーローセット くぼみ先

        六角穴付止めねじ UNC(ユニファイ並目)ホーローセット くぼみ先

          六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

          六角穴付止めねじ UNC(並目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

            お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

            お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ細目 ホーローセット くぼみ先-黒染め パック販売

              六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

              六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-ステンレス

                六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先

                六角穴付止めねじ UNF(ユニファイ細目)ホーローセット くぼみ先

                  六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

                  六角穴付止めねじ UNF(細目)ホーローセット くぼみ先-黒染め

                    六角穴付ボルト UNC(ユニファイ並目)キャップスクリュー

                    六角穴付ボルト UNC(ユニファイ並目)キャップスクリュー

                      お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス パック販売

                      お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス パック販売

                        お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス 箱販売

                        お買い得六角穴付ボルト(キャップボルト)ユニファイ並目-ステンレス 箱販売

                          六角穴付きボルト(UNC)(キャップスクリュー)

                          六角穴付きボルト(UNC)(キャップスクリュー)

                            メーカー THE THE YFS SUNCO YFS YFS THE SUNCO YFS SUNCO THE THE SPSアンブラコ
                            通常価格 650円 3,900円 633円 314円 1,900円 650円 14,500円 314円 2,000円 312円 350円 6,800円 149円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山種類 ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ細目UNF ユニファイ細目UNF ユニファイ細目UNF ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC ユニファイ並目UNC
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            材質 SUS304相当 SUS304相当 SCM - SCM SCM SUS304相当 - SCM - SUS304相当 SUS304相当 スチール
                            表面処理 なし なし 四三酸化鉄被膜 - 四三酸化鉄被膜 四三酸化鉄被膜 なし - 四三酸化鉄被膜 - なし なし 黒色酸化被膜
                            先端形状 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 くぼみ先 平先 平先 平先 平先

                            THE お買い得六角穴付止めねじ ユニファイ並目 ホーローセット くぼみ先-ステンレスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IUNCS1/4-3/8-P
                            IUNCS1/4-5/16-P
                            IUNCS1/4-5/8-P
                            IUNCS6-3/16-P
                            IUNCS6-5/16-P
                            IUNCS8-1/4-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(inch) 長さL(inch)

                            833円

                            ( 916円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/43/8

                            833円

                            ( 916円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/45/16

                            1,183円

                            ( 1,301円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            101/45/8

                            733円

                            ( 806円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.63/16

                            733円

                            ( 806円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.65/16

                            733円

                            ( 806円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            10NO.81/4

                            ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました