(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,056円
税込単価
2,262円

スペーシアの純正部品です。【サイズ】・長さ:2000mm・内径:φ27.5

詳細情報を確認する

型番

JB-60620W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

外形図

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W 外形図

製品仕様

材料ABS樹脂
W:オフホワイト

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-60620W

10

1個

2,056( 2,262円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペーシアの純正部品です。【サイズ】・長さ:2000mm・内径:φ27.5


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

Loading...

JB-60620Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620Wの型番JB-60620Wのページです。
型番JB-60620Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W

パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W

    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

    パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-604W

      パイプカバー PC-28

      パイプカバー PC-28

        インナーキャップ/導電インナーキャップ

        インナーキャップ/導電インナーキャップ

          スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

          スライドコネクタフリーサイズ(定尺/カット品)

            パイプフレーム用アタッチメント JB-64020LG

            パイプフレーム用アタッチメント JB-64020LG

              パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62120

              パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62120

                スライドコネクタSフリー

                スライドコネクタSフリー

                  パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                  パイプフレーム用アタッチメント 樹脂レール JB-602

                    引掛けアングル

                    引掛けアングル

                      グリーンフレームアタッチメント

                      グリーンフレームアタッチメント

                        パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220

                        パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220

                          アルミネームプレート GFF-018

                          アルミネームプレート GFF-018

                            メーカー スペーシア スペーシア TMEHジャパン SUS SUS スペーシア スペーシア SUS スペーシア TMEHジャパン SUS スペーシア SUS
                            通常価格 2,056円 2,253円 988円 154円 - 2,205円 2,545円 - 1,084円 1,849円 - 3,235円 -
                            通常出荷日 7日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   3日目   2日目   5日目   3日目   5日目  
                            適応シリーズ スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Sシリーズ(φ19) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) TMEHジャパン パイプ(φ28) SUS GF-Nシリーズ(φ28) スペーシア 標準パイプ(φ27.5) SUS GF-Nシリーズ(φ28)
                            種類 カバー カバー カバー キャップ・インサート ローラ・スライダ(搬送) カバー パネル・扉部品 ローラ・スライダ(搬送) カバー カバー カバー パネル・扉部品 ネーム・ラベル関連
                            アクセサリ色 ホワイト オフホワイト - - - - オフホワイト - ダークグレー - - オフホワイト -
                            仕様 スペーサ 樹脂プレートT型H20 - - - パイプカバークッション パネルフレーム(中間部) - 樹脂レール L型 - - パネルフレーム(コーナー部) -

                            パイプフレーム用アタッチメント JB-60620Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました