(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,608円 ~ 2,339円
税込価格
1,769円 ~ 2,573円

【特長】・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。・固定力...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

製品仕様

脱六価クロムを実現したRoHS対応製品です。

  • 材料:鋼板
  • 肉厚:2.6mm

外観

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ NSJ-12外観

セット品・標準タイプ(黒色カチオン電着塗装)
NSJ-12

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ NSJ-12N外観

セット品(ニッケルメッキタイプ)静電気対策仕様
NSJ-12N

 

セット内容品

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ セット内容品関連画像
部品入数
NS-64個
NS-142個
ボルト・ナット4組
 

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ 使用方法関連画像-1

パイプは上記の位置まで挿入してください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ 使用方法関連画像-2

締め付けは、六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。

 

商品特長詳細

スペーシアのメタルジョイント3つの特長

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ 商品特長詳細関連画像-1

・組立作業時に便利
位置決めマーキングが確認できる十字穴付き。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ 商品特長詳細関連画像-2

・パイプとジョイントのリベット止めに対応
固定用リベット止め穴が付いています。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ 商品特長詳細関連画像-3

・パイプの挿入位置をひと目で確認
視認に便利な切り欠き付きです。

型番リスト

型番
表面処理
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カチオン電着塗装
NS-6:4個,NS-14:2個,ボルト・ナット:4組
10

1個

1,608( 1,769円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
NS-6N:4個,NS-14N:2個,ボルト・ナット:4組
10

1個

2,339( 2,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイントです。
・固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
・位置決めマーキングが確認できる十字穴付き。
・パイプとジョイントのリベット止めに対応します。
・パイプの挿入位置をひと目で確認できる切り欠き付きます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズ

    パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17

    パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-17

      パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ

      パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ

        パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ

        パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-14シリーズ

          パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-14シリーズ

            パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ16シリーズ

            パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ16シリーズ

              パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

              パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-17

                パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-15

                パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-15

                  パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-16シリーズ

                  パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-16シリーズ

                    パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-8シリーズ

                    パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-8シリーズ

                      パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-9シリーズ

                      パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-9シリーズ

                        メタルジョイントセット品 GA-44

                        メタルジョイントセット品 GA-44

                          パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ

                          パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ

                            メーカー スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア TMEHジャパン スペーシア
                            通常価格 1,608円 614円 710円 2,840円 532円 818円 278円 544円 428円 258円 260円 565円 1,422円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28 27.5
                            ジョイント形状 角度付 T型 平行 四方 角度付 L型 T型 四方 L型 平行 平行 ストレート 六方
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-12シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました