(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSJ-8S
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ メタルジョイント NSJ

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ NSJ-8S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

ボルトとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のメタルジョイントで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

NSJ-8S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NSJ-8S の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

・材料:鋼板
・肉厚:2.6mm

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ 外観図01

NSJ-8

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ 外観図02

NSJ-8N

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ 外観図03

NSJ-8S

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ 使用例

型番リスト

型番
表面処理
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSJ-8S

三価クロメート
NS-8S:1個,NS-9S(メネジ付):1個,PJ-605:1個,ボルト:1本
10

1個

710( 781円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のメタルジョイントです。
【特長】
・位置決めマーキングが確認できる十字穴付き
・パイプとジョイントのリベット止めに対応
・パイプの挿入位置をひと目で確認できる切り欠き付き

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

カタログ

NSJ-8Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズの型番NSJ-8Sのページです。
型番NSJ-8Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズ

    イレクター部品 かぎ金具 EF-1014B

    イレクター部品 かぎ金具 EF-1014B

      イレクター部品 かぎ金具 EF-1014A

      イレクター部品 かぎ金具 EF-1014A

        φ32メタルジョイント SJ-10

        φ32メタルジョイント SJ-10

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-102 かぎ金具B

          パイプフレーム用開閉用部品 JB-102 かぎ金具B

            イレクター部品 パイプスタンドW EF-1206 W

            イレクター部品 パイプスタンドW EF-1206 W

              マルチコネクタアウター型ノブボルト

              マルチコネクタアウター型ノブボルト

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-104

                パイプフレーム用開閉用部品 JB-104

                  パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-11シリーズ

                  パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-11シリーズ

                    イレクター部品 引っ掛け金具 EF-1010C

                    イレクター部品 引っ掛け金具 EF-1010C

                      イレクター部品 引っ掛け金具 EF-1010A

                      イレクター部品 引っ掛け金具 EF-1010A

                        メタルジョイントセット品 GA-103

                        メタルジョイントセット品 GA-103

                          ストッパハードG

                          ストッパハードG

                            メーカー スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 矢崎化工 スペーシア 矢崎化工 SUS スペーシア スペーシア 矢崎化工 矢崎化工 TMEHジャパン SUS
                            通常価格 710円 913円 957円 706円 665円 1,743円 603円 905円 487円 347円 1,202円 545円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 27.5 - - 32 27.5 - 28 27.5 27.5 - - 28 43
                            ジョイント形状 平行 - - 角度付 ストレート - T型 T型 平行 - - T型 ストレート
                            接続形状 通しあり - - 通しあり 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり - - 通しあり 通しあり
                            材質 スチール - - スチール スチール - アルミダイカスト スチール スチール - - スチール アルミ押出材

                            パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-8シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            スペーシアで作った柵の扉部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            スペーシアで作った柵の扉部分に使用しました。使用する際は2個使いが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                            作業台の製作に使用しました。
                            丈夫ですし必要数で購入できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSJ-8
                            NSJ-8N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理 付属品

                            710円

                            ( 781円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10カチオン電着塗装NS-8:1個,NS-9(メネジ付):1個,PJ-605:1個,ボルト:1本

                            757円

                            ( 833円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ニッケルメッキNS-8N:1個,NS-9N(メネジ付):1個,PJ-605:1個,ボルト:1本

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました