(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ET-02
エコ樹脂トリム シリコーントリム

エコ樹脂トリム ET-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,058円
税込単価
38,564円

【特長】・挟み込むだけで溶剤系接着剤を使用しない為、環境に優しい製品です。・ま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

ET-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ET-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エコトリム断面図

※全製品、接着剤(のり)の必要がありません。Rは自由に曲がります。

エコ樹脂トリム 外形図

ET-01/ET-02/ET-03/ET-04/ET-05

製品仕様

<硬質樹脂骨格を持つ、オール樹脂トリム>

世界初、画期的な硬質樹脂骨格を持つ、オール樹脂トリムです。
環境に優しくリサイクルも可能です。また、通常のトリムと異なり芯材が錆びる事がなく、エンドレス加工等の溶着も可能です。

エコ樹脂トリム 仕様

商品特長詳細

  • 優れた環境性
  • 軽量化
  • 防錆性
  • リサイクル可能
  • 着色性
  • 優れた2次加工性
エコ樹脂トリム 仕様

型番リスト

型番
トリム種類
長さ(巻)(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ET-02

トリムシール
100
16.7

1個

35,058( 38,564円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・挟み込むだけで溶剤系接着剤を使用しない為、環境に優しい製品です。
・また、何度も着脱が可能な為、メンテナンス性に優れています。
・材質がオール樹脂ですので通常のトリムの様に芯材が錆びる事がありません。
・材質が樹脂なので、カラー化が可能です。
・骨格が金属ではないので軽量化が可能です。
・表面材がオレフィン系エラストマー、骨格がポリプロピレンという同系統の材質の為、リサイクルが可能です。
・材質がオール樹脂の為、骨格を含めエンドレス加工等の溶着が可能です。
【用途】
・試験機器業界、電子業界、家電業界、建設機械業界、住宅業界、自動車業界、防災関連業、広告・看板業界、アウトドア用品業界、雑貨業界などに最適です。

カタログ

 

ET-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ樹脂トリムの型番ET-02のページです。
型番ET-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ樹脂トリム

エコ樹脂トリム

    トリムシリーズ

    トリムシリーズ

      シリコーントリム

      シリコーントリム

        トリム ラバーエッジ

        トリム ラバーエッジ

          トリム&トリムシール ストレートピース

          トリム&トリムシール ストレートピース

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

              トリム(抗菌)

              トリム(抗菌)

                トリム 基本板厚3.2mm用

                トリム 基本板厚3.2mm用

                  トリム&トリムシール コーナーピース

                  トリム&トリムシール コーナーピース

                    トリム 基本板厚1.6mm用

                    トリム 基本板厚1.6mm用

                      トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

                      トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

                        低反発トリムシール

                        低反発トリムシール

                          トリムシール

                          トリムシール

                            メーカー ホッティーポリマー ホッティーポリマー ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ ミスミ
                            通常価格 16,373円 23,655円 88,257円 643円 1,261円 1,764円 824円 1,246円 1,779円 688円 770円 1,712円 1,537円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            材質 ポリプロピレン - シリコーンゴム - - - - - - - - - -

                            エコ樹脂トリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ET-01
                            ET-03
                            ET-04
                            ET-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トリム種類 長さ(巻)
                            (m)

                            19,570円

                            ( 21,527円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準タイプ10010.4

                            35,079円

                            ( 38,587円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシール10011

                            16,373円

                            ( 18,010円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシール5017.4

                            23,240円

                            ( 25,564円 )
                            1個 -

                            4日目

                            標準タイプ1009.7

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました