(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR-06
シリコーントリム シリコーントリム

シリコーントリム HR-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
97,053円
税込単価
106,758円

【特長】・材質にシリコーンゴムを使用しているので耐熱性、耐薬品性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トリム
  • 材質:
    シリコーンゴム
  • 長さ(巻)(m):
    75

(i)ご注意

  • 弊社では黒のみの取扱いとなります。

型番

HR-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HR-06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

断面図

HR-06
HR-07
HR-08
シリコーントリム HR-06断面図
シリコーントリム HR-07断面図
シリコーントリム HR-08断面図
HR-09
HR-13
シリコーントリム HR-09断面図
シリコーントリム HR-13断面図

使用例

シリコーントリム 使用例

接着剤なしで簡単に取り付け可能

型番リスト

型番
トリム種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-06

トリムシール
9.4

1個

97,053( 106,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質にシリコーンゴムを使用しているので耐熱性、耐薬品性に優れています。
・取り付け部に金属骨格を持っているので丈夫です。
・鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。
・また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。
・接着剤を一切使用しないので汚染しません。
・また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
・錆に強いステンレス製(SUS443)もラインナップです。
・全長カットもより施工し易くなります。
・熱に強いシリコーンゴムを使用しているため、高温化での使用が可能です。
【用途】
・医療機器、試験機器、検査機器のパッキンなどに使用されています。

(i)ご注意

  • 弊社では黒のみの取扱いとなります。

カタログ

 

HR-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーントリムの型番HR-06のページです。
型番HR-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーントリム

シリコーントリム

    トリム 基本板厚3.2mm用

    トリム 基本板厚3.2mm用

      トリムシリーズ

      トリムシリーズ

        トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

        トリム 板厚2.4mm用(対応板厚0.8~3.0mm)

          トリム 基本板厚1.6mm用

          トリム 基本板厚1.6mm用

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

            トリムシール(TPE一体成型)基本板厚1.6mm用

              トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

              トリムシール板厚1.6mm用(対応板厚1.2~1.6)、板厚3.2mm用(対応板厚2.4~4.0)

                トリム(抗菌)

                トリム(抗菌)

                  低反発トリムシール

                  低反発トリムシール

                    トリム&トリムシール コーナーピース

                    トリム&トリムシール コーナーピース

                      エコ樹脂トリム

                      エコ樹脂トリム

                        トリム&トリムシール ストレートピース

                        トリム&トリムシール ストレートピース

                          トリム ラバーエッジ

                          トリム ラバーエッジ

                            メーカー ホッティーポリマー 岩田製作所 ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 ミスミ 岩田製作所 ホッティーポリマー 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 88,257円 1,246円 23,655円 770円 688円 1,764円 20,117円 824円 1,712円 1,779円 16,373円 1,261円 643円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目~  
                            種類 トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム トリム
                            材質 シリコーンゴム - - - - - - - - - ポリプロピレン - -
                            長さ(巻)(m) 75 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーントリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR-07
                            HR-08
                            HR-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トリム種類

                            97,053円

                            ( 106,758円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシール13.2

                            100,572円

                            ( 110,629円 )
                            1個 -

                            4日目

                            トリムシール10

                            88,257円

                            ( 97,083円 )
                            1個 -

                            40日目

                            標準タイプ9.8

                            トリムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました